概要
サービスドキュメント
これらの機械で使用可能
可変流量クーラントポンプは、可変周波数ドライブを使用して、稼働中の標準的な遠心クーラントポンプの速度を制御します。これにより、MコードとP値を介してプログラムから直接クーラントの流量と圧力を制御できます。
注: 高圧フラッドクーラント(高圧クール)との互換性はありません。
可変流量クーラントオプションを使用すると、クーラントポンプを異なる速度で操作して、クーラントの流れを増減できます。オプションのPコードは、クーラントポンプの速度を変更するためにM08とともに指定できます。
Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。
すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、ベンダーの据え付け費用、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。