旋盤については、この手順に従ってください
注:すべての旋盤にはキット93-3610が1個以上必要になります。Y軸もある旋盤では、キット93-3610を2個注文する必要があります。
注: 心押台フィッティングは、画像では青色のコンポーネントとして示されています。
C軸を備えた旋盤には、オイルリザーバー上の潤滑ラインに、.02インチのオリフィス(画像では赤の部品として示されています)を追加する必要があります。X軸とY軸にチェック弁とニップルフィッティングがある場合、旋盤にはそれも追加する必要があります(X軸とY軸は右の画像でラベル付けされています)。番号の付いた画像と次のリストを使用して、次の機械上でオリフィスとフィッティングを追加する必要がある場所を確認します。
7. ロングベッドおよび非ロングベッド: CL、ST-10/15/20/25/28/30/35
8. Y軸ロングベッドおよび非ロングベッド: ST-10Y/15Y/20Y/25Y/28Y/30Y/35Y、ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
9. C軸ロングベッドおよび非ロングベッド: ST-10/15/20/25/28/30/35
10. C軸およびY軸ロングベッドおよび非ロングベッド: ST-10Y/ 15Y/20Y/25Y/30Y/35Y
11. ロングベッドおよびC軸およびY軸およびサブスピンドル: DS-30Y、ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
12. ロングベッドおよび心押台: ST-40/40L/45/45L/50/55
13. ロングベッドおよびC軸および心押台:ST-40/45/50/55
14. ロングベッド/非ロングベッドおよび心押台: ST-30/35
15. ロングベッド/非ロングベッドおよび心押台およびY軸: ST-30Y/35Y