MyHaas 환영합니다,
!
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
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
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
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
Spindle - Spindle Sweep - VMC

서비스 홈 방법 절차 스핀들 - 스핀들 스윕 - VMC
Recently Updated Last updated: 08/18/2023

스핀들 - 스핀들 스윕 - VMC


스핀들 - 스핀들 스윕 - VMC

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. 개요 2. 스핀들 - 스핀들 스윕 - VMC (8 단계) Back to Top

개요

이 절차를 통해 스핀들이 X축 및 Y축에 수직인지 확인하는 방법에 대해 설명합니다.

기계가 수평인지 확인하십시오.  VMC 수평 조절 비디오를 참조하십시오.

스핀들 - 스핀들 스윕 - VMC

1

인라인 스핀들의 경우 모터 장착 볼트 [1]를 풉니다. 스핀들 헤드 커버를 제거해야 합니다.

2

테이블은 깨끗해야 합니다. 모든 표면 부식을 제거하십시오. pH 중성 세제, 탈지제 및 연마 패드를 사용하십시오.

하이 스팟이 있는지 테이블을 검사하십시오. 손상된 부분 근처에서는 하이 스팟이 흔합니다. 미세 입자 돌을 테이블 위로 가볍게 움직입니다. 하이 스팟이 반짝입니다.

3

스핀들에 0.0005" (0.01 mm)의 인디케이터가 있는 매그네틱 베이스를 놓으십시오.

 참고: 인디케이터 베이스가 스핀들로 움직이거나 회전할 수 없는지 확인하십시오.

인디케이터 후면에서 인디케이터 스타일러스 아래로 게이지 블록을 이동하십시오. 표시기를 0으로 설정합니다. 게이지 블록을 제거하십시오.

X축 및 Y축에서 10 인치(25.4cm)마다 테이블을 검사하십시오. 테이블을 다음 위치로 이동하십시오. 인디케이터 후면에서 인디케이터 스타일러스 아래로 게이지 블록을 이동하십시오. 값을 기록하십시오.

 참고: 최대 허용 오차는 10" (25.4 cm) 거리에서 0.0012" (0.03 mm)입니다.

4

오차가 가장 적은 스핀들을 해당 영역의 중앙으로 이동하십시오.

마그네틱 인디케이터 베이스를 스핀들 노우즈 위로 옮깁니다. 스타일러스를 스핀들 중심선에서 5" (12.7 cm)를 떨어진 곳에 놓습니다.

 참고: 마그네틱 인디케이터 베이스는 스핀들과 함께 회전해야 합니다.

인디케이터 후면에서 스타일러스 아래로 게이지 블록을 이동하십시오.

Z축을 조정하여 인디케이터를 0으로 설정하십시오.

5

인디케이터 후면에서 인디케이터 스타일러스 아래로 게이지 블록을 이동하십시오. 값을 기록하십시오. 각 90도 간격으로 반복하십시오.

오차가 0.0005" (0.01 mm)보다 큰 경우 스핀들에 쉼을 추가하거나 제거해야 합니다.

6

조정이 필요한 경우 6개의 스핀들 장착 스크류를 푸십시오.

스핀들 플랜지와 헤드 캐스팅 사이에 심을 추가하거나 심의 위치를 변경하십시오. 이렇게 하여 정렬을 수정합니다.

별 모양을 이루는 6개의 스핀들 장착 스크류를 10 ft-lb (14 Nm)으로 조입니다.

그런 다음 스크류를 30ft-lb(41Nm)로 조입니다.

그런 다음 스크류를 50ft-lb(68Nm)로 조입니다.

7

2-5단계를 반복하십시오. 필요한 경우 쉼을 조정하십시오.

 참고: 사용한 쉼은 폐기하십시오. 쉼을 다시 사용하지 마십시오.

8

스핀들을 500RPM에서 20초 동안 작동하십시오. 스핀들을 정지시킵니다. 이렇게 하면 모터를 스핀들에 정렬합니다.

모터를 장착 판에 부착하는 (4)개의 나사를 조입니다.  HAAS 패스너 토크 규격을 참고하십시오. TRP는 철 또는 알루미늄일 수 있습니다. 철 또는 알루미늄에 올바른 값을 사용하십시오.

스핀들 헤드 커버를 교체하십시오.