MyHaas 환영합니다,
!
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
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
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
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
UMC-750/1000 Pallet Pool - Installation

서비스 홈 방법 절차 UMC-750/1000 Pallet Pool - Installation

UMC-750/1000 Pallet Pool - Installation

- 섹션으로 건너뛰기 - Back to Top

3.2 UMC PP - 8/10 스테이션 - 버전 2

Recently Updated Last updated: 10/28/2022

UMC PP - 8/10 스테이션 - 버전 2 - 설치


Pallet Pool Installation Video

Introduction

다음 절차는 다음의 기계에 8/10 스테이션 팔레트 풀을 설치하는 방법을 보여줍니다.

  • UMC-500/SS
  • UMC-750/SS
  • UMC-1000/SS

기계의 차세대 제어장치 소프트웨어 버전이 100.20.000.1110이상이어야 합니다.

팔레트 풀 옵션은 현재 현장에서 설치할 수 없습니다.

중요: 팔레트 풀이 잘못 정렬되지 않도록 하려면 기계와 팔레트 풀을 고정하는 것이 좋습니다. 다음 링크를 참조하십시오. 고정 지침.

팔레트 풀 옵션에는 팔레트 풀 옵션으로 UMC-500/750/1000에 설치할 수 있는 총 9개의 팔레트를 위한 공간이 있습니다.

팔레트 풀에는 2개의 서보 축이 있습니다. PR축은 팔레트 풀 램을 회전시키고 PS축은 팔레트 풀 램을 연장 및 후퇴시켜 팔레트를 적재/하역합니다.

팔레트 풀을 설치하기 전에 UMC-500/750/1000이 수평이어야 합니다. 아래 링크된 설치 절차를 참조하십시오.

  • UMC-500 설치
  • UMC-750 설치
  • UMC-1000 설치

[POWER OFF]를 누르십시오.

주회로 차단기를 OFF 위치로 설정합니다.

주회로 차단기를 잠급니다. 승인된 안전 태그가 있는 승인된 잠금 장치를 사용합니다.

주의: PCB를 취급할 때는 정전기 방전(ESD) 스트랩을 착용해야 합니다.

기계와 연결된 팔레트 풀이 없는 기계의 수평을 맞추려면 다음을 수행하십시오. 

I/O PCB에서 P12 커넥터의 상단 2개의 핀에 단락 블록 [1]이 설치되어 있는지 확인합니다. 

P14에서 I/O PCB에 점퍼(P/N 33-0527) [2]가 연결되어 있는지 확인합니다.
 참고: 이 점퍼는 팔레트 풀 없이 기계를 작동하는 데 필요합니다.

팔레트 풀을 비활성화하고, 설정 382 Disable Pallet Changer to Pallet Pool을 변경하십시오.


참고: 위의 단계를 통해 팔레트 풀을 비활성화하면 기계를 영점으로 복귀시켜 수평을 맞출 수 있습니다.

Leveling Screws Hardware

참고: 와셔 [1]과 너트 [2]는 배송 중에 설치되며 설치를 위해 보관하고 폐기하지 않아야 합니다.

참고: 와셔의 방향 [3]이 중요합니다.  와셔의 원뿔 부분이 성형품에 맞닿아 있어야 합니다.  그림을 참조하십시오.

Mating the Pallet Pool

   

1

로드 스테이션 도어 차단 볼트 [1]를 제거합니다.

팔레트 풀을 바닥에 놓기 전에 모든 팔레트 선반 지지 나사 [2]를 들어 올립니다. 

2

팔레트 풀에서 25-14314 교차 브레이싱을 제거합니다.

3

자동 창 하단에 드립 트레이[1]를 설치하십시오. 이 구성품은 창 오른쪽으로 미끄러져야 합니다. 

4

볼트 [1]를 제거하여 운송 브래킷을 제거하십시오. 두 개의 브래킷이 있으며 첫 번째 [2]는 포크를 로딩 스테이션에 고정하고 하단 [3]은 로딩 스테이션을 고정합니다. 

5

2022년 3월 이전에 제작된 기계:

팔레트 풀 정렬 블록 [2]을 호스트 기계의 베이스에 설치합니다.

참고: 반경 [2]로 된 정렬 블록을 UMC의 후면을 향해 설치하고 평평한 면 [1]으로 된 정렬 블록을 기계의 전면을 향해 설치해야 합니다. SHCS 3/8-16 X 2 3개 및 SHCS 3/8-16 X 1 3/8 1개를 사용합니다.

팔레트 풀에 정렬봉 [3]을 설치합니다.

 참고: 팔레트 풀 엔클로저 개구부와 관련하여 높이 기준으로 CABCOOL을 사용하십시오.

정렬 암이 정렬 블록에서 3~6”(76~152mm) 떨어지도록 팔레트 풀 어셈블리를 이동시킵니다. 

팔레트 풀 아래에 수평 조절 패드를 설치하고 팔레트 풀을 내립니다. 

2022년 3월 이후에 제작된 기계의 경우:

팔레트 풀에 정렬봉 [1]을 설치합니다.

 참고: 팔레트 풀 엔클로저 개구부와 관련하여 높이 기준으로 CABCOOL을 사용하십시오.

정렬 암이 정렬 블록 [2]에서 3~6”(76~152mm) 떨어지도록 팔레트 풀 어셈블리를 이동시킵니다. 

팔레트 풀 아래에 수평 조절 패드를 설치하고 팔레트 풀을 내립니다. 

6

긴 팔레트 잭 또는 지게차를 사용하여 팔레트 풀을 기계 가까이로 이동하십시오.

기계 후면에는 팔레트 포크가 기계를 들어 올려야하는 위치를 나타내는 데칼이 부착되어 있습니다.

참고: 팔레트 잭으로 슬라이드 창이 있는 반대쪽에서 팔레트 풀을 들어올립니다.

7

제공된 하드웨어(SHCS, 와셔, 부싱[1])와 함께 턴버클[3]을 정렬 암[2]과 베이스 주물[4]에 설치합니다.

참고: 두 개의 부싱이 있는 턴버클 측면은 팔레트 풀 측면에 설치해야 합니다.

정렬 암이 정렬봉에 거의 밀착될 때까지 턴버클을 고르게 조이고 정렬봉이 정렬 블록에서 약 1-2" 떨어지면 정지 합니다.

턴버클을 돌려 정렬 블록에 높이를 일치시키기 전에 정렬봉의 높이가 블록의 중앙에 오도록 팔레트 풀의 높이를 조정하십시오. 이때, 팔레트 풀 수평 조절 나사를 균등하게 올리거나 내립니다.

정렬 암이 정렬 블록에 조여질 때까지 턴버클을 균등하게 계속 조입니다.

정렬 바와 블록의 높이가 고르게 맞춰지면 턴 버클을 풉니다.

8

주회로 차단기를 [OFF] 로 설정하고 벡터 드라이브 고전압 표시등이 꺼질 때까지 기다립니다.

 참고: PR(팰리트 회전) 및 PS(팰리트 슬라이드) 앰프는 공장에서 이미 설치되었습니다

사전 절단 접근 패널[1]을 녹아웃합니다.

그림과 같이 팔레트 풀 케이블[2]을 제어 캐비닛에 배선합니다.

PR 모터 엔코더 케이블을 Maincon PCB 채널 15에 연결합니다.
PS 모터 인코더 케이블을 Maincon PCB 채널 16에 연결합니다.

PR 모터 전원 케이블을 PR 라벨이 표시된 증폭기에 연결합니다. 모터 전원 케이블에 페라이트 필터 비드를 설치합니다.

PS 모터 전원 케이블을 PS 라벨이 표시된 증폭기에 연결합니다. 모터 전원 케이블에 페라이트 필터 비드를 설치합니다.

9

Updated

에어 건 호스 [1]를 팔레트 풀 [2] 아래의 에어 라인에 연결합니다. 

팔레트 풀에서 윤활유 캐비닛 [3]으로 에어 호스를 배선합니다.

팔레트 풀의 에어 라인을 T-피팅 [4] 에 연결하여 에어 건 라인을 윤활유 캐비닛에 연결합니다.

T-피팅을 쉽게 찾기 위해 윤활유 캐비닛[5]의 라인을 따라가십시오.

10

Updated

유압 라인을 벌크헤드에 연결합니다. 팔레트 클램프 [1]는 녹색 짚 타이로 표시되어 있고 팔레트 언클램프는 [2]는 빨간색 짚 타이로 표시되어 있습니다. 유압 라인은 도관을 깔끔하게 통과해야 합니다.

참고: 벌크헤드는 유압 호스의 퀵 디스커넥트를  사용합니다. 클램프 측에는 메일 측 퀵 디스커넥트 [3]가 있고 언클램프 측에는 피메일 측 [4]이 있습니다. 이것은 호스가 바뀌는 것을 방지하기 위한 것입니다.

HPU 오일 레벨 센서 케이블 32-0423을 HPU에서 커넥터 브래킷 [5]으로 배선합니다.

11

HPU UP/ DWN SOL [1]을 P38에 연결합니다.

HPU PUMP PWR [2]를 P31에 연결합니다.

HPU THRML PROBE [3]을 P46에 연결합니다.

HPU PALLET CLMP SOL  [4]을 P35에 연결합니다.

HPU PRESSURE SNSR[5]를 P48에 연결합니다.

I/O PCB의 P14 [6] 커넥터에서 점퍼 연결을 제거합니다.

PP STATUS SWITCHES [7]를 P14에 연결합니다.

I/O PCB의 P12 [8] 커넥터에서 단락 블록을 제거합니다.

PALLET CHNGR STATION [9]을 P12에 연결합니다.

PALLET ALRAM 케이블 [10] 을 P50에 연결합니다.

모든 팔레트 풀 상태 브래킷 커넥터가 올바른 위치에 연결되어 있는지 확인합니다.

 참고: 팔레트 풀 점퍼를 안전한 장소에 보관하십시오. 서비스 직원이 기계를 옮기거나 정비하는 데 사용합니다.

12

HPU PUMP PWR 케이블을  I/O PCB 힌지 도어에 있는 TMD 카드의 P1으로 배선합니다. 

이 이미지의 나머지 구성 요소는 이미 연결되어 있지만, 이 다이어그램을 참조할 수 있습니다. 

13

주회로 차단기를  켜기 위치에 설정합니다.

 [POWER ON]을 누르십시오.

모든 축의 영점 복귀

팔레트 풀 옵션을 활성화하려면 다음을 수행하십시오.  

중요:  팔레트 풀이 있는 UMC에서 옵션 5 새로 설치 옵션을 수행하는 경우 이 단계를 수행해야 합니다.

설정 382 Disable Pallet Changer 를 None으로 설정합니다.

참고: 파라미터가 표시되도록 기계의 전원을 껐다가 다시 켜야 할 수도 있습니다. 

팔레트 풀 기계의 비상 정지 장치에서 Haas 팔레트 풀 파라라미터 라벨을 찾습니다.  값을 기록합니다.

USB 서비스 키를 사용하여 서비스 모드로 들어갑니다.

[DIAGNOSTIC]을 누르고 파라미터> 공장 설정 탭으로 이동합니다.

공장 설정 값을 다음과 같이 설정합니다.

  1. 2128 [:] 팔레트 풀 유형 = HPU 리프트
  2. 40.011(HPU 1 Type) = 온디맨드
  3. 15.019 [:] PR-축 보이지 않음 = False
  4. 16.019 [:] PS-축 보이지 않음 = False
  5. 15.004 [:] PR-Axis Disable = False
  6. 16.004 [16:3] PS-Axis Disabled = False
  7. TMD 카드 켜기

 

  1. 15.078 PR-Axis Tool Change Offset = 데칼 값을 사용합니다.
  2. 15.140 PR-Axis Grid Offset = 데칼 값을 사용합니다.
  3. 16.078 PS-Axis Tool Change Offset = Use the decal value.
  4. 16.140 PS-Axis Grid Offset = 데칼 값을 사용합니다.
  5. 그리드 오프셋 조정 후 영점 복귀

 참고:  "로드 스테이션 팔레트 제거" 및 "강조 표시된 팔레트 가져오기"를 선택할 때 "팔레트 없음" 메시지가 나타나면, UMC/EC 팔레트 풀 - 문제해결 안내서 - NGC의 증상 표 섹션을 참조하십시오.

Base Level Pallet Pool

1

모든 외부 지지대가 바닥에 닿지 않는지 확인합니다.

팔레트 풀이 3개 지점에 있는지 확인하고, 퍽에 닿지 않는 수평 조절 다리가 기계 제어 캐비닛[1]에 가장 가까운 위치인지 확인합니다.

2

램을 아직 홈 위치로 이동하지 않은 경우 램에 기포 수준기를 놓고 X 및 Y에 대해 대략적인 수평을 맞춥니다. 

참고: 4번째를 조정하지 않고 3개의 수평 조정 다리를 조정하여 대략적인 수평을 맞춥니다.

Assigning Missing Pallets on Scheduler

1

팔레트 스케줄링 페이지에서 선반이 할당되지 않은 상태로 입력이 가능합니다[1]. 이렇게 하면 PR과 PS에서 기계의 영점 복귀 또는 복구를 할 수 없습니다. 

이 섹션에서는 누락된 선반을 할당하는 방법에 대해 설명합니다. 기계가 이 상태가 아니면 다음 섹션으로 건너뛰십시오. 

먼저 [CURRENT COMMANDS]를 눌러 팔레트 일정표 탭으로 이동합니다.

2

[EMERGENCY STOP] [1]을 눌러 팔레트 번호 1의 선반 탭을 강조 표시합니다.

[EMERGENCY STOP]을 누른 상태에서 문자 A를 입력하고 [ENTER]를 누릅니다. 이렇게 하면 선반 A가 팔레트 번호 1[2]에 할당됩니다.

3

알파벳 숫자[1]의 나머지 팔레트 번호에 대해 이전 단계를 반복합니다.

참고: 선반은 언제든지 다시 할당할 수 있습니다.  그러나 사용자는 동일한 프로세스를 반복하여 선택합니다(예: 팔레트 번호 3은 선반 B에 할당될 수 있음).

 

Align Pallet Drop Off Station

1

서비스 키 USB를 삽입하고 기계를 서비스 모드로 설정하십시오.

기계 내부 또는 팔레트 풀 영역 내에 장애물이 없는지 확인합니다.  [E-STOPS] 을 당기고 경보를 [RESET] 합니다.

 [ZERO RETURN] 을 누른 다음 [ALL] 을 누릅니다. 기계가 모든 축에서 영점으로 복귀합니다.

모든 축이 영점으로 돌아오면 [RECOVER]를 누릅니다. 팝업 상자가 나타나면 Pallet Changer Recovery(팔레트 교환장치 복구)에 대해 [2]를 선택합니다.

2

팔레트 교환장치 복구 화면에 팔레트 풀 상태가 표시됩니다. 팔레트 리프터가 내려져 있는지 [1] 확인합니다. 그렇지 않으면 [ALTER]를 눌러 팔레트 리프터를 내립니다.

[J]를 누르고 나서 [DELETE] 버튼을 누릅니다. 이렇게 하면 팔레트 리프터가 스테이션 J 쪽으로 회전합니다.

[F1]을 눌러 자동 창 [3]을 엽니다.

 

3

팔레트 회수 페이지 에 있는 동안 [J]와 [DELETE]을 눌러 팔레트 풀을 J 위치로 회전합니다.

[F1]을 눌러 창을 연 다음 [+Z]를 눌러 팔레트 슬라이더 축을 선택하고 기계의 RAM을 픽업 위치까지 손으로 밉니다.

참고: 슬라이드 축을 천천히 조그하면서 포크 하단이 리시버 캐스팅에서 떨어져 있는지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 팔레트 풀을 균등하게 올리십시오.

팔레트 풀이 아래 위치에 있는 상태에서 갭 게이지 [1] 25-14354를 사용하여 팔레트 풀의 높이를 조정하여 간격을 설정합니다. 갭 게이지지에 따라 균등하게 팔레트 풀 수평 조절 나사를 올리거나 내립니다.

참고: 팔레트 풀은 간격을 조정하는 동안 여전히 3개 지점에만 있어야 합니다.

 

4

PS축 또는 PR축을 조깅함으로써 팔레트 풀 슬라이더를 조정하여 포크가 팔레트 아래에 올바르게 정렬되도록 합니다.

RAM은 여전히 슬라이드 위치에 있어야 합니다. [-Z] 를 눌러 팔레트 회수 페이지의 팔레트 회전 축  을 선택하여 PR 위치를 조정합니다.  

[F2]를 눌러 팔레트를 풀고 [ALTER]를 눌러 팔레트를 들어 올리고 내려서 팔레트가 핀에 매끄럽게 떨어지도록 합니다. PR 및 PS 축을 지속적으로 조정하여 핀이 구멍에 정렬되었는지 확인하십시오.

 참고: PR 및 PS 축을 조정하여 팔레트 풀을 정렬할 수 있어야 합니다. 이 두 축만으로 팔레트가 포크 가장자리와 같은 높이가 되도록 C축을 조정합니다. 그런 다음 파라미터 7.310 C축 팔레트 오프셋 을 현재 위치로 설정하십시오. 이 위치는 팔레트 교환 작업 중에 C축이 회전하는 위치입니다.

 경고: 리시버의 공기 분사로 인해 큰 소음이 발생하므로 귀마개를 착용하는 것이 좋습니다.

[Recovery]를 눌러 팔레트 회수에서 나와 8 스테이션 팔레트 풀의 공장 설정 2139 [:] 선반 J 슬라이드 오프셋 및 2149 [:] 선반 J 로터리 오프셋으로 이동합니다. 10 스테이션 팔레트 풀의 경우, 공장 설정 2307 [:] 선반 L 슬라이드 오프셋 및 2315 [:] 선반 L 로터리 오프셋으로 이동합니다. 값이 업데이트되지 않으면 값이 PS 및 PR축 위치와 일치하는지 확인하십시오.

기계에서 팔레트을 수동으로 제거하십시오. 

마지막으로 네 번째 수평 조절 나사를 퍽에 떨어 뜨립니다.

5

팔레트 회수 페이지로 다시 들어가 RAM을 팔레트 풀 영역으로 되돌리기 위해 [INSERT]를 누르기 전에 팔레트의 클램프가 풀렸는지 확인하십시오.

[A]를 누른 다음 [DELETE]을 눌러 RAM을 원점 위치에서 돌립니다.

[A]를 누르고 [UNDO]를 눌러 RAM을 원점 위치로 밉니다.

수평이 X 및 Y 방향[1]에서 여전히 수용 가능한지 확인하십시오.

확인되면 PR축 및 PS축을 영점 복귀합니다.

Align Pallet Loading Station

1

팔레트를 로딩 스테이션에 로드하고 로딩 스테이션의 램으로 갭 게이지 25-14354를 사용하여 램 포크의 핀과 팔레트 사이의 간격을 설정합니다. 

간격이 설정될 때까지 2개의 로딩 스테이션 수평 조절 다리를 조정합니다. 팰리트를 올리고 내리면서 원활하게 이동하는지 확인합니다. 

Setting Up Pallet Stations

1

모든 바깥쪽 수평 조절 다리[1]를 손으로 지면으로 내린 다음 각 수평 조절 다리를 1/2 바퀴[2] 더 돌립니다. 

2

팔레트 일정표를 사용하여 팔레트을 기계에 적재하는 방법은 팔레트 풀 조작자 매뉴얼을 참조하십시오.

3

팔레트에서 배출되는 절삭유와 칩을 받으려면 제공된 토트를 팔레트 풀 절삭유 배출 트레이 아래에 놓으십시오.

필요에 따라 토트를 비웁니다. 

팔레트 풀 회수 기능을 사용하여 나머지 스테이션에서 픽업/드롭오프 작동을 테스트합니다.  

앵커를 설치합니다.

팔레트 풀 가드 패널을 설치합니다.