Een Haas Factory Outlet (HFO) kan uw vragen beantwoorden en de beste mogelijkheden met u bespreken.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Een Haas Factory Outlet (HFO) kan uw vragen beantwoorden en de beste mogelijkheden met u bespreken.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >OVERZICHT
SERVICEDOCUMENTEN
BESCHIKBAAR OP DEZE MACHINES
Onze meerfasige koelmiddelpomp biedt een serie rotoren voor meer doorstroming en hogere druk dan de enkelfasige koelmiddelpomp, terwijl het een veel stillere werking biedt.
SAE | METRISCH | |
Voeding | 1,5 pk | 1,1 kW |
Debiet 60Hz | 16 gpm bij 70 psi | 61 l/min bij 4,8 bar |
Druk 60Hz (uitlaat) | 70 psi | 4,8 bar |
Druk 60Hz (spil) | 40 psi | 2,8 bar |
Deadhead druk 60Hz | 130 psi | 9 bar |
Stroomsnelheid 50Hz | 14 gpm bij 50 psi | 53 l/min bij 3,4 bar |
Druk 50Hz (uitlaat) | 50 psi | 3,4 bar |
Druk 50Hz (spil) | 30 psi | 2,1 bar |
Deadhead druk 50Hz | 95 psi | 6,6 bar |
Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.
Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen, installatiekosten van de leverancier en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.
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
Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.
BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE NIEUWSTE TIPS EN TECHNOLOGIE VAN HAAS…
HAAS TOOLING ACCEPTEERT HET VOLGENDE:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255