MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      • Torno manual
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
UMC Hydraulic Workholding - Installation AD0499

Início da Assistência Procedimento como fazer Dispositivo de aperto hidráulico UMC - Instalação AD0499

Dispositivo de aperto hidráulico UMC - Instalação AD0499

- Ir para secção - Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

Dispositivo de aperto hidráulico UMC Pronto - Instalação


AD0499

Introduction

Este procedimento explica como instalar o conjunto do dispositivo de aperto hidráulico nas máquinas de reinicialização UMC. 

Este procedimento aplica-se aos seguintes kits:

93-1000455 INSTALAÇÃO DE CAMPO DO DISPOSITIVO DE APERTO  HYD UMC 500
93-1000456 INSTALAÇÃO DE CAMPO DO DISPOSITIVO DE APERTO  HYD UMC 750
93-1000457 INSTALAÇÃO DE CAMPO DO DISPOSITIVO DE APERTO  HYD UMC 1000

Pré-requisito

  • Versão de software 100.20.000.1110 ou superior
  • Este procedimento aplica-se apenas a máquinas sem reinicialização.
  • Uma porta da dobradiça sobre o PWB do I/O.
    Importante: 93-1000573 CONJUNTO DA PORTA DE E/S COM DOBRADIÇA, encomende a porta com dobradiça se esta não vier no kit.

Installation

1

Monte o coletor hidráulico conforme ilustrado:

[1] ENCAIXE POLY3/8F NPT1/4M 90 LATÃO

[2]  FITG ORB6M JIC6M STR STL (2x)

[3] Anel de vedação 2-212 (4x)

 

2

Ligue o pessoal à extensão do pessoal utilizando [2] SHCS 1/4-20 X 5/8 certifique-se de que o anel 2-011 [1] está assente nas cavidades do veio.

Aperte os parafusos para as respetivas especificações.

 

3

Pressione o pino de cavilhas [1] no bloco de anti-rotação [2] até sair. 

4

Monte o acoplador do prato, instalando os SHCS 5/16-18 X 1/2 [1] e o anel 2-011 [2]. Estes servirão como fichas para as linhas hidráulicas até que o dispositivo de aperto esteja instalado. 

Termine a montagem do acoplador, instalando o anel 2-031 [3] na ranhura do acoplador [4].

5

Rode o eixo B +90 graus e retire a tampa [1]. Volte a colocar o eixo B na sua posição original a 0 graus.

6

Retire o prato seguindo a secção de remoção Substituição do prato do eixo C na UMC abaixo.

 AVISO: SE NÃO DESENGATAR O TRAVÃO E DESLIGAR AS LINHAS PODE DANIFICAR PERMANENTEMENTE O TRAVÃO REMOVENDO O PRATO.

Substituição do prato do eixo C na UMC
Unidade rotativa UMC – Guia de referência de peso

7

Coloque o prato numa bancada e aparafuse o acoplador [1] ao prato utilizando SHCS 1/4-20 X 5/8 [2].

Enquanto o prato estiver na bancada, insira a tira de feltro incluída no kit na ranhura [3]

NOTA: Se a UMC não estiver a trocar pratos, reutilize a tira de feltro já na ranhura. 

Aperte os parafusos para as respetivas especificações.

8

Instale o acoplador no conjunto do veio [1] utilizando parafusos 1/4-20 X 1 1/4 [3]. Certifique-se de que os anéis 2-011 [2] estão nos orifícios do veio e não onde os parafusos se apertam.

Aperte os parafusos para as respetivas especificações.

9

Instale o acoplador e o conjunto do prato [2] no rotativo utilizando parafusos M12 [1].

Aperte os parafusos, mas não aplique o torque ainda.

Siga a secção de instalação Substituição do prato do eixo C na UMC abaixo para obter instruções completas sobre como reinstalar corretamente o prato.

Substituição do prato do eixo C na UMC

10

Rode o eixo B 90 graus [1].

11

Fixe o bloco anti-rotação [3] à caixa de engrenagem utilizando os parafusos M6 [4].

Se a cabeça de leitura estiver na configuração [1], terá de colocar o ponteiro na posição [2] isto vai exigir que refaça as compensações na máquina.

Se a cabeça de leitura estiver na configuração [2], as compensações não precisarão de ser refeitas.

Aperte os parafusos para as respetivas especificações.

 Contacte a assistência para o empréstimo de um verificador giratório.

12

Instale o conjunto do veio e do coletor [1] pressionando o pino de cavilhas [2] para dentro do coletor hidráulico.

13

Instale o conjunto do veio no coletor hidráulico, certificando-se de que instala o anel de engate [2] na ranhura do veio [1].

 

14

Os cabos HPU serão encaminhados para uma caixa sob o armário de controlo a partir do qual o HPU terá um raio de colocação de 6 pés [1] para que o cliente tenha a liberdade de o colocar onde quiser. Esta secção de cabos será contida num condutor.

15

Instale o solenóide de jato de ar da palete [1] no painel de lubrificação conforme ilustrado, encaminhe a mangueira do solenóide sobre o topo da máquina e para dentro da chapa de metal.

16

Siga o diagrama de ligações  para os componentes elétricos, toda a cablagem irá deslocar-se através da caixa sob o armário de controlador e para a placa de E/S.

Se a máquina não for fornecida com uma PORTA ARTICULADA E/S, tem de a instalar, siga o PROCEDIMENTO DA PORTA ARTICULADA E/S para obter instruções sobre como instalá-la.

Um cabo de pedal também será encaminhado a partir da saia frontal [1] da máquina ao longo da saia lateral na caixa sob o armário de controlo e ligado à placa de E/S, conforme ilustrado.

17

Instale o lado da mangueira com os filtros [1]  na HPU; existem abraçadeiras que indicam qual das mangueiras é de encaixar e de desencaixar.

A abraçadeira VERMELHA indica a mangueira hidráulica de ENCAIXAR.

A abraçadeira VERDE indica a mangueira hidráulica de DESENCAIXAR.

18

Encaminhe as linhas hidráulicas da HPU [1] através do orifício central através do corpo do eixo B. A linha de ar [2] também será encaminhada juntamente com as linhas hidráulicas.

19

Puxe as mangueiras através do corpo do eixo B e do coletor hidráulico, conforme ilustrado. Use as abraçadeiras e a braçadeira para cabos para encaminhar os cabos para o coletor hidráulico.

O desencaixe marcado a vermelho [2] vai para as conexões conforme mostrado, e a mangueira de encaixe marcada a laranja [1] também é como mostrado. A linha aérea [3] será anexada ao encaixe do cotovelo no coletor. 

NOTA: Certifique-se de que faz corresponder a mangueira de encaixe e desencaixe com as abraçadeiras da mesma cor nos encaixes do coletor. 

20

Adicione o autocolante ao depósito da HPU, conforme ilustrado.

21

Volte a instalar a nova tampa [2] e volte a colocar a rotação [1] a 0 graus no eixo B.

22

Fixe o autocolante [1] (PN: 29-1171) que mostra o método correto para limpar o prato e a porta da união rotativa na frente da UMC.

23

Consulte o link para instalar a opção de prensa hidráulica.

Prensa hidráulica UMC - Instalação/remoção - AD0514
Opção - Código de ativação + patch - NGC

24

Consulte a ligação para verificar/carregar quaisquer patches envolvidos na instalação.
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
Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.