Ihr Haas-Händler (Haas Factory Outlet, HFO) kann Ihre Fragen beantworten und Sie durch die besten Varianten führen.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Ihr Haas-Händler (Haas Factory Outlet, HFO) kann Ihre Fragen beantworten und Sie durch die besten Varianten führen.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >ÜBERBLICK
SERVICEDOKUMENTE
AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR
Dieser Lichtvorhang-Satz für Haas-Cobots und Roboter erzeugt eine virtuelle Schutzschranke, um Eindringlinge und Hindernisse in der Sicherheitszone zu erkennen. Enthält zwei 2-Meter-Lichtschranken (Sender und Aufnahme) und 2 Spiegel, um 3 Schutzseiten zu bieten. Der Lichtvorhang stoppt automatisch die Bewegung des Cobots, wenn ein Objekt oder Körper den Balken unterbricht.
Messsystem | Universal – ANSI, ISO |
Typ | Lichtvorh., Satz |
Roboterserie | HC5 (5 kg × 800 mm), HC10 (10 kg × 1000 mm), HC15 (15 kg × 1300 mm), HRP-1, HRP-2 |
[PH] Schutzhöhe | 67,717 Zoll \ 1720,0 mm |
[BG] Strahllücke | 1,5 Zoll \ 40,0 mm |
Abtastabstand | 0,3–65,0 Fuß \ 0,1–20,0 m |
Betriebstemperaturbereich | 14–131 °F \ –10–55 °C |
Eingangsspannung | 24 V DC |
Ausgangsstrom | 200,0 mA |
Ansprechzeit | 10,0 ms |
Marke | ESPE |
Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.
Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Nicht enthalten sind Fracht, Ausrüstung, Steuern und Gebühren, Installationskosten des Anbieters sowie vom Händler eingebautes Zubehör. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produktes kann abweichen.
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
Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.
BLEIBEN SIE AUF DEM NEUESTEN STAND MIT TECHNOLOGIE UND GEHEIMTIPPS VON HAAS!
HAAS TOOLING AKZEPTIERT FOLGENDES:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy und Terms of Service apply.
2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255