概要
サービスドキュメント
これらの機械で使用可能
Haas協働ロボットとロボット用のこのライトカーテンキットは、安全ゾーンの侵入と障害物を検出するための仮想保護バリアを作成します。2メートルのライトカーテン2つ(発光器と受光器)とミラー2つを装備し、3方向を監視。ライトカーテンは、物体や身体がライトビームを遮断するたびに、コボットの動作を自動的に停止します。
測定システム | ユニバーサル - ANSI、ISO |
タイプ | ライトカーテン、キット |
ロボットシリーズ | HC5(5kg x 800mm)、 HC10(10kg x 1000mm)、 HC15(15kg x 1300mm)、HRP-1、HRP-2 |
[PH]保護高さ | 1720.0mm |
[BG]ビームギャップ | 40.0 mm |
感知距離 | 0.3~65.0フィート / 0.1~20.0m |
使用温度の範囲 | 14~131 °F / -10~55 °C |
入力電圧 | DC24V |
電流出力 | 200.0 mA |
応答時間 | 10.0ms |
ブランド | ESPE |
Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。
すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、ベンダーの据え付け費用、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。
Recently Viewed Items
You Have No Recently Viewed Items Yet
美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
この価格には、送料、輸出入関税、保険、およびお客様が購入者として同意されたフランスの宛先への配送中に発生するその他の費用が含まれます。Haas CNC製品の配送に他の必須費用を追加することはできません。
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy および Terms of Service apply.
2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255