Un Haas Factory Outlet (HFO) può rispondere alle tue domande e guidarti attraverso le migliori opzioni.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Un Haas Factory Outlet (HFO) può rispondere alle tue domande e guidarti attraverso le migliori opzioni.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >PANORAMICA
DOCUMENTI SULL’ASSISTENZA
DISPONIBILI SU QUESTE MACCHINE
Questo kit barriera fotoelettrica per cobot e robot Haas crea una barriera protettiva virtuale per rilevare intrusioni e ostruzioni nella zona di sicurezza. Include due barriere fotoelettriche da 2 metri (emettitore e ricevitore) e 2 specchi per fornire 3 lati protettivi. La barriera fotoelettrica interrompe automaticamente il movimento del cobot ogni volta che un oggetto o un corpo interrompe il fascio luminoso.
Sistema di misurazione | Universale - ANSI, ISO |
Tipo | Barriera fotoelettrica, Kit |
Serie Robot | HC5 (5 kg x 800 mm), HC10 (10 kg x 1.000 mm), HC15 (15 kg x 1.300 mm), HRP-1, HRP-2 |
[PH] Altezza protettiva | 67,717 pollici \ 1720,0 mm |
[BG] Distanza tra le travi | 1,5 pollici \ 40,0 mm |
Distanza di rilevamento | 0,3-65,0 piedi \ 0,1-20,0 m |
Intervallo di temperatura di funzionamento | 14-131 °F \ -10-55 °C |
Tensione di ingresso | 24 V CC |
Uscita corrente | 200,0 mA |
Tempo di risposta | 10,0 ms |
Marca | ESPE |
Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.
I prezzi e le caratteristiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono incluse le imposte di spedizione e assemblaggio, le tasse locali e statali &, i costi di installazione del produttore e del rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L’aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.
Recently Viewed Items
You Have No Recently Viewed Items Yet
美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.
MANTIENITI AGGIORNATO CON GLI ULTIMI SUGGERIMENTI E LA NUOVA TECNOLOGIA DI HAAS
HAAS TOOLING ACCETTA QUANTO SEGUE:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy e Terms of Service apply.
2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255