Haas Factory Outlet (HFO) osaa vastata kysymyksiisi ja auttaa sinua parhaan vaihtoehdon valitsemisessa.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Haas Factory Outlet (HFO) osaa vastata kysymyksiisi ja auttaa sinua parhaan vaihtoehdon valitsemisessa.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Yleistä
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
Saatavilla näille laitteille
OHEISTUOTTEET
Haasin automaattinen kappaleen lataaja on yksinkertainen ja edullinen tapa automatisoida osien tuotanto ja tehostaa tuottavuutta. Se on suunniteltu ja rakennettu yksinomaan UMC-500- ja UMC-500SS-koneille ja kytkeytyy suoraan Haas-ohjaukseen. Sisältää kauko-ohjaimen ja automaattisyötön. 6.1.2021 jälkeen valmistetut yksiköt saavat kauko-ohjaimen Touch XL.
Jälkiasennettavissa koneisiin, jotka on valmistettu 2.6.2023 jälkeen ja joissa on NGC-ohjelmistoversio 100.23.000.1020 tai uudempi.
HUOMAUTUS: CE-vaatimustenmukaisuus edellyttää valinnaista turvasuoja-aitaa.
HUOMIO: Automaattisen kappaleenlataajan kokoonpano ei mahdollista osien pinoamista osaristikolle (pöytä).
Supernopea 5-akselinen CNC-pystytyöstökeskus, jonka liikealue on 610 x 406 x 406 mm:n
Supernopea 5-akselinen CNC-pystytyöstökeskus, jonka liikealue on 610 x 406 x 406 mm:n
TUUMAA | METRINEN | |
Akselin liikealue (AU, AV, AW) | 115" x 28" x 11" | 2921 x 711 x 279 mm |
Pikaliike (AU) |
2126 in/min |
54 m/min |
Pikaliike (AV) |
118 in/min |
3 m/min |
Pikaliike (AW) |
1 417 in/min |
36 m/min |
Suurin osa (pituus x leveys) |
6,0" x 6,0" |
152 × 152 mm |
Suurimman osan paino puristusleukaa kohden | 10 lb |
4,5 kg |
Pöydän koko (pituus x leveys) | 48" x 28" | 1219 x 711 mm |
Pöydän lataustilavuus | 1 000 lb | 454 kg |
Kuljetusmitat | 192" x 86 " x 98,5" | 4 877 x 2 184 x 2 502 mm |
Toimituspaino | 2 241 lb | 1 017 kg |
Toisin sanoen APL on suunnilleen kolmannes koneenkäyttäjän palkkakustannuksista koko vuodessa!
Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.
Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot, myyjän asennusmaksut tai jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.
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
Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.
PYSY AJAN TASALLA UUSIMMISTA HAASIN VINKEISTÄ JA TEKNOLOGIASTA...
HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255