Posodobitev storitev
Navodila za odpravljanje napak

Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >PREGLED
TEHNIČNI DOKUMENTI
NA VOLJO NA TEH STROJIH
POVEZANI IZDELKI
Avtomatska strežna naprava za nalaganje kosov je preprost in cenovno ugoden način za avtomatizacijo proizvodnje delov na stružnih centrih z namenom povečanja produktivnosti. Robotski sistem je zasnovan in zgrajen izključno za univerzalne obdelovalne centre UMC-500 Haas in UMC-500SS Haas in se neposredno poveže s krmilnikom Haas. Vključuje daljinski upravljalnik pomika na dotik in avtomatska vrata. Enote zgrajene po 06.01.2021 sprejmejo/zahtevajo daljinski upravljalnik pomika na dotik XL.
Možna namestitev na terenu na strojih, izdelanih po 6. 2. 2023, s programsko opremo NGC različice 100.23.000.1020 ali novejšo.
OPOMBA:Skladnost CE zahteva izbirno varnostno zaščitno ogrado.
POZOR: Konfiguracija prijemala naprave APL ne omogoča kopičenja delov na mreži za dele (mizi).
Posodobitev storitev
Navodila za odpravljanje napak
5-osni vertikalni obdelovalni CNC-center s hodi 610 x 406 x 406 mm
5-osni vertikalni obdelovalni CNC-center Super-Speed s hodi 610 x 406 x 406 mm
Avtomatizirajte svojo proizvodnjo delov na majhnih vertikalnih obdelovalnih centrih
INČ | METRIČNE ENOTE | |
Hod osi (AU, AV, AW) | 115" x 28" x 11" | 2921 x 711 x 279 mm |
Hitri gibi (AU) |
2126 palcev/min |
54 m/min |
Hitri gibi (AV) |
118 inč/min |
3 m/min |
Hitri gibi (AW) |
1417 inč/min |
36 m/min |
Največji obseg kosa (dolžina x širina) |
6,0" x 6,0" |
152 x 152 mm |
Maksimalna teže obdelovanca na prijemalo | 10 lb |
4,5 kg |
Velikost mize (dolžina x širina) | 48" x 28" | 1219 x 711 mm |
Zmogljivost obremenitve mize | 1000 lb | 454 kg |
Dimenzije pri pošiljanju | 192" x 86 " x 98,5" | 4.877 x 2.184 x 2.502 mm |
Teža pošiljanja | 2241 lb | 1017 kg |
Če pogledate drugače, je cena avtomatskega nalagalnega sistema le tretjina stroškov letne plače enega operaterja.
Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.
Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki, strošek izvajalca namestitve in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.
Recently Viewed Items
You Have No Recently Viewed Items Yet
美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.
BODITE OBVEŠČENI O NAJNOVEJŠIH NASVETIH IN TEHNOLOGIJI PODJETJA HAAS…
HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255