Atualização do serviço
Manual de Resolução de Problemas

A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo nas suas melhores opções.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo nas suas melhores opções.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >DESCRIÇÃO GERAL
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
DISPONÍVEL NESTAS MÁQUINAS
PRODUTOS RELACIONADOS
O carregador de peças automático Haas é uma forma simples e económica de automatizar a produção de peças e de aumentar a produtividade. Foi projetado e construído exclusivamente para ser usado com os UMC-500 e UMC-500SS da Haas, e liga-se diretamente ao controlo Haas. Inclui manípulo de remoto de toque e porta automática. As unidades construídas após 01/06/2021 recebem o manípulo de remoto de toque XL.
Instalado de campo em máquinas construídas após 06/02/2023, com versão de software NGC 100.23.000.1020 ou posterior.
NOTA: a conformidade com a CE exige a vedação de segurança opcional.
ATENÇÃO: A configuração da pinça APL não permite o empilhamento de peças na grelha de peças (mesa).
Atualização do serviço
Manual de Resolução de Problemas
Centro de maquinagem vertical CNC de 5 eixos com percursos de 610 x 406 x 406 mm
Centro de maquinagem vertical CNC de 5 Eixos com Supervelocidade com percursos de 610 x 406 x 406 mm
POLEGADA | MÉTRICO | |
Percursos do eixo (AU, AV, AW) | 115" x 28" x 11" | 2921 x 711 x 279 mm |
Rápidos (AU) |
2126 in/min |
54 m/min |
Rápidos (AV) |
118 in/min |
3 m/min |
Rápidos (AW) |
1417 in/min |
36 m/min |
Peça máxima (Comprimento x Largura) |
6,0" x 6,0" |
152 x 152 mm |
Peso máximo da peça por pinça | 10 lb |
4,5 kg |
Tamanho da mesa (comprimento x largura) | 48" x 28" | 1219 x 711 mm |
Capacidade de carga da mesa | 1000 lb | 454 kg |
Dimensões do envio | 192" x 86 " x 98,5" | 4877 x 2184 x 2502 mm |
Peso do transporte | 2241 lb | 1017 kg |
Vendo as coisas de outra maneira, o APL é aproximadamente um terço do custo dos salários de um operador por um ano inteiro!
Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.
Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais, tarifas de instalação pelo fornecedor e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.
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
Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.
ACOMPANHE AS DICAS E TECNOLOGIA MAIS RECENTES DA HAAS…
HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255