A Haas gyárfiók (HFO) válaszol kérdéseire, és bemutatja a legjobb lehetőségeket.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >A Haas gyárfiók (HFO) válaszol kérdéseire, és bemutatja a legjobb lehetőségeket.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >ÁTTEKINTÉS
MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
VIDEÓK
EZEKEN A GÉPEKEN ÁLL RENDELKEZÉSRE
EGYÉB PALETTATÁRAK
A VC-400/SS-hez készült 6+1 állású palettatárunk tökéletes a nagy mennyiségű gyártáshoz, illetve a nagyon vegyes/kis mennyiségű megmunkáláshoz. A paletták 22" x 14,5" (559 x 368 mm) T-hornyokkal ütemezhetők egyénileg a prioritás és a sorbarendezés követelményeinek megfelelően, így a nagy prioritású munkadarabok megmunkálására előbb vagy gyakrabban kerülhet sor. Az elkészült paletták automatikusan visszatérnek a tartóhelyre, vagy sorba rendezhetők egy védett kezelőállomásra, ahol azonnal ki- és újra rakodhatók.
MEGJEGYZÉS: Választhatóan egy 50+1 oldalsó felszerelésű szerszámváltót igényel. A helyes működés érdekében rögzíteni kell a palettatárat. Terepi telepítés esetén ez nem kivitelezhető.
A 6+1-állású palettatár magas termelési képességeket biztosít VC-400 esetén. A könnyű integráció lehetővé teszi, hogy az egyik palettán munkákat állítson be, miközben egy másikon munkadarabok futnak. Ez a palettatár lehetővé teszi a gépe hosszabb ideig történő felügyelet nélküli üzemét.
MEGJEGYZÉS: A palettatár választható 50+1 oldalsó felszerelésű szerszámváltót igényel. Nem telepíthető terepen. Új VC-400-zal együtt kell megrendelni.
Akár nagy mennyiségű termelést, akár kis mennyiségű megmunkálást végez gyakori váltásokkal, vagy egyszerűen csak beavatkozás nélküli megmunkálást szeretne, a teljesen integrált 6+1-állású palettatár segítségével felpörgetheti a VC-400 termelékenységét.
MEGJEGYZÉS: A palettatár választható 50+1 oldalsó felszerelésű szerszámváltót igényel. Nem telepíthető terepen. Új VC-400-zal együtt kell megrendelni.
Ikerpalettás VMC 22" x 16" x 20" (559 x 406 x 508 mm) járatokkal
Szupersebességű ikerpalettás VMC 22" x 16" x 20" (559 x 406 x 508 mm) járatokkal
Nagy volumenű gyártás, felügyelet nélküli működés
Nagy volumenű gyártás, felügyelet nélküli működés
Nagy volumenű gyártás, felügyelet nélküli működés
Nagy volumenű gyártás, felügyelet nélküli működés
Nagy volumenű gyártás, felügyelet nélküli működés
A Haas VC sorozat függőleges megmunkáló központjain elérhető palettatár-opció a nagy volumenű gyártáshoz és a felügyelet nélküli üzemhez lett tervezve. Ez a gyártási megoldás kiváló nagyon vegyes, kis mennyiségű munkadarabok esetén is, mivel a felhasználónak lehetősége nyílik specifikus munkadarab-programot rendelni az egyes palettákhoz. Minden alkalommal, amikor egy paletta kerül a megmunkálási területre, a vezérlés automatikusan behívja a hozzárendelt munkadarab-programot.
HÜVELYK | METRIKUS | |
Állomások száma | 6 + 1 | 6 + 1 |
Paletták száma (beleértve a gép 2 palettáját) |
7 |
7 |
Palettahossz |
22.0 in | 559 mm |
Palettaszélesség |
14,5 hüvelyk |
368 mm |
Maximálisan betölthető paletták (munkadarab befogó + munkadarab) |
500 font |
226.8 kg |
A munkadarabok maximális hossza (a paletta közepére igazítva) változhat, ha a munkadarab a maximálisnál keskenyebb | 35.0 in |
889 mm |
A munkadarabok maximális szélessége (a paletta közepére igazítva) változhat, ha a munkadarab a maximálisnál rövidebb | 12,0” | 305 mm |
Paletta ütemterv táblázat interfész
Az egyszerűsített paletta ütemterv táblázat (PST) egy dedikált képernyőn keresztül vezérli az ütemezési funkciókat. A paletták ütemezhetők egyénileg a prioritás és a sorrendiség követelményeinek megfelelően.
Kifejlesztettünk egy új M-kódot az automatikus palettaváltóval történő használatra. Egy program végén általában M199-et használunk. Ha a programot a [CYCLE START] gomb megnyomásával kezdi memória módban, az M199 pontosan úgy viselkedik, mint egy M30 (program vége és visszaállítás). Ha azonban a programot az [INSERT] gomb megnyomásával indították, miközben a paletta ütemterv táblázat látható a kijelzőn (PALETTA MÓD), az M199 utasítást ad a paletta váltására a következő ütemezett paletta betöltéséhez, és az adott palettához társított program lefuttatásához. Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy bármely palettán elkezdje és zavartalanul folytassa a megmunkálást, akár program közbeni indításnál is, egészen addig, amíg paletták vannak ütemezve.
Pallet Changer | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Állomások száma | 6 + 1 | 6 + 1 |
Palettamennyiség | 7 | 7 |
Palettahossz | 22.00 in | 559 mm |
Palettaszélesség | 14.50 in | 368 mm |
Max. palettaterhelés | 500 lb | 226.8 kg |
Max Part Size (workholding + workpiece) | 22.00 in x 16.00 in | 559 mm x 406 mm |
Dimensions - Shipping | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Belföldi raklap | 180.0 in x 92.0 in x 92.0 in | 457 cm x 234 cm x 234 cm |
Export raklap | 182.0 in x 94.0 in x 98.0 in | 462 cm x 239 cm x 249 cm |
Tömeg | 6260 lb | 2839.0 kg |
Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.
Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, a szállítói telepítési díjakat és a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.
Recently Viewed Items
You Have No Recently Viewed Items Yet
美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.
KÖVESSE A LEGÚJABB HAAS TIPPEKET ÉS TECHNOLÓGIÁT…
HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255