Procedura postępowania

W punkcie sprzedaży fabrycznej Haas (HFO) znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania i poznasz optymalne rozwiązania.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >W punkcie sprzedaży fabrycznej Haas (HFO) znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania i poznasz optymalne rozwiązania.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >PRZEGLĄD
DOKUMENTY TECHNICZNE
FILMY
DOSTĘPNE DLA TYCH MASZYN
INNE ZESPOŁY PALET
Nasz zespół palet 6+1 do VC-400/SS jest idealny do produkcji wielkoseryjnej lub obróbki wysoko-mieszanej/małoseryjnej. Obsługę palet 22" x 14,5" (559 x 368 mm) z rowkiem teowym T można planować indywidualnie zgodnie z wymaganiami dotyczącymi priorytetu i kolejności, umożliwiając obróbkę części o wysokim priorytecie jako pierwszych lub częściej. Wypełnione palety są automatycznie zwracane do miejsca przechowywania lub mogą być sekwencjonowane do chronionej stacji operatorskiej w celu natychmiastowego rozładunku i ponownego załadunku.
UWAGA: Wymaga opcjonalnego 50+1 pozycyjnego mocowanego bocznie urządzenia do wymiany narzędzi. Zespół palet musi być zakotwiczony, aby mógł pracować prawidłowo. Niedostępny do instalacji samodzielnej.
Procedura postępowania
Ten zespół palet 6+1 zapewnia wysoką produktywność obróbki na frezarce VC-400. Łatwa integracja umożliwia ustawianie zadań na jednej palecie podczas obróbki części na innej palecie. Ten zespół palet umożliwia dłuższą pracę maszyny bez nadzoru.
UWAGA: Zespół palet wymaga opcjonalnego mocowanego bocznie urządzenia do wymiany narzędzi 50+1. Brak możliwości instalacji w terenie Konieczne zamówienie z nowym VC-400.
Niezależnie od tego, czy prowadzisz produkcję wielkoseryjną, obróbkę wysoko-mieszaną/małoseryjną lub w pełni zautomatyzowaną produkcję, możesz zwiększyć wydajność swojego VC-400 dzięki naszemu w pełni zintegrowanemu zespołowi palet 6+1.
UWAGA: Zespół palet wymaga opcjonalnego mocowanego bocznie urządzenia do wymiany narzędzi 50+1. Brak możliwości instalacji w terenie Konieczne zamówienie z nowym VC-400.
Dwupaletowy VMC z przesuwem 22" x 16" x 20" (559 x 406 x 508 mm)
Dwupaletowe pionowe centrum obróbcze VMC Super-Speed z przejazdem 22 x 16 x 20 cali (559 x 406 x 508 mm)
Produkcja wielkoseryjna, praca bez nadzoru
Produkcja wielkoseryjna, praca bez nadzoru
Produkcja wielkoseryjna, praca bez nadzoru
Produkcja wielkoseryjna, praca bez nadzoru
Opcja zespołu palet dostępna w pionowych centrach obróbczych Haas serii VC przeznaczona jest do produkcji wielkoseryjnej i pracy bez nadzoru. Dzięki możliwości przypisania konkretnego programu części do każdej palety to rozwiązanie produkcyjne doskonale nadaje się również do produkcji wysoko-mieszanej/małoseryjnej. Przy każdym wprowadzeniu palety do obszaru obróbki system sterowania automatycznie wywoła przypisany program części.
CALE | JEDN. METRYCZNE | |
Liczba stacji | 6 + 1 | 6 + 1 |
Liczba palet (obejmuje 2 palety z maszyny) |
7. |
7. |
Długość palety |
22 cali | 559 mm |
Szerokość palety |
368 mm |
368 mm |
Maksymalne obciążenie palety (uchwyt roboczy + obrabiany przedmiot) |
500 lb |
226,8 kg |
Maksymalna długość części (wyśrodkowanej na palecie) może się różnić, jeśli część ta jest węższa od maksimum | 35 cali |
889 mm |
Maksymalna szerokość części (wyśrodkowanej na palecie) może się różnić, jeśli część ta jest krótsza niż maksimum | 12 cali | 305 mm |
Interfejs tabeli planowania palet
Uproszczona tabela planowania palet (PST) umożliwia kontrolowanie funkcji planowania palet na pojedynczym ekranie. Palety można planować indywidualnie zgodnie z wymaganiami dotyczącymi priorytetu i kolejności.
Stworzyliśmy nowy kod M przeznaczony do automatycznych zmieniaczy palet. M199 zwykle używany jest pod koniec programu. Kiedy program jest aktywowany poprzez naciśniecie [CYCLE START] w trybie pamięci, to kod M199 działa dokładnie w ten sam sposób, co kod M30 (Koniec programu i ponowne uruchomienie). Jednak jeśli program jest aktywowany poprzez naciśnięcie [INSERT], podczas gdy wyświetlona jest Tabela planowania palet (TRYB PALETY), kod M199 nakaże zmianę palety do załadowania kolejnej zaplanowanej palety, a następnie uruchomi program powiązany z tą paletą. Dzięki temu operator może rozpocząć obróbkę dowolnej palety, a nawet uruchomić program od miejsca zatrzymania i kontynuować obróbkę bez przerwy przez czas przewidziany w planie dla palety.
Pallet Changer | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Liczba stacji | 6 + 1 | 6 + 1 |
Ilość palet | 7 | 7 |
Długość palety | 22.00 in | 559 mm |
Szerokość palety | 14.50 in | 368 mm |
Maks. obciążenie palety | 500 lb | 226.8 kg |
Max Part Size (workholding + workpiece) | 22.00 in x 16.00 in | 559 mm x 406 mm |
Dimensions - Shipping | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Paleta krajowa | 180.0 in x 92.0 in x 92.0 in | 457 cm x 234 cm x 234 cm |
Paleta eksportowa | 182.0 in x 94.0 in x 98.0 in | 462 cm x 239 cm x 249 cm |
Waga | 6260 lb | 2839.0 kg |
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.
Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi, opłatami instalacyjnymi pobieranymi przez partnera handlowego i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od przedstawionego.
Recently Viewed Items
You Have No Recently Viewed Items Yet
美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.
BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z NAJNOWSZYMI WSKAZÓWKAMI I TECHNOLOGIĄ HAAS...
HAAS TOOLING AKCEPTUJE:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255