Instrucțiuni de folosire

O reprezentanță Haas (HFO) vă poate răspunde la întrebări și vă poate ghida spre cele mai bune opțiuni.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >O reprezentanță Haas (HFO) vă poate răspunde la întrebări și vă poate ghida spre cele mai bune opțiuni.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >PREZENTARE GENERALĂ
DOCUMENTE TEHNICE
VIDEOCLIPURI
DISPONIBIL CU ACESTE MAȘINI
ALTE FONDURI DE PALETE
Fondul nostru de palete cu 6+1 stații pentru VC-400/SS este perfect pentru activitățile de producție cu volum mare sau prelucrări cu amestec volum mare /mic. Paletele – 22" x 14,5" (559 x 368 mm) cu canale T - pot fi programate individual, conform cerințelor de prioritate și succesiune, permițând ca piesele cu prioritate mare să fie prelucrate primele sau mai des. Paletele finalizate revin automat înapoi în locația de așteptare sau pot fi programate la o stație de operare protejată pentru descărcare sau reîncărcare imediată.
NOTĂ: Necesită schimbătorul de scule lateral opțional 50+1. Fondul de palete trebuie ancorat pentru o bună funcționare. Nu se poate instala la client.
Instrucțiuni de folosire
Fondul de palete cu 6+1 stații oferă capacități de producție ridicate pentru prelucrarea VC-400. Integrarea simplă vă permite să configurați activități pe o paletă, în timp ce prelucrați piese pe o altă paletă. Acest fond de palete îi permite mașinii o funcționare nesupravegheată mai lungă.
NOTĂ: Fondul de palete necesită schimbătorul de scule lateral opțional 50+1. Nu se poate instala la client. Trebuie comandat cu un sistem VC-400 nou.
Indiferent dacă efectuați activități de producție de mare volum, prelucrare după modelul cu volum mare /mic sau doar doriți să rulați operațiuni automate, acest fond de palete cu 6+1 stații va crește productivitatea sistemului VC-400.
NOTĂ: Fondul de palete necesită schimbătorul de scule lateral opțional 50+1. Nu se poate instala la client. Trebuie comandat cu un sistem VC-400 nou.
Paleți identici VMC, cu curse de 22" x 16" x 20" (559 x 406 x 508 mm)
Palete identice VMC super rapide, cu curse de 22" x 16" x 20" (559 x 406 x 508 mm)
Producție de volum mare, funcționare nesupravegheată
Producție de volum mare, funcționare nesupravegheată
Producție de volum mare, funcționare nesupravegheată
Producție de volum mare, funcționare nesupravegheată
Producție de volum mare, funcționare nesupravegheată
Opțiunea Fond de palete disponibilă pe Centrele de prelucrare verticală Seria VC Haas este destinată pentru producția de mare volum și pentru funcționarea nesupravegheată. Această soluție pentru producție excelează și la prelucrarea de piese cu amestec mare/volum mic, deoarece utilizatorul poate atribui un anumit program de prelucrare pentru fiecare paletă. De fiecare dată când acea paletă se mișcă în zona de prelucrare, unitatea de comandă va utiliza programul de prelucrare atribuit.
INCH | METRIC | |
Numărul de stații | 6 + 1 | 6 + 1 |
Numărul de palete (include cele 2 palete din mașină) |
7 |
7 |
Lungimea paletei |
22,0 in | 559 mm |
Lățime paletă |
14,5 in |
368 mm |
Încărcarea maximă a paletei (Sistemul de suport piesă + piesa de prelucrat) |
500 lb |
226,8 kg |
Lungimea maximă a piesei (centrată pe paletă) poate varia dacă piesa este mai îngustă de maximum | 35,0 in |
889 mm |
Lățimea maximă a piesei (centrată pe paletă) poate varia dacă piesa este mai scurtă de maximum | 12,0 in | 305 mm |
Interfață tabel de planificare palete
Tabelul de planificare palete simplificat (PST) controlează funcțiile de programare a paletei cu ajutorul ecranului specializat. Paletele pot fi programate individual, conform cerințelor de prioritate și succesiune.
Am dezvoltat un nou cod M, pentru a fi utilizat cu schimbătoarele automate de paletă. M199 este utilizat, de obicei, la sfârșitul programului. Când programul este pornit apăsând [CYCLE START] din modul Memorie, M199 se comportă exact ca un M30 (Încheiere și resetare program). Dar dacă programul este pornit apăsând tasta [INSERT] în timp ce este afișat Tabelul de planificare a paletelor (PALLET MODE), M199 va comanda o schimbare a paletei, pentru a încărca următoarea paletă programată, și apoi va rula programul asociat cu acea paletă. Aceasta îi permite utilizatorului să înceapă prelucrarea pe orice paletă, chiar și începerea la mijlocul programului, și să continue prelucrarea neîntreruptă, atât timp cât paletele sunt programate.
Pallet Changer | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Numărul de stații | 6 + 1 | 6 + 1 |
Cantitate paletă | 7 | 7 |
Lungimea paletei | 22.00 in | 559 mm |
Lățimea paletei | 14.50 in | 368 mm |
Încărcare maximă paletă | 500 lb | 226.8 kg |
Max Part Size (workholding + workpiece) | 22.00 in x 16.00 in | 559 mm x 406 mm |
Dimensions - Shipping | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Paletă internă | 180.0 in x 92.0 in x 92.0 in | 457 cm x 234 cm x 234 cm |
Paletă export | 182.0 in x 94.0 in x 98.0 in | 462 cm x 239 cm x 249 cm |
Greutate | 6260 lb | 2839.0 kg |
Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.
Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale, taxele de instalare ale furnizorului și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.
Recently Viewed Items
You Have No Recently Viewed Items Yet
美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.
RĂMÂNEȚI LA CURENT CU CELE MAI RECENTE SFATURI ȘI TEHNOLOGII HAAS...
HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255