MyHaas 환영합니다,
!
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
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
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
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
Haas Oil Skimmer - Installation - AD0480

서비스 홈 방법 절차 Haas 오일 스키머 - 설치 - AD0480

Haas 오일 스키머 - 설치 - AD0480

- 섹션으로 건너뛰기 - Back to Top

4.1 Haas 오일 스키머 - 설치

Recently Updated Last updated: 04/25/2025

Haas 오일 스키머 - 설치

Revision A - 04/2025


AD0480

개정판 A - 2025년 7월

Introduction

이 절차를 통해서 Haas 오일 스키머 시스템을 설치하는 방법에 대해 설명합니다. 오일 스키머는 다음 기능을 수행합니다.

  • 트램프 오일을 자동으로 제거합니다. 이는 박테리아를 줄이고 절삭유를 깨끗하게 유지하는 데 도움이 됩니다
  • 지속적인 회전으로 절삭유 표면에서 오일이 제거되어 외부 수집 용기에 쌓입니다.
  • 장치 측면의 토글 스위치를 사용하여 쉽게 가동하고 중지합니다. 전기식 타이머를 추가하여 오일 스키머를 자동으로 가동하고 중지할 수도 있습니다.

유지보수에 대한 자세한 내용은 Haas 오일 스키머 - 유지보수 절차를 참조하십시오.

문제 해결 정보는 Haas 오일 스키머 - 문제 해결 안내서를 참조하십시오.

이 절차는 다음 서비스 키트에 적용됩니다.

  • 93-1000195: OIL SKIMMER HAAS
  • 93-1001042: OIL SKIMMER HAAS DC-1
  • 93-4775: OIL SKIMMER FIELD INSTALL KIT ST-10/15

기계 호환성

  • 외부 55갤런(208L) 또는 95갤런(360L) 절삭유 탱크가 있는 기계에 오일 스키머를 설치할 수 있습니다. 
  • 45갤런(170L) 절삭유 탱크가 있는 UMC-400/SS 절삭유.
  • 45갤런(170L) 절삭유 탱크가 있는 SMM/MM/MM-EDU .
  • 45갤런(170L) 절삭유 탱크가 있는 SMM2/MM2 .
  • ST-10/15/L 기계: 오일 스키머 장착 브래킷 키트(P/N: 93-1001137)가 필요합니다. ST-10/15/L HPC 옵션은 오일 스키머와 호환되지 않습니다.

아래 목록의 절삭유 탱크에는 오일 스키머용 절삭유 탱크 커버에 구멍과 슬롯이 있습니다.

  • 2019년 5월 이후에 제작된 55 갤런(208L) 절삭유 탱크.
  • 2019년 2월 이후에 제작된 95 갤런(360L) 절삭유 탱크.

다른 모든 기계의 경우 탱크 커버 템플릿을 사용하여 절삭유 탱크 커버에 구멍과 슬롯을 만들어야 합니다.

2014년 10월 이전에 제작된 모든 기계의 경우 엔클로저 에이프런 템플릿을 사용하여 25피트 연장 케이블 [B]의 암 커넥터용으로 엔클로저 에이프런에 구멍을 만들어야 합니다.

 참고: 이 절차는 수직 기계를 보여줍니다. 선반 및 수평 기계에서의 설치는 유사합니다.

필요한 도구
  • 드릴
  • 실톱
  • 드릴 비트 - 5/32"(0.156")
  • 구멍 톱 - 1.75"

Templates

탱크 커버 -템플릿

이 템플릿을 사용하여 절삭유 탱크 커버에 구멍과 슬롯을 만드십시오.

커버의 왼쪽 또는 오른쪽에 구멍과 슬롯을 자릅니다. 오일 스키머에 접근 할 수 있는 기계면을 선택하십시오.

절삭유 탱크 커버 상단에서 구멍의 치수를 측정하고 표시하십시오.

  • A - 1.20"(3cm).
  • B - 12.50"(32cm).
  • C - 8.10"(21cm).
  • D - 2.20"(6cm).
  • E - 5.00"(13cm).
  • F - 3.50"(9cm).
  • G - 1.50"(4cm).
  • H - 1.10"(3cm).

구멍과 슬롯을 자르고 데버링하십시오.

엔클로저 에이프런 - 템플릿

2014년 10월 이전에 제작된 모든 기계의 경우 이 템플릿을 사용하여 25 피트 연장 케이블의 암 커넥터용으로 엔클로저 에이프런에 3개의 구멍을 만들어야 합니다.

에이프런에서 오일 스키머 근처에 있는 위치를 선택하십시오. 에이프런 [A]에 구멍의 중앙을 표시합니다.

구멍에 대해 다음 치수를 측정하고 표시하십시오.

  • B - Ø1.75"(4.4cm).
  • C - 0.07"(0.1cm).
  • D - 1.00"(2.5cm).
  • E - 0.90"(2.3cm).
  • F - 0.25"(0.6cm).
  • G - Ø0.156"(0.4cm).
  • H - 0.156"(0.4cm).

3개의 구멍을 자르고 데버링하십시오.

Oil Skimmer Installation

1

참고: 이 단계는 DC-1 기계 전용입니다.

오일 스키머 베이스[2]를 걸기 전에 절삭유 탱크 가장자리에 오일 스키머 브래킷[1]을 설치합니다. 

오일 스키머 베이스[2]를오일 스키머 브라켓 [1] 위에 겁니다.

2

 참고: 이 단계는 ST-10/15/L 기계 전용입니다.

 참고: 오일 스키머 옵션으로 구매한 기계의 경우 이미지와 일치하도록 장착 브래킷 확장부 및 오일 스키머 브래킷을 조정해야 합니다.

오일 스키머 장착 브래킷 확장부 [1]를 오일 스키머 돌출부에 장착합니다.

오일 스키머 장착 브래킷 확장부 [1]를 가이드로 사용하여 오일 스키머 돌출부 [2]에 구멍 [3]을 표시합니다. 

오일 스키머 장착 브래킷 확장부 [1]를 제거하고, #7 드릴을 사용하여 오일 스키머 돌출부의 양쪽을 통해 직경 .201"(5.105mm)의 구멍을 만듭니다. 

 참고: 이 단계는 ST-10/15/L 기계 전용입니다.

오일 스키머 장착 브래킷 확장부 [2]를 통해 (2) x SHCS 10-32 x 1 1/2를 설치합니다. (2) x 10-32 LCKWASHER가 있는 육각 [3]을 설치합니다.

오일 스키머 베이스 [5]를 걸기 전에 절삭유 탱크 가장자리에 오일 스키머 브래킷 [4]을 설치합니다. 

오일 스키머 베이스 [5]를 오일 스키머 브래킷 [4] 위에 겁니다.

3

절삭유 탱크 뚜껑 [1]에 달려 있는 걸이 후크를 사용하여 절삭유 탱크에서 오일 스키머 베이스 [A]를 걸으십시오.   걸이 후크의 수평 표면은 절삭유 탱크 뚜껑 가장자리의 상단에 평평해야 합니다.

 

 

4

절삭유 탱크를 향한 배출구[1]까지 깨끗한 절삭유로 오일 스키머 챔버를 채웁니다.

참고: 두 개의 챔버는 하단 [2]의 슬롯과 연결됩니다. 두 챔버가 모두 채워져 있는지 확인하십시오. 

5

오일 스키머의 좁은 쪽 끝을 절삭유 탱크 뚜껑 개구부에 위치시키고 모터 끝을 정렬 슬롯 [1]에 연결되어 있는 베이스에 맞추어 오일 스키머 상단 어셈블리 [H]를 설치합니다.

6

25피트 연장 케이블 [B]의 암 커넥터를 엔클로저 에이프런에 부착합니다. (2)개의 볼트 [G]를 사용하십시오.

엔클로저 에이프런에 DECAL [C]를 바르십시오.

7

25피트 연장 케이블 [B]를 제어 캐비닛의 GFCI 콘센트 [1]에 연결하십시오.

케이블 타이 [D], 클램프 [E] 및 마운트 [F]를 케이블 배선 시 필요에 따라 사용하십시오.

오일 스키머용 전원 케이블 [2]를 엔클로저 에이프런에 있는 25피트 연장 케이블 [B]의 암 커넥터에 연결하십시오.

Oil Skimmer Operation

스위치 [1]을 켜짐 위치로 돌립니다.

오일 용기가 가득 차면 비웁니다.

오일 스키머에는 교체용 스크래퍼 링과 교체용 스키머 벨트가 장착되어 있습니다. 이러한 부품은 상태에 따라 정기적으로 교체하십시오.

시간이 지나면 절삭유가 더러워집니다. 상태에 따라 주기적으로 깨끗한 절삭유로 교체하십시오.