Instrucțiuni de folosire

O reprezentanță Haas (HFO) vă poate răspunde la întrebări și vă poate ghida spre cele mai bune opțiuni.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >O reprezentanță Haas (HFO) vă poate răspunde la întrebări și vă poate ghida spre cele mai bune opțiuni.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >PREZENTARE GENERALĂ
DOCUMENTE TEHNICE
DISPONIBIL CU ACESTE MAȘINI
ALTE FONDURI DE PALETE
Fondul nostru de palete cu 6+1 stații pentru UMC-1250/SS este perfect pentru activitățile de producție cu volum mare sau prelucrări cu amestec volum mare /mic. Paletele pot fi programate individual, conform cerințelor de prioritate și succesiune, permițând ca piesele cu prioritate mare să fie prelucrate primele sau mai des. Paletele finalizate revin automat înapoi în locația de așteptare sau pot fi programate la o stație de operare protejată pentru descărcare sau reîncărcare imediată.
NOTĂ: Necesită schimbătorul de scule lateral 50+1 sau 70+1. Fondul de palete trebuie ancorat pentru funcționarea corectă.
Instrucțiuni de folosire
Freză verticală CNC în 5 axe, cu curse de 1270 x 762 x 711 mm
Freză verticală CNC de mare viteză în 5 axe, cu curse de 1270 x 762 x 711 mm
Producție de volum mare, funcționare nesupravegheată
Producție de volum mare, funcționare nesupravegheată
Producție de volum mare, funcționare nesupravegheată
Producție de volum mare, funcționare nesupravegheată
Producție de volum mare, funcționare nesupravegheată
Pallet Changer | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Numărul de stații | 6 + 1 | 6 + 1 |
Cantitate paletă | 7 | 7 |
Lungimea paletei | 22.00 in | 559 mm |
Lățimea paletei | 22.00 in | 559 mm |
Încărcare maximă paletă | 500 lb | 226.8 kg |
Max Part Diameter (workholding + workpiece) | 30.0 in | 762 mm |
Max Part Height (workholding + workpiece) | 24.0 in | 610 mm |
Dimensions - Shipping | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Paletă internă | 173.0 in x 142.0 in x 90.0 in | 439 cm x 361 cm x 229 cm |
Paletă export | 173.0 in x 142.0 in x 94.0 in | 439 cm x 361 cm x 239 cm |
Greutate | 6700 lb | 3039.0 kg |
Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.
Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale, taxele de instalare ale furnizorului și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.
Recently Viewed Items
You Have No Recently Viewed Items Yet
美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.
RĂMÂNEȚI LA CURENT CU CELE MAI RECENTE SFATURI ȘI TEHNOLOGII HAAS...
HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255