Instrucțiuni de folosire

O reprezentanță Haas (HFO) vă poate răspunde la întrebări și vă poate ghida spre cele mai bune opțiuni.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >O reprezentanță Haas (HFO) vă poate răspunde la întrebări și vă poate ghida spre cele mai bune opțiuni.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >PREZENTARE GENERALĂ
DOCUMENTE TEHNICE
DISPONIBIL CU ACESTE MAȘINI
ALTE FONDURI DE PALETE
Fondul nostru de palete cu 20+1 stații pentru UMC-500/SS este perfect pentru activitățile de producție cu volum mare sau prelucrări cu amestec volum mare /mic. Paletele pot fi programate individual, conform cerințelor de prioritate și succesiune, permițând ca piesele cu prioritate mare să fie prelucrate primele sau mai des. Paletele finalizate revin automat înapoi în locația de așteptare sau pot fi programate la o stație de operare protejată pentru descărcare sau reîncărcare imediată.
NOTĂ: Necesită schimbătorul de scule lateral opțional 50+1 sau 70+1. Coșul de șpan în stil pâlnie este necesar pentru a curăța rezervorul pentru lichidul de răcire de 360 l (95 de galoane). Fondul de palete trebuie ancorat pentru funcționarea corectă.
Instrucțiuni de folosire
Centru de prelucrare vertical CNC în 5 axe, cu curse de 610 x 406 x 406 mm
Centrele de prelucrare verticale CNC de mare viteză în 5 axe, cu curse de 610 x 406 x 406 mm
Producție de volum mare, funcționare nesupravegheată
Producție de volum mare, funcționare nesupravegheată
Producție de volum mare, funcționare nesupravegheată
Producție de volum mare, funcționare nesupravegheată
Producție de volum mare, funcționare nesupravegheată
Opțiunea Fondul de palete cu 20 stații disponibilă pe Centrele de prelucrare universale Haas UMC-500 și UMC-500SS este destinată pentru producția de mare volum și pentru funcționarea nesupravegheată. Această soluție pentru producție excelează și la prelucrarea de piese cu amestec mare/volum mic, deoarece utilizatorul poate atribui un anumit program de prelucrare pentru fiecare paletă. De fiecare dată când acea paletă se mișcă în zona de prelucrare, unitatea de comandă va utiliza programul de prelucrare atribuit.
INCH | METRIC | |
Numărul de stații | 20 + 1 | 20 + 1 |
Numărul de palete |
21 |
21 |
Lungimea paletei |
7,9 in | 200 mm |
Lățime paletă |
7,9 in |
200 mm |
Încărcarea maximă a paletei (Sistemul de suport piesă + piesa de prelucrat) |
200 lb |
90,7 kg |
Diametrul maxim al piesei (sistemul de suport piesă + piesa de prelucrat) | 8,0 in |
203 mm |
Înălțimea maximă a piesei (sistemul de suport piesă + piesa de prelucrat) | 16,5 in | 419 mm |
Interfață tabel de planificare palete
Tabelul de planificare palete simplificat (PST) controlează funcțiile de programare a paletei cu ajutorul ecranului specializat. Paletele pot fi programate individual, conform cerințelor de prioritate și succesiune.
Am dezvoltat un nou cod M, pentru a fi utilizat cu schimbătoarele automate de paletă. M199 este utilizat, de obicei, la sfârșitul programului. Când programul este pornit apăsând [CYCLE START] din modul Memorie, M199 se comportă exact ca un M30 (Încheiere și resetare program). Dar dacă programul este pornit apăsând tasta [INSERT] în timp ce este afișat Tabelul de planificare a paletelor (PALLET MODE), M199 va comanda o schimbare a paletei, pentru a încărca următoarea paletă programată, și apoi va rula programul asociat cu acea paletă. Aceasta îi permite utilizatorului să înceapă prelucrarea pe orice paletă, chiar și începerea la mijlocul programului, și să continue prelucrarea neîntreruptă, atât timp cât paletele sunt programate.
În cazul în care opțiunea Fondul de palete cu 20 stații este comandată cu mașina, clientul primește un total de 21 palete. Fiecare paletă are o grosime de 1" (25,4 mm) și măsoară 7,9" x 7,9" (200 x 200 mm). Paletele sunt realizate din oțel moale, cu o suprafață superioară prelucrată cu precizie, care poate fi găurită și tarodată pentru a accepta uneltele personalizate sau menghinele standard. Incinta de lucru la aceste palete are un diametru de 8" (203 mm) x 16.5" (419 mm).
Opțiunea Fondul de palete cu 20 stații necesită adăugarea unei mașini Haas și a unui schimbător de scule lateral 50+1 sau 70+1 proiectate și construite de Haas, oferind locașuri magazie scule suplimentare pentru instrumente de rezervă și derularea mai multor lucrări. Aceste schimbătoare de scule au un dispozitiv de prindere cu braț dublu care schimbă sculele rapid, pentru a diminua durata de neașchiere.
Aceste schimbătoare de scule au un carusel cu acționare servo, care permite poziționarea directă a oricărei scule în carusel. S-a terminat cu indexarea fiecărui locaș în parte. Poziționarea mai rapidă reduce durata ciclurilor în timpul operațiunilor scurte de prelucrare sau atunci când caruselul nu este pregătit anticipat pentru următoarea sculă. Cu locașurile învecinate goale, schimbătoarele de scule vor accepta scule supradimensionate și există un proces automat de recuperare, încorporat, în cazul în care schimbarea sculei este întreruptă din orice motiv.
Răcitorul compartimentului de comandă CNC Haas este o unitate de aer condiționat, încorporată în totalitate pentru componentele electronice de comandă Haas. Elimină perioada de repaus datorată încălzirii, prin reducerea temperaturii interne a compartimentului de comandă la 20°F (11°C), sporind fiabilitatea și crescând durata de viață a componentelor. Această opțiune instalată din fabrică este acționată direct din unitatea de comandă și se montează direct pe ușa compartimentului de comandă. Unitatea A/C se livrează separat și este instalată de HFO.
Dimensions - Shipping | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Paletă internă | 135.0 in x 92.0 in x 90.0 in | 343 cm x 234 cm x 229 cm |
Paletă export | 135.0 in x 92.0 in x 90.0 in | 343 cm x 234 cm x 229 cm |
Greutate | 5220 lb | 2368.0 kg |
Pallet Changer | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Numărul de stații | 20 + 1 | 20 + 1 |
Cantitate paletă | 21 | 21 |
Lungimea paletei | 8.00 in | 203 mm |
Lățimea paletei | 8.00 in | 203 mm |
Încărcare maximă paletă | 200 lb | 90.0 kg |
Max Part Diameter (workholding + workpiece) | 8.0 in | 203 mm |
Max Part Height (workholding + workpiece) | 16.5 in | 419 mm |
Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.
Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale, taxele de instalare ale furnizorului și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.
Recently Viewed Items
You Have No Recently Viewed Items Yet
美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.
RĂMÂNEȚI LA CURENT CU CELE MAI RECENTE SFATURI ȘI TEHNOLOGII HAAS...
HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255