Serviceuppdatering
Video
Instruktioner

Din Haas-leverantör (HFO) kan besvara alla dina frågor och diskutera vilka lösningar som är bäst för dig.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Din Haas-leverantör (HFO) kan besvara alla dina frågor och diskutera vilka lösningar som är bäst för dig.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >ÖVERSIKT
SERVICEDOKUMENTATION
FINNS FÖR DESSA MASKINER
Tillvalet med snabb A-axel för rundmatning omfattar ett rundmatningsbord HRT310SS monterat vertikalt på VP-5-bordet och ger en snabb A-axelplatta för bearbetning av komplexa flersidiga detaljer.
Serviceuppdatering
Video
Instruktioner
Vertikalt prismatiskt bearbetningscenter; 40" x 26" x 25"
Platter | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Plattans diameter | 12.20 in | 310 mm |
Maxvikt på plattan (med stöd) | 435 lb | 197.3 kg |
Maxvikt på plattan (utan stöd) | 218 lb | 98.7 kg |
Antal standard T-spår | 6 @ 60° | 6 @ 60° |
Spindle | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Maxvarvtal | 240 °/sec | 240 °/sec |
Torque (Continuous) | 400 ft-lbf | 542 Nm |
Max gängsläppning | 0.0010 in | 0.025 mm |
Centrumhöjd | 15.000 in | 381.00 mm |
Pilothålets diameter | 3.2500 in | 82.550 mm |
Through-Bore Diameter | 2.3250 in | 59.055 mm |
Dödgång | 30 arc-sec | 30 arc-sec |
Bromsmoment vid 100 psi/6,9 bar | 940 ft-lbf | 1270 Nm |
Utväxlingsförhållande | 36.75:1 | 36.75:1 |
Timing | 2:1 | 2:1 |
Indexing | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Noggrannhet (±) | ± 30 arc-sec | ± 30 arc-sec |
Repeterbarhet | 10 arc-sec | 10 arc-sec |
Upplösning | 0.001 ° | 0.001 ° |
Om du vill ha mer information om hur en ny Haas-maskin kan förverkliga dina produkter – lämna dina kontaktuppgifter till oss.
Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Frakt, inställning, statliga och kommunala skatter, återförsäljarens installationsavgifter och tillbehör som installeras av handlaren ingår inte. Inget ansvar accepteras för feltryck eller typografiska fel. Maskinerna visas med tillvalsutrustning. Den faktiska produkten kan ha ett annat utseende.
Recently Viewed Items
You Have No Recently Viewed Items Yet
美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
I detta pris ingår frakt, export- och tullavgifter, försäkring och övriga kostnader som uppstår för leverans till överenskommen plats. Inga övriga obligatoriska kostnader kan läggas till för leverans av Haas CNC-produkt.
HÅLL DIG UPPDATERAD OM TIPS OCH TEKNIK FRÅN HAAS ...
HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255