Mise à jour du service
Vidéos
Comment procéder

Un magasin d’usine Haas (HFO) peut répondre à vos questions et vous présenter les meilleures options.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Un magasin d’usine Haas (HFO) peut répondre à vos questions et vous présenter les meilleures options.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >PRÉSENTATION
DOCUMENTS SUR NOS SERVICES
DISPONIBLES SUR CES MACHINES
Notre option d’unité rotative à grande vitesse de l’axe A est montée sur une table rotative HRT310SS verticalement sur la table VP-5, pour fournir un plateau à grande vitesse de l’axe A pour l’usinage de pièces complexes et multifaces.
Mise à jour du service
Vidéos
Comment procéder
Centre d’usinage à prisme vertical ; 40" x 26" x 25"
Platter | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Diamètre du plateau/plaque | 12.20 in | 310 mm |
Poids max. sur le plateau/plaque (avec support) | 435 lb | 197.3 kg |
Poids max. sur le plateau/plaque (non pris en charge) | 218 lb | 98.7 kg |
Nombre de rainures en T standard | 6 @ 60° | 6 @ 60° |
Spindle | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Vitesse max. | 240 °/sec | 240 °/sec |
Torque (Continuous) | 400 ft-lbf | 542 Nm |
Faux-rond max. | 0.0010 in | 0.025 mm |
Hauteur de pointe | 15.000 in | 381.00 mm |
Diamètre d’alésage pilote | 3.2500 in | 82.550 mm |
Through-Bore Diameter | 2.3250 in | 59.055 mm |
Jeu à l’inversion | 30 arc-sec | 30 arc-sec |
Couple de freinage à 100 psi/6,9 barres | 940 ft-lbf | 1270 Nm |
Rapport de l’engrenage | 36.75:1 | 36.75:1 |
Synchronisation | 2:1 | 2:1 |
Indexation | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Précision (±) | ± 30 arc-sec | ± 30 arc-sec |
Répétabilité | 10 arc-sec | 10 arc-sec |
Résolution | 0.001 ° | 0.001 ° |
Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.
Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, les frais d’installation du fournisseur et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.
Recently Viewed Items
You Have No Recently Viewed Items Yet
美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.
PRENEZ CONNAISSANCE DES TOUTES DERNIÈRES SUGGESTIONS ET TECHNOLOGIES DE HAAS.
HAAS TOOLING ACCEPTE CE QUI SUIT :
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy et Terms of Service apply.
2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255