服务更新
方法程序

概览
服务手册
可用于这些机床
我们的 A 轴高速转台选件将 HRT310SS 回转工作台垂直安装在 VP-5 工作台上,为复杂多面工件的加工提供高速 A 轴转盘。
服务更新
方法程序
Platter | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
盘片直径 | 12.20 in | 310 mm |
拼盘上的最大重量(支持/不支持) | 435 lb | 197.3 kg |
拼盘上的最大重量(不支持) | 218 lb | 98.7 kg |
标准 T 型槽数量 | 6 @ 60° | 6 @ 60° |
Spindle | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最高速度 | 240 °/sec | 240 °/sec |
Torque (Continuous) | 400 ft-lbf | 542 Nm |
最大跳动 | 0.0010 in | 0.025 mm |
中心高 | 15.000 in | 381.00 mm |
先导孔直径 | 3.2500 in | 82.550 mm |
Through-Bore Diameter | 2.3250 in | 59.055 mm |
齿隙 | 30 arc-sec | 30 arc-sec |
100 psi/6.9 棒材的刹车盘扭矩 | 940 ft-lbf | 1270 Nm |
齿轮比 | 36.75:1 | 36.75:1 |
定时 | 2:1 | 2:1 |
Indexing | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
精度 (±) | ± 30 arc-sec | ± 30 arc-sec |
重复定位精度 | 10 arc-sec | 10 arc-sec |
分辨率 | 0.001 ° | 0.001 ° |
如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。
所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州&当地税费、供应商安装费用和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。
Recently Viewed Items
You Have No Recently Viewed Items Yet
美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
此价格包含运费、出口和进口关税、保险费以及任何在运送至与您(买家)商定的位于法国的某一地点的过程中产生的其他费用。在 Haas 数控产品的交付中不会添加任何其他强制性费用。
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255