Příznak |
Možná příčina |
Náprava |
Alarm 15.108 PŘETÍŽENÍ SERVA OSY
Alarm 15.103 PŘÍLIŠ VELKÁ CHYBA SERVA OSY
|
Svázání převodovky |
Zesilovač by mohl mít problém s poháněním motoru. Pokud máte tento problém, kontaktujte prosím naše servisní oddělení.
|
Po návratu osy PS nebo PR do nulové polohy se vygenerují následující alarmy:
Alarm 15.103 PŘÍLIŠ VELKÁ CHYBA SERVA OSY
Alarm 16.103 PŘÍLIŠ VELKÁ CHYBA SERVA OSY
|
Vadný senzor výchozí polohy |
Přejděte na záložku Diagnostics-MOCON a vyhledejte vstupy spínače výchozí polohy osy PR nebo PS. Ručně spusťte snímače PR nebo PS a ověřte, zda se změní stav bitů z 0 na 1. Pokud se nezmění stav adaptérů, použijte elektrické schéma níže a určete, která komponenta selhala. |
Během výměny palety uniká nebo stříká hydraulický olej z polohovacích kolíků palety. |
|
Kontaktujte servisní středisko Haas. |
Alarm 391 Deaktivovaná funkce je generována příkazy M180 a M181. |
Automatické okno s jedním spínačem nelze řídit nezávisle. |
Funkce musí být řízena šablonou zásobník palet. Zákazník si musí zakoupit sadu pro instalaci automatického okna, aby mohl získat samostatnou funkčnost. Informace, které se vztahují k vašemu modelu stroje, naleznete v dokumentech AD.
AD0652 - DT/DM/UMC-350 - automatické okno - instalace
AD0663 -UMC 500 - 1500 automatické okno - instalace
AD0669 - malé VMC - automatické okno - instalace
|
Alarm 974 Závada spínače zásobníku palet |
Třísky nahromaděné na snímačích. |
Zkontrolujte snímače zdvihače palet dolů/nahoru, zda neobsahují třísky, a odstraňte veškeré nalezené třísky. Obnovte zásobník palet a zkuste to znovu. Pomocí ilustrací vyhledejte snímače. |
Snímače blízkosti zásobníku palet se nespouštějí. |
Zkontrolujte stav snímače zdvihače palet dolů/nahoru a ujistěte se, že se snímače při spuštění přepínají. Pomocí níže uvedené tabulky stavů I/O zdvihače nahoře/dole určete správné stavy snímače. |
Alarm 975 Odstávka zvedáku zásobníku palet vypršela |
Třísky nahromaděné na snímačích. |
Zkontrolujte snímače zdvihače palet dolů/nahoru, zda neobsahují třísky, a odstraňte veškeré nalezené třísky. Obnovte zásobník palet a zkuste to znovu. Pomocí ilustrací vyhledejte snímače. |
Snímače blízkosti zásobníku palet se nespouštějí. |
Zkontrolujte stav snímače zdvihače palet dolů/nahoru a ujistěte se, že se snímače při spuštění přepínají. Pomocí níže uvedené tabulky stavů I/O zdvihač nahoře/dole určete správné stavy snímače.
Zkontrolujte, zda je stavový kabel zásobníku palet (P/N 33-0427) správně připevněn. Použijte Elektrická schémata níže.
|
Alarm 977 Časový limit zvednutí zdvihače zásobníku palet |
Nedostatečný hydraulický tlak nebo objem kapaliny. |
Ujistěte se, že se čerpadlo zapíná a vytváří dostatečný tlak pro zvednutí zdvihače palety. |
Zdvihač palety nebyl uvolněn. |
Zkontrolujte, zda neexistují nějaké mechanické překážky, které brání zvednutí zdvihače palet. |
Spínač horní polohy nebo rozvody zásobníku palet jsou poškozeny. |
Zkontrolujte správnou funkci snímačů zdvihače palet nahoru a zdvihače palet dolů. Použijte níže uvedenou tabulku stavů I/O zdvihače nahoře/dole , abyste určili správné stavy snímače. |
Alarm 9887 Zdvihače zásobníku palet je zvednutý |
Zdvihač je při pokusu o naložení palety nahoře. |
Chcete-li se pokusit obnovit automatické obnovení, stiskněte OBNOVIT nebo zadejte stránku pro obnovení, abyste ověřili, že je zdvihač provozuschopný, vydáním příkazů k jeho pohybu nahoru a dolů. Zkontrolujte zvednutí zdvihače PP (VSTUP 38) a ověřte, zda pracuje správně. Pomocí níže uvedené tabulky stavů I/O zdvihače nahoře/dole určete správné stavy snímače. |
Alarm 9888 Zdvihač zásobníku palet je spuštěný dolů |
Během vyzvedávání palety nebo umisťování palety je zdvihač spuštěný dolů. |
Pro pokus o automatické obnovení stiskněte OBNOVIT. Pokud automatické obnovení selže, zadejte stránku pro obnovení a ověřte, že je zdvihač provozuschopný, vydáním příkazů k jeho pohybu nahoru a dolů. Zkontrolujte zvedák PP dolů (VSTUP 41) a ověřte, že funguje správně. Použijte níže uvedenou stavovou tabulku stavů I/O zdvihač nahoře/dole pro určení správných stavů senzoru. |
Zásobník palet zobrazuje nesprávné množství palet |
Parametr 740 Maximální počet palet zásobníku palet je nastaven nesprávně |
Změňte parametr 740 na správný počet palet |
Solenoid zvedání & spouštění zásobníku palet funguje opačně |
Kabely zvedání & spouštění solenoidu jsou nesprávně označeny |
Objednejte 93-3268 nebo 93-3268, sadu kabelů solenoidu pro správně označené kabely spouštění a zvedání. |
Mechanismus sevření/uvolnění měniče palet pracuje ve zpětném chodu. |
Hydraulická vedení jsou obrácená. |
Zkontrolujte oba konce hydraulického zvedacího válce a hydraulické pohonné jednotky a ověřte, že jsou správně nastaveny. |
Snímače sevření/uvolnění palety jsou obrácené. |
S paletou na přijímači. Zadejte povel paletě k upnutí a uvolnění. Přejděte na záložku V/V a ověřte, že vstupy 25 PALLET MĚNIČE PALETY NEJSOU UVOLNĚNY a 29 PALLET MĚNIČE PALET UVOLNĚNÝ přepínač do správného stavu. Zkontrolujte svorkovnici a zkontrolujte, zda je správně připojena. |
Alarm 9889 Časový limit otevření posuvných dvířek zásobníku palet |
Posuvné dveře se neotevřely v požadovaném časovém limitu |
Ověřte, zda není nijak blokován otočný spínač otevírání dveří. |
Nastavte přepínač na praporek a ujistěte se, že se přepíná, když je v poloze |
Zkontrolujte, zda solenoid funguje správně. |
Ověřte, zda není nijak blokován otočný spínač otevírání dveří. |
Alarm 9890 Časový limit zavření posuvných dvířek zásobníku palet |
Posuvná dvířka se nezavřela v požadovaném časovém limitu |
Nastavte přepínač na praporek a ujistěte se, že se přepíná, když je v poloze |
Zkontrolujte, zda solenoid funguje správně. |
Alarm 9892 Posuvné dveře zásobníku palet nejsou otevřené |
Bylo zjištěno, že dveře skluzu zásobníku palet jsou zavřené, když se očekávalo, že jsou otevřené |
Zkontrolujte, zda kolem dveří skluzu nejsou překážky |
Zkontrolujte, zda je spínač ve správné poloze |
Alarm 9893 Dveře skluzu zásobníku palet otevřená |
Bylo zjištěno, že dveře skluzu zásobníku palet jsou otevřené, když se očekávalo, že jsou zavřené |
Zkontrolujte, zda kolem dveří skluzu nejsou překážky |
Zkontrolujte, zda je spínač ve správné poloze |
Zpráva "Chybějící" paleta se zobrazí na stránce Plánovač palet, kdykoli je paleta naložena do stroje |
Spínač upnutí a uvolnění není správně nastaven |
Přejděte na kartu I/O a ověřte, zda vstupy 25 MĚNIČ PALET PALETA NEUPNUTA, 29 MĚNIČ PALET PALETA UPNUTA, a výstup 44 MĚNIČ PALET NEUPNUTO přepněte do správného stavu. Nastavte upínací/uvolňovací spínače tak, aby byly ve správném stavu. |
Alarm 946 Časový limit uchycení palet APC vypršel |
Alarm 15.165 PR-Návrat do nulového bodu bodu, ODCHYLKA JE PŘÍLIŠ MALÁ |
Stroj se mohl během přepravy posunout |
Znovu nastavte ofsety mřížky a znovu nastavte ofsety změny nástroje. Další pokyny vám poskytne Haas Service, kde vám sdělí vnitřní postup. |
Alarm 16.165 PS-Návrat do nulového bodu bodu, ODCHYLKA JE PŘÍLIŠ MALÁ |
Stroj se mohl během přepravy posunout |
Znovu nastavte ofsety mřížky a znovu nastavte ofsety změny nástroje. Další pokyny vám poskytne Haas Service, kde vám sdělí vnitřní postup. |
Stroj má zvláštní zvuk během většiny nakládacích a zdvižných vozíků |
Stroj se mohl během přepravy posunout |
Bude třeba upravit ofsety výměny nástroje. Další pokyny vám poskytne Haas Service, kde naleznete interní postup, jak to provést. |
Při výběru možnosti „Vyložit paletu nakládací stanice“ a „Získat zvýrazněnou paletu“ se zobrazí zpráva „Žádná paleta“ |
Parametr 2129 nebyl nastaven na "PP_Shelf_ A" |
Pomocí servisního USB klíče přejděte do servisního režimu. Stiskněte [DIAGNOSTIKA] Přejděte na kartu nastavení PARAMETRY> Tovární nastavení. Nastavte následující hodnotu továrního nastavení 2129[:] Regál pro zatížení palety = PP_Shelf_A. |
Pro stroje UMC-1250 vyrobené před srpnem 2023:
Palety nejsou v jedné rovině na ukládacích stanicích palet
|
Průměr otvorů pro usazení na paletě není správný. |
Další pokyny naleznete v části Průměr otvoru pro usazení palety UMC-1250 |