Symptom |
Mulig årsak |
Korrigerende tiltak |
Alarm 15.108 OVERBELASTNING AV AKSE-SERVO
Alarm 15.103 AKSE-SERVOFEIL FOR STOR
|
Bindende overføring |
Forsterkeren kan ha et problem med å kjøre motoren. Hvis du har dette problemet, ta kontakt med vår serviceavdeling.
|
Når PS- eller PR-aksen er nullreturnert, genereres følgende alarmer:
Alarm 15.103 AKSE-SERVOFEIL FOR STOR
Alarm 16.103 AKSE-SERVOFEIL FOR STOR
|
Defekt hjemmesensor |
Gå til diagnostikk-MOCON-fanen, søk etter PR- eller PS-aksens hjembryter-innganger. Utløs PR- eller PS-sensorene manuelt for å bekrefte at bitene endrer tilstand fra 0 til 1. Hvis bitene ikke endrer tilstand, bruk det elektriske diagrammet nedenfor til å avgjøre hvilken komponent som har sviktet. |
Hydraulikkoljelekkasjer eller spray fra palettlokaliseringspinnene under en palettveksling. |
|
Kontakt Haas Service. |
Alarm 391 Funksjon deaktivert genereres med kommando M180 og M181 |
Det automatiske vinduet med én bryter kan ikke kommanderes uavhengig. |
Funksjonen må kommanderes av palettmagasinmalen. Kunden må kjøpe et installasjonssett for autmoatisk vindu for å få frittstående funksjonalitet. Referer til AD-dokumenter som gjelder for din maskinmodell.
AD0652 – DT/DM/UMC-350 – Automatisk vindu – Installasjon
AD0663 – UMC 500 – 1500 Automatisk vindu – Installasjon
AD0669 – VMC liten – Automatisk vindu – Installasjon
|
Alarm 974 Brytersvikt i palettmagasin |
Spon akkumulert ved sensorer. |
Kontroller palettløfterens ned/opp-sensorer for spon, og tøm ut alle som finnes. Gjenopprett palettmagasinet og prøv på nytt. Bruk illustrasjonene til å lokalisere sensorene. |
Nærhetssensorene for palettmagasinstatus utløses ikke. |
Kontroller at sensorene for palettløft ned/opp-sensoren fungerer, og sørg for at sensorene veksler når de utløses. Bruk Løfter OPP/løfter NED I/O-statustabellen nedenfor for å fastslå sensorens korrekte tilstand. |
Alarm 975 Tidsavbrudd for palettmagasinløfter Ned |
Spon akkumulert ved sensorer. |
Kontroller palettløfterens ned/opp-sensorer for spon, og tøm ut alle som finnes. Gjenopprett palettmagasinet og prøv på nytt. Bruk illustrasjonene til å lokalisere sensorene. |
Nærhetssensorene for palettmagasinstatus utløses ikke. |
Kontroller at sensorene for palettløft ned/opp-sensoren fungerer, og sørg for at sensorene veksler når de utløses. Bruk Løfter OPP/løfter NED I/O-status tabellen nedenfor for å fastslå sensorens korrekte tilstand.
Verifiser at statuskabelen for palettmagasin (P/N 33-0427) er riktig festet. Bruk de elektriske diagrammene nedenfor.
|
Alarm 977Tidsavbrudd for palettmagasinløfter Opp |
Utilstrekkelig hydraulisk trykk eller væskevolum. |
Sørg for at pumpen slår seg på og bygger nok trykk til å løfte palettløfteren. |
Palettløfteren ble ikke løsnet. |
Kontroller for eventuelle mekaniske hindringer som hindrer palettløfteren i å heve seg. |
Det er skade på palett opp-bryteren eller ledninger. |
Kontroller palettløfter opp- og palettløfter ned-sensorene for riktig drift. Bruk Løfter OPP/løfter ned I/O-statustabellen nedenfor for å bestemme sensorens riktige statuser. |
Alarm 9887 Palettmagasinløfter er oppe |
Løfteren er oppe når du forsøker å hente en palett. |
Angi GJENOPPRETT for å prøve automatisk gjenoppretting, eller gå inn på gjenopprettingssiden og bekreft at løfteren fungerer ved å kommandere den opp og ned. Kontroller PP Løfter Opp (INNDATA 38) og bekreft at den fungerer som den skal. Bruk Løfter OPP/løfter NED I/O-statustabellen nedenfor for å fastslå sensorens korrekte tilstand. |
Alarm 9888 Palettmagasinløfter er nede |
Løfteren er nede mens du enten henter en palett eller plasserer en palett. |
Angi GJENOPPRETTING for å prøve automatisk gjenoppretting. Hvis automatisk gjenoppretting feiler, gå inn på gjenopprettingssiden og bekreft at løfteren fungerer ved å kommandere den opp og ned. Kontroller PP-løfter Ned (INNDATA 41) og verifiser at den fungerer som den skal. Bruk Løfter OPP / løfter Ned I/O-statustabellen nedenfor for åf astslå riktig status for sensoren. |
Palettmagasin viser feil antall paletter |
Parameter 740 Palettmagasin maks. palettantall er feil innstilt |
Endre parameter 740 til riktig palettantall |
Palettmagasin opp og ned-spole fungerer omvendt |
Opp og ned spolekabler er feilmerket |
Bestill 93-3268 eller 93-3268, nedre kabelsett og løft spolekabel for riktig merkede kabler. |
Klemme-/løsnemekanismen for palettveksler opererer i revers. |
De hydrauliske linjene er reversert. |
Kontroller på begge ender av den hydrauliske løftesylinderen og den hydrauliske kraftenheten, og verifiser at de er riktig innstilt. |
Sensorene for palettklemme/-løsne er reversert. |
Med en palett på mottakeren. Kommander paletten til å klemme og løsne. Gå til I/O-fanen og bekreft at innganger 25 PALETTVEKSLER PALETT LØSNET og 29 PALETTVEKSLER PALETT KLEMT skifter til riktig tilstand. Kontroller terminalblokken, og kontroller at de er riktig tilkoblet. |
Alarm 9889 Tidsavbrudd for åpning av gliderdør for palettmagasin |
Gliderdøren kunne ikke åpnes innen den påkrevde tidsgrensen |
Verifiser at ingenting hindrer døråpningsbryteren. |
Juster flagget til brytern og sørg for at det skifter når det er i posisjon. |
Kontroller om spolen fungerer riktig |
Verifiser at ingenting hindrer døråpningsbryteren. |
Alarm 9890 Tidsavbrudd for lukkeing av gliderdør for palettmagasin |
Gliderdøren kunne ikke lukkes innen den påkrevde tidsgrensen |
Juster bryteren til flagget og sørg for at den skifter når den er i posisjon |
Kontroller om spolen fungerer riktig |
Alarm 9892 Gliderdør for palettmagasin ikke åpen |
Gliderdøren til palettmagasinet ble oppdaget å være lukket når den var forventet å være åpen |
Kontroller området rundt gliderdøren for hindringer |
Verifiser at riktig bryter er på riktig sted |
Alarm 9893 Gliderdør for palettmagasin åpen |
Gliderdøren til palettmagasinet ble oppdaget å være åpen når den var forventet å være lukket |
Kontroller området rundt gliderdøren for hindringer |
Verifiser at riktig bryter er på riktig sted |
Meldingen "Manglende" palett vises på palettplanleggersiden når en palett er lastet inn i maskinen |
Klemme- og løsnebryteren er ikke riktig justert |
Gå til I/O-fanen og bekreft at innganger 25 PALETTVEKSLER PALETT LØSNET, 29 PALETTVEKSLER PALETT KLEMT, og utgang 44 PALETTVEKSLER LØSNET skifter til riktig tilstand. Juster klemme-/løsnebryterne til de er i riktig tilstand. |
Alarm 946 APC-palettsenker tidsavbrudd |
Alarm 15.165 PR-akse nullreturmargin er for liten |
Maskinen kan ha forskjøvet seg under forsendelse |
Gjør om rutenettforskyvningene og still inn verktøybyttingsforskyvningene på nytt. For ytterligere instruksjoner, kontakt Haas Service for den interne prosedyren om hvordan du gjør dette. |
Alarm 16.165 PS-akse nullreturmargin er for liten |
Maskinen kan ha forskjøvet seg under forsendelse |
Gjør om rutenettforskyvningene og still inn verktøybyttingsforskyvningene på nytt. For ytterligere instruksjoner, kontakt Haas Service for den interne prosedyren om hvordan du gjør dette. |
Maskinen høres klirrete ut under mesteparten av laste- og plukke opp-syklusene |
Maskinen kan ha forskjøvet seg under forsendelse |
Verktøybyttingsforskyvningene må justeres. For ytterligere instruksjoner, kontakt Haas Service for den interne prosedyren om hvordan du gjør dette. |
Meldingen "Ingen palett" vises når du velger "Ta bort lastestasjonpalett" og "Få uthevet palett" |
Parameter 2129 ble ikke satt til "PP_Shelf_ A" |
Bruk USB-servicenøkkelen for gå inn i Service-modus. Trykk på [DIAGNOSTIC] Gå til PARAMETERE> Fabrikk-innstillingsfanen. Angi følgende fabrikkinnstillingsverdi 2129[:] Lastehylle for palett = PP_Shelf_A. |
For UMC-1250 maskiner bygget før 8/2023:
Paletter sitter ikke i flukt med palettlagringsstasjonene
|
Diameteren på glidefestehullene på paletten er ikke riktig. |
Referer til avsnittet UMC-1250 palett gliderfestehulldiameter for ytterligere instruksjoner |