Tünet |
Lehetséges ok
|
Megoldás
|
Riasztás 130 Szerszám kiadása |
A szerszámbefogó nincs megfelelően a kúpban |
Ellenőrizze, hogy a kétkarú tengely az orsóhoz képest ki legyen egyenesítve, lásd: Oldalsó felszerelésű szerszámváltó – HSK – Kétkarú – Csere – NGC |
Fej kiegyenesítése |
A megfelelő gépekhez lásd a következő eljárásokat: Geometriai útmutató – VR-sorozat / GM-2-5AX fejkiegyenesítés – Eljárás |
A63 szerszámbefogó tájolása |
Lásd a HSK szerszámterhelési szakaszt a HSK – Orsó – Hibaelhárítási útmutatóban |
Levegőnyomás |
Ellenőrizze, hogy a TRP nyomás 145 PSI-revan-e állítva a kenőpanel szekrényében. Ellenőrizze, hogy az orsóürítési nyomás 45 PSI-revan-e állítva.
Ellenőrizze, hogy az ügyfél légvezetékei nem szennyezettek-e (nedvesség)
|
Húzórúd kitolása / kapcsoló beállítása |
A TRP érzékelők beállítása előtt ellenőrizze a szorítókúp kitolását. A képeket lásd a H-5AX érzékelő bekötéséről szóló részben. |
134. riasztás Szerszámkiadási hiba |
Az orsó lég-mágnesszelepe a 0,040 ORIFICE-t rossz helyre telepítette |
Konfigurálja újra a légmágnesszelep-szerelvényt, mozgassa a szűkítő nyílást a 90°-os illesztés előttről a Tee sárgaréz szerelvény előttre. (lásd: Orsó lég-mágnesszelepe)
Megjegyzés: A javító intézkedéshez nem szükséges alkatrész.
HSG-A 2023.02.16.
|
Szerszám beragadása a kúpba
|
Helytelen kinyomás
|
Levegő távozik a levegőszabályozó forgógombjából
|
Az orsót kicserélték, és az orsóterhelés nagyon magas. A programozott fordulatszám is helytelen. |
Lehet, hogy a motort nem megfelelően huzalozták be a csere során. |
Ellenőrizze a motor konfigurációját, hogy a motor megfelelően van-e bekötve. További részletekért lásd A motor huzalozása szakaszt.
Ha az orsót nem cserélték ki, és a gép ezt a problémát tapasztalja, kérjük, kövesse a VEKTORHAJTÁS HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓT a további hibaelhárításhoz.
|
Az orsó zaja akkor jelentkezik, amikor az orsót alacsonyabb fordulatszámon működtetik. |
A sérült kábelek vagy a hiányzó ferritszűrők okozhatják ezt a problémát. |
Hibaelhárítás a vektorhajtásnál a VEKTORHAJTÁS HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ használatával, ellenőrizze, hogy a főkonnen lévő összes visszacsatoló kábel ferritszűrővel rendelkezik-e, ellenőrizze, hogy az orsóban a kábelek jó állapotban vannak-e (további részletekért lásd a Csatlakozási port c. részt, ellenőrizze, hogy az orsó tápkábele szoros-e, és hogy a jelelosztó csomóponthoz való összes csatlakozás szoros-e). További információkért lásd a Csatlakozási helyek fejezetet.
Ha a probléma nem szűnik meg, további utasításokért forduljon a Haas Service-hez.
|
Alarm 4.9003 Nem megfelelő hűtőközeg-hűtőfolyadék áramlás lép fel |
Előfordulhat, hogy az orsóhűtőn lévő áramlásérzékelőt be kell állítani a megfelelő áramlás leolvasásához. |
Állítsa be az áramlásérzékelőt az érzékelőn lévő hornyolt lyukak segítségével, és mozgassa az érzékelőt a motor felé, amíg a bit meg nem változik. Előfordulhat, hogy az érzékelőn lévő nyílások nem elegendőek, ha így tovább nyitjuk a nyílásokat, hogy a szükséges beállítást megkapjuk. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a Haas Service. |
A rendszerbe levegő juthat olyan hűtővezetékeken keresztül, amelyek nincsenek teljesen bedugva az elosztócsőbe, vagy amelyek töröttek és levegőbe szívtak. |
Cserélje ki a törött tömítéseket, és győződjön meg arról, hogy a vezetékek teljesen be vannak dugva az elosztóba. Töltse fel a vezetékeket, és győződjön meg arról, hogy nincsenek légbuborékok a vezetékekben. |
A hűtőközeg-tartály hűtőjével kapcsolatos problémák a normál nyomásnál vagy túlmelegedett szivattyúnál. |
A 3”-os visszatérő cső helyes elhelyezése.
A 3”-es cső (58-3728) helyett egy 6’’-es csövet (58-0742) használnak. A 6”-os cső leereszkedett, és jelentős áramláskorlátozást okozott. A képeket lásd a Hűtőközegtartály folyadékhűtője című fejezetben
|
4.103. riasztás S (ORSÓ) TENGELY SZERVO HIBA TÚL NAGY |
A vezérlés 1000 ford./percet mutat az orsófordulatszámon, miközben az orsó leállt. |
Ellenőrizze, hogy az orsókódoló vagy a kódoló kábele nem zárlatos-e. További részletekért lásd a Kódoló csatlakoztatása fejezetet. |
Riasztás 4.9932 S (ORSÓ) ORSÓ ELAKADT |
Riasztás 4.9922 S (ORSÓ) MOZGÁSCSATORNA HIBA ÉSZLELVE |
4.182S riasztás (ORSÓ) TENGELYKÓDOLÓ KÁBELHIBA |
Riasztás 4.224 S (ORSÓ) TENGELYÁTMENETI HIBA |
7.217 C riasztás (5. TENGELY) TENGELY FÁZISÁLLÍTÁSI HIBA |
Riasztás 7.9959 C (5. TENGELY) SOROS KÓDOLÓ LEVÁLASZTÁSA |
6.103. riasztás B (4. tengely) ORSÓ TENGELY SZERVO HIBA TÚL NAGY |
A fék nem old ki, mielőtt mozgást utasítana, ami a tengelyre nagy terhelést eredményez.
A féklevegő tömlők nincsenek megfelelően csatlakoztatva.
|
Ellenőrizze a fékelosztócsövet, és győződjön meg arról, hogy a légvezetékek a megfelelő nyíláshoz vannak vezetve. További részletekért lásd a Fékelosztócső szakaszt.
Ellenőrizze, hogy a 76. paraméter (Alacsony légnyomás késleltetése) nem változott-e (30.000 mp), és ellenőrizze, hogy a gép megfelelő levegővel rendelkezik-e.
|
7.103. riasztás C (5. tengely) ORSÓ TENGELY SZERVO HIBA TÚL NAGY |
A fej koncentrikussága nem marad a specifikáción belül, miután az igazítás során megállapították. |
Helytelen alátét van felszerelve a C-tengely szerelési felületére. |
{icon:fa fa-file-text} MEGJEGYZÉS: A Haas megköveteli, hogy a fogazott/kisacél alátéteket edzett, vastag alátétekre cseréljék. Rendelje meg a 93-3769 cikkszámú HSD C-TENGELY RÖGZÍTŐ HARDVER SVC KÉSZLETET a megfelelő edzett alátétekhez és hosszabb csavarokhoz . |