Simptom |
Verjetni vzrok
|
Rešitev
|
Alarm 130 Razpiranje orodja |
Držalo orodja ni pravilno nameščeno v konus |
Preverite poravnavo dvojne roke z vretenom, glejte Stranski menjalec orodja – HSK – Dvojna roka – Zamenjava – NGC |
Poravnava glave |
Za ustrezne stroje glejte naslednje postopke: Vodič za geometrijo – Serija VR/GM-2-5AX Poravnava glave – Postopek |
Usmeritev držala orodja A63 |
Glejte poglavje Nalaganje orodja HSK v HSK – Vreteno– Vodnik za odpravljanje težav |
Zračni tlak |
Preverite, ali je tlak TRP nastavljen na 145 PSI v omarici plošče maziva. Preverite, ali je tlak čiščenja vretena nastavljen na 45 PSI.
Prepričajte se, da zračni vodi pri stranki niso onesnaženi (vlaga)
|
Potisna palica/nastavitev stikala |
Pred nastavitvijo senzorjev TRP preverite, ali je stožec za vpenjanje izrinjen. Za slike glejte razdelek Ožičenje senzorja H-5AX |
Alarm 134 Napaka pri razpiranju orodja |
Zračni selenoid vretena ima nameščen ORIFICE .040 na napačnem mestu |
Ponovno konfigurirajte zračni selenoidni priključek. Omejevalno odprtino prestavite izpred 90-stopinjskega nastavka pred nastavek Tee Brass. (glejte Zračni selenoid vretena)
Opomba: Za korektivne ukrepe ni potrebnih nobenih delov.
HSG-A 02.16.2023
|
Orodje, ki se drži konusa
|
Nepravilen potisk
|
Zrak uhaja iz gumba regulatorja zraka
|
Vreteno je bilo zamenjano in obremenitev vretena je zelo visoka. Tudi ukazani RPM niso pravilni. |
Motor je bil morda med zamenjavo nepravilno ožičen. |
Preverite konfiguracijo motorja, da preverite, ali je motor pravilno ožičen. Za več podrobnosti glejte poglavje Ožičenje motorja.
Če vretena niste zamenjali in ima stroj to težavo, za nadaljnje odpravljanje težav sledite NAVODILOM ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV ZA VECTOR DRIVE.
|
Hrup vretena je prisoten med obratovanjem vretena pri nižjih obratih na minuto. |
To težavo lahko povzročijo poškodovani kabli ali manjkajoči filtri s feritnim jedrom. |
Odpravite težave z vector drive s pomočjo NAVODIL ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV ZA VECTOR DRIVE in preverite, ali imajo vsi povratni kabli na glavni enoti filtre s feritnim jedrom, preverite, ali so kabli v vretenu v dobrem stanju (za več podrobnosti glejte razdelek Priključna vrata, preverite, ali je napajalni kabel vretena tesen, preverite, ali so vse povezave z razdelilnim priključkom za signale dobro pritrjene. Za referenco glejte razdelek Lokacije povezav.
Če težave ne morete odpraviti, se za nadaljnja navodila obrnite na Haas Service.
|
Alarm 4.9003 Nezadostni pretok hladilne tekočine vretena |
Morda bo treba prilagoditi senzor pretoka na hladilnik vretena, da bo odčitan pravilen pretok. |
Senzor pretoka prilagodite z luknjami z utorom na senzorju in ga premikajte proti strani motorja, dokler se ne spremeni. Reže na tipalu morda ne bodo dovolj prilagodljive, če jih še dodatno odprete, da jih prilagodite. Če ta težava ne izgine, se obrnite na servis Haas. |
Zrak lahko zaide v sistem skozi vode hladilca, ki niso ustrezno priključeni na zbiralnik, ali tesnila, ki so poškodovana in puščajo zrak. |
Zamenjajte vsa poškodovana tesnila in se prepričajte, da so cevi popolnoma priključene v razdelilnik. Napolnite vode in se prepričajte, da v njih ni zračnih mehurčkov. |
Težave s hladilcem rezervoarja emulzije s tlakom pod normalnim ali pregreto črpalko. |
Pravilna namestitev 3-palčne povratne cevi.
Namesto 3-palčne cevi (58-0742) se uporablja 6-palčna cev (58-3728). 6-palčna cev je spuščena navzdol in povzroča veliko omejitev pretoka. Glejte poglavje Hladilec rezervoarja emulzije za ogled slik
|
Alarm 4.103 NAPAKA SERVO OSI VRETENA PREVELIKA |
Krmilje kaže 1000 vrtljajev na minuto za hitrost vretena z zaustavljenim vretenom. |
Preverite, ali enkoder vretena ali kabel enokoderja ni v kratkem stiku s tlemi. Za več podrobnosti glejte razdelek Povezava enkoderja. |
Alarm 4.9932 ZASTOJ S (VRETENO) VRETENA |
Alarm 4.9922 ZAZNANA NAPAKA KANALA S (VRETENO) |
Alarm 4.182 NAPAKA NA KABLIH PRI ENKODERJU OSI VRETENA |
Alarm 4.224 NAPAKA PRI PREHODU OSI VRETENA |
Alarm 7.217 C (5. OS) NAPAKA FAZNEGA PREMIKANJA OSI |
Alarm 7.9959 C (5. OS) SERIJSKI ENKODER IZKLJUČEN |
Alarm 6.103 NAPAKA SERVOMOTORJA OSI B (4. os) PREVELIKA |
Zavora se ne odklopi, dokler ne ukažete gibanje, ki povzroči visoke obremenitve na osi.
Zavorne zračne cevi niso pravilno priključene.
|
Preverite zavorni razdelilnik in poskrbite, da so zračni vodi speljani do pravilnega priključka. Glejte poglavje Zavorni razdelilnik za več podrobnosti.
Preverite, da parameter 76 Zakasnitev nizkega zračnega tlaka ni bil spremenjen (30,000 sekund) in preverite ustreznost pretoka zraka na stroj.
|
Alarm 7.103 NAPAKA SERVOMOTORJA OSI C (5. os) PREVELIKA |
Koncentričnost glave ni v skladu s specifikacijami po poravnavi. |
Napačna podložka je nameščena na montažno površino C-osi. |
{icon:fa fa-file-text} OPOMBA: Haas zahteva, da se nazobčane/majhne jeklene podložke zamenjajo s kaljenimi debelimi podložkami. Naročite številko dela 93-3769 HSD C-OS MONTAŽNI STROJNI KOMPLET SVC za ustrezne utrjene podložke in daljše vijake . |