Sintoma |
Causa provável
|
Solução:
|
Alarme 130 Desaperto da ferramenta |
O suporte da ferramenta não está devidamente encaixado no cone |
Verifique o alinhamento do braço duplo ao spindle, consulte Trocador de ferramenta de instalação lateral - HSK - Braço duplo - Substituição - NGC |
Alinhamento da cabeça |
Consulte os seguintes procedimentos para as respetivas máquinas: Guia de geometria - Série VR / Alinhamento da cabeça GM-2-5AX - Procedimento |
Orientação do suporte da ferramenta A63 |
Consulte a secção de carga da ferramenta HSK em HSK - Spindle - Guia de resolução de problemas |
Pressão de Ar |
Verifique se a pressão TRP está definida para 145 PSI no armário do painel de lubrificação. Verifique se a pressão de purga do spindle está definida para 45 PSI.
Verifique se as linhas de ar do cliente não estão contaminadas (humidade)
|
Ajuste de saída/interruptor da barra de tração |
Verifique o impulso do cone de aperto antes de ajustar os sensores TRP. Consulte a secção Cablagem do sensor H-5AX para obter imagens |
Alarme 134 Falha de desaperto da ferramenta |
O solenoide de ar do spindle tem o ORIFÍCIO .040 instalado no local errado |
Reconfigure o encaixe do solenoide de ar, mova o orifício restritor de antes do encaixe de 90° para antes do encaixe de latão em T. (consulte Solenoide de ar do spindle)
Nota: Não são necessárias peças para a ação corretiva.
HSG-A 02/16/2023
|
Ferramenta a colar no cone
|
Expulsão incorreta
|
Saída de ar do botão do regulador de ar
|
O spindle foi substituído e a carga do spindle é muito elevada. As RPM comandadas também estão incorretas. |
O motor pode ter sido ligado incorretamente durante a substituição. |
Verifique a configuração do motor para verificar se o motor está ligado corretamente. Para mais informações, consulte a secção Fiação do Motor.
Se o spindle não foi substituído e a máquina está a ter este problema, siga o GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DO VECTOR DRIVE para resolução de problemas adicionais.
|
O ruído do spindle está presente ao utilizar o spindle a RPMs mais baixas. |
Cabos danificados ou filtros de ferrite em falta podem causar este problema. |
Pesquise defeitos do vector drive utilizando o GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DO VECTOR DRIVE, verifique se todos os cabos de feedback no maincon têm filtros de ferrite, verifique se os cabos no spindle estão em boas condições (veja a secção da porta de ligação para obter mais detalhes, verifique se o cabo de alimentação do spindle está apertado, verifique todas as ligações na junção da distribuição do sinal estão apertadas. Consulte a secção Localizações de ligação para referência.
Se o problema persistir contacte a Haas Service para obter mais instruções.
|
Ocorre o Alarme 4.9003 Fluxo de Refrigeração no refrigerador do Spindle Insuficiente |
Pode ser necessário ajustar o sensor de fluxo no refrigerador do spindle para ler o fluxo correto. |
Ajuste o sensor de fluxo utilizando os orifícios ranhurados no sensor, mova o sensor na direção do lado do motor até a parcela mudar. As ranhuras do sensor podem não ser suficientemente ajustadas, se for o caso, abra ainda mais as ranhuras para obter o ajuste necessário. Contacte o Haas Service se este problema continuar. |
Pode ser introduzido ar no sistema através de linhas de do refrigerador arrefecimento que não estejam totalmente ligadas ao coletor ou vedantes que estejam partidos e a sugar ar. |
Substitua quaisquer vedantes partidos e certifique-se de que as linhas estão totalmente ligadas ao coletor. Purgue as linhas e certifique-se de que não há bolhas de ar nas linhas. |
Problemas do refrigerador do depósito do fluido de refrigeração com pressão inferior ao normal ou com uma bomba sobreaquecida. |
A colocação correta do tubo de retorno de 3”.
Um tubo de 6’’ (58-3728) em vez do tubo de 3” (58-0742). O tubo de 6” estava a assentar e a causar uma grande restrição de fluxo. Consulte a secção Refrigerador do depósito do fluido de refrigeraçãopara obter imagens
|
Alarme 4.103 ERRO SERVO DO EIXO (SPINDLE) S DEMASIADO GRANDE |
Controlador a mostrar 1000 rpm na velocidade do spindle com o spindle parado. |
Verifique se o codificador do spindle ou o cabo do codificador não está em curto-circuito à terra. Consulte a secção Conexão do condificador para obter mais detalhes. |
Alarme 4.9932 S (SPINDLE) SPINDLE PARADO |
Alarme 4.9922 S (SPINDLE) FALHA DO CANAL DE MOVIMENTO DETETADA |
Alarme 4.182 S (SPINDLE) FALHA DO CABO DO CODIFICADOR DO EIXO |
Alarme 4.224 S (SPINDLE) FALHA DE TRANSIÇÃO DO EIXO |
Alarme 7.217 C (5.º EIXO) ERRO DE FASEAMENTO DO EIXO |
Alarme 7.9959 C (5.º EIXO) DESCONEXÃO DO CODIFICADOR SÉRIE |
Alarme 6.103 ERRO SERVO B DO EIXO (4.º EIXO) S DEMASIADO GRANDE |
O travão não desengrena antes de comandar um movimento, resultando em cargas elevadas no eixo.
Os tubos de ar do travão não estão corretamente ligados.
|
Verifique o coletor do travão e certifique-se de que as linhas de ar são encaminhadas para a porta correta. Para mais detalhes, consulte a secção Coletor de travões .
Verifique se o parâmetro 76 Atraso de Baixa Pressão de Ar não foi alterado (30 000 seg.) e verifique o ar adequado para a máquina.
|
Alarm 7.103 ERRO - SERVO DO EIXO C (5.º EIXO) DEMASIADO GRANDE |
A concentricidade da cabeça não está a permanecer dentro da especificação depois de ser estabelecida durante o alinhamento. |
A anilha incorreta está instalada na superfície de montagem do eixo C. |
{icon:fa fa-file-text} NOTA: A Haas exige que as anilhas de aço serrilhadas/pequenas sejam substituídas por anilhas espessas endurecidas. Encomende o número de peça 93-3769 KIT SVC DE HARDWARE DE MONTAGEM DO EIXO C HSD para as anilhas endurecidas adequadas e parafusos mais compridos. |