증상 |
가능한 원인
|
해결책
|
경보 130 공구 클램프 해제 |
공구 홀더가 테이퍼에 제대로 안착되지 않았습니다. |
측면 장착 공구 교환장치 - HSK - 더블 암 - 교체 - NGC를 참조하여 스핀들에 대한 더블 암 정렬을 확인하십시오. |
헤드 정렬 |
해당 기계에 대해 다음 절차를 참조하십시오. 형상 가이드 - VR 시리즈 / GM-2-5AX 헤드 정렬 - 절차 |
A63 공구 홀더 방향 |
HSK - 스핀들 - 문제 해결 안내서의 HSK 공구 부하 섹션을 참조하십시오. |
공기 |
윤활유 패널캐비닛에서 TRP 압력이 145 PSI 로 설정되어 있는지 확인하십시오. 스핀들 퍼지압력 이 45 PSI로 설정되어 있는지 확인하십시오.
고객의 에어 라인이 오염되지 않았는지 확인합니다(수분)
|
드로 바 푸시 아웃 / 스위치 조정 |
TRP 센서를 조정하기 전에 클램핑 콘 푸시 아웃을 확인하십시오. 이미지는 H-5AX 센서 배선 섹션을참조하십시오. |
경보 134 공구 클램프 해제 오류 |
스핀들 에어 솔레노이드의 .040 오리피스가 잘못된 위치에 설치됨 |
공기 솔레노이드 피팅을 재구성하고 90° 피팅 이전에서 티 브라스 피팅 이전으로 제한 오리피스를 이동합니다.(스핀들 에어 솔레노이드 참조)
참고: 시정 조치에 부품이 필요하지 않습니다.
HSG-A 02-16-2023
|
테이퍼에 공구 걸림
|
잘못된 푸시 아웃
|
공기 조절기 노브에서 빠져나가는 공기
|
스핀들이 교체되었고 스핀들 부하가 매우 높습니다. 명령된 RPM도 올바르지 않습니다. |
교체하는 동안 모터가 잘못 배선되었을 수 있습니다. |
모터 구성을 확인하여 모터가 올바르게 배선되었는지 확인하십시오. 자세한 내용은 모터 배선 섹션을 참조하십시오.
스핀들을 교체하지 않았고 기계에서 이 문제가 발생하는 경우 벡터 드라이브 문제해결 가이드에 따라 추가적인 문제를 해결하십시오.
|
스핀들이 낮은 RPM으로 작동하는 동안 스핀들 소음이 발생합니다. |
손상된 케이블 또는 누락된 페라이트 필터로 인해 이러한 문제가 발생할 수 있습니다. |
벡터 드라이브 문제해결 가이드를 사용하여 벡터 드라이브 문제를 해결하고, 페라이트 필터가 있는 메인콘의 모든 피드백 케이블을 확인하고, 스핀들의 케이블 상태가 양호한지 확인하십시오(자세한 내용은 연결 포트 섹션을 참조하고, 스핀들 전원 케이블이 팽팽한지 확인하고, 신호 분배 정션의 모든 연결이 팽팽한지 확인하십시오. 자세한 내용은 연결 위치 섹션을 참조하십시오.
문제가 지속될 경우 Haas Service에 추가 지침을 문의하십시오.
|
경보 4.9003 스핀들 절삭유 칠러 유량 부족 발생 |
정확한 유량을 판독하기 위해 스핀들 칠러의 유량 센서를 조정해야 할 수도 있습니다. |
센서의 홈이 있는 구멍을 사용하여 유량 센서를 조정하고 비트가 변경될 때까지 센서를 모터 쪽으로 이동합니다. 센서의 슬롯이 조정이 충분하지 않을 수 있습니다. 그런 경우 슬롯을 더 열어 필요한 조정을 하십시오. 이러한 문제가 계속되면 Haas Service 에 문의하십시오. |
매니폴드에 완전히 연결되지 않은 칠러 라인이나 파손되어 공기를 빨아들이는 씰을 통해 공기가 시스템에 유입될 수 있습니다. |
파손된 씰을 교체하고 라인이 매니폴드에 완전히 꽂혀 있는지 확인하십시오. 라인에 급유하고 라인에 기포가 없는지 확인합니다. |
절삭유 탱크 칠러의 압력이 정상 압력보다 낮거나 과열된 펌프 문제가 발생합니다 |
3” 리턴 튜브의 올바른 배치.
3’’ 튜브(58-0742) 대신 6’’ 튜브(58-3728)가 사용됩니다. 6’’ 튜브가 바닥으로 떨어져 주요 흐름에 제한이 발생했습니다. 이미지는 절삭유 탱크 칠러 섹션을 참조하십시오.
|
경보 4.103 S (스핀들) 축 서보 오류 너무 큼 |
스핀들이 정지된 상태에서 스핀들 속도에 1,000rpm을 표시하는 제어 장치. |
스핀들 인코더 또는 인코더 케이블이 접지에 단락되지 않았는지 확인하십시오. 자세한 내용은 인코더 연결 섹션을 참조하십시오. |
경보 4.9932 S(스핀들) 스핀들 정지 |
경보 4.9922 S(스핀들) 모션 채널 오류 감지됨 |
경보 4.182 S(스핀들) 축 인코더 케이블 오류 |
경보 4.224 S(스핀들) 축 전환 오류 |
경보 7.217 C(5번째 축) 축 페이징 오류 |
경보 7.9959 C (제5축) 직렬 인코더 연결 해제 |
경보 6.103 B (4TH Axis) AXIS 서보 오류 너무 큼 |
움직임을 명령하기 전에 브레이크가 분리되지 않아 축에 높은 부하가 발생합니다.
브레이크 에어 호스가 제대로 연결되지 않았습니다.
|
브레이크 매니폴드를 점검하고 에어 라인이 올바른 포트에 연결되어 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 브레이크 매니폴드 섹션을 참조하십시오.
매개변수 76 공기 압력 부족 지연이 변경되지 않았는지 확인하고(30.000초) 기계에 적절한 공기가 공급되는지 확인합니다.
|
경보 7.103 C (5TH Axis) AXIS 서보 오류 너무 큼 |
정렬 중에 설정된 후 헤드의 동심도가 규격 내에서 유지되지 않습니다. |
C축 장착 표면에 잘못된 와셔가 설치되어 있습니다. |
{icon:fa fa-file-text} 참고: Haas는 톱니형/소형 강철 와셔를 경화된 두꺼운 와셔로 교체할 것을 권고합니다. 적절한 경화 와셔와 긴 볼트용 부품 번호 93-3769 HSD C-AXIS MOUNTING HARDWARE SVC KIT 를 주문하십시오. |