MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      • Käsikäyttöinen sorvi
      • Pystykarainen saha
      • Jiirisaha
    • Taskukoneet
      Taskukoneet
      Taskukoneet View All
      • Taskukoneet
      • Taskujyrsinkone
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
GM-2-5AX - Installation

Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet GM-2-5AX - Installation

GM-2-5AX - Installation

- Siirry osioon - Back to Top

4.1 GM-2-5AX – asennus

Introduction

1

Tässä toimenpiteessä kuvataan GM-2-5AX-koneen asennus. Katso ohjeet GM-2:n asentamiseen GM-2:n asennustoimenpiteestä.

Lisätyökalut:

  • T-2181: CNC-KAKSOISTASAUSTYÖKALU
  • T-2192: TASAUSADAPTERI UMC-750

  Tämän toimenpiteen saa suorittaa vain Haas Servicen valtuutettu huoltoteknikko.

Moving the Machine

1

Massan keskipiste näkyy kuvassa viitteenä, kun konetta yritetään siirtää.

Noudata koneen tietosivun GM-2-5AX teknisten asiakirjojen osiossa olevia tietoja koneesta  saadaksesi lisätietoja Haas-koneen siirtämisen valmistelusta.

Leveling Screws Hardware

 Huomautus: Aluslevyt [2] ja mutterit [1] on asennettu kuljetuksen ajaksi. Ne on säilytettävä asennusta varten, eikä niitä saa hävittää.

Huomautus: Aluslevyn suunta [3] on tärkeä.  Aluslevyn kartiomaisen osan tulee olla valua vasten,  katso kuva.

Remove Rust Inhibitor

Poistamisen helpottamiseksi poista ensin suurin osa ruosteenestoaineesta muovikaapimella ja suihkuta sitten joko raskaaseen käyttöön tarkoitettua sitruspuhdistusainetta tai Simple Green -puhdistusainetta kaikkien johdesuojien ja muiden ruosteenestoaineella pinnoitettujen maalaamattomien pintojen ruiskuttamiseen. Anna liota muutama minuutti ennen poistamista tavallisella pyyhkeellä. On suositeltavaa levittää mineraalitärpättiä tai WD-40:tä kaikille paljaille metallipinnoille ruosteenestoa varten.

 Tärkeää: Älä käytä scotch-brite-hankausainetta tai metallinkaapimia, sillä nämä naarmuttavat johdesuojia. Lisäksi tällä vältetään johdesuojien tiiveisteiden peittyminen tahmealla jäännösaineella. Älä liikuta akseleita, ennen kuin kaikki ruosteenestoaine on poistettu.

Huomautus: Tuote ei ole vaarallista, ja se voidaan yleensä hävittää samalla tavalla kuin käytetty öljy.

: https://vimeo.com/haasautomation/review/171129636/7c2a5127f9

Ruosteenestoaine – käyttöturvallisuustiedote (SDS)

Control Install

1

Asenna ohjaustaulun kaapelin varsi [1].

Reititä ohjaustaulun johdinnippu [2] varren läpi ja kiinnitä johdinnipun pidike [3].

Asenna ohjaustaulun varren suojus. [4]

2

Johda ohjaustaulun kaapelit [1] ohjaustauluun [2] ja asenna johdinkimpun pidike.

Liitä kaapelit SKBIF-piirilevyyn. Katso liitännät kohdasta VMC – ohjaustaulu – Asennusvaihe 2.

Asenna takakansi [3].

Kiinnitä ohjaustaulukokoonpano ohjaustaulun telineeseen [4].

Asenna pistotulpat [5]

Electrical Installation

Vaara: CNC:SSÄ TARVITTAVIEN SÄHKÖHUOLTOTÖIDEN TEKEMINEN ON ERITTÄIN VAARALLISTA. KAIKKI CNC:HEN TULEVA VIRTA KYTKETTÄVÄ IRTI, LUKITUS-TAGOUT VIRTALÄHTEESSÄ ENNEN KUIN KYTKET VIRTAJOHDOT CNC:HEN. JOS NÄIN EI KUITENKAAN OLE TEHTY TAI ET OLE VARMA, MITEN TÄMÄ TEHDÄÄN, TARKISTA ASIA ASIANMUKAISELTA HENKILÖSTÖLTÄ TAI PYYDÄ TARVITTAVAA APU ENNEN JATKAMISTA. TARKISTA AINA SAAPUVAT VIRTAJOHDOT VAIHTOVIRRAN JÄNNITEMITTARILLA VARMISTAAKSESI, ETTÄ VIRTA ON KATKAISTU.

1

Alkutarkastuksen tarkastus

Vaara: Tässä vaiheessa koneen ei pitäisi olla yhteydessä sähkövirtaan. Sähköpaneeli on suljettava ja kiinnitettävä. Kun pääkatkaisija on päällä, sähköpaneelissa (mukaan lukien piirilevyt ja logiikkapiirit) on KORKEA JÄNNITE, ja jotkut komponentit ovat kuumia. Noudata siksi äärimmäistä varovaisuutta, kun työskentelet paneelissa.

  • Kytke laitteen takana olevan sähköpaneelin oikeassa yläkulmassa olevan pääkatkaisijan kytkin OFF-asennossa.
  • Avaa paneelin ovessa olevat kaksi salpaa ruuvimeisselillä, avaa kaappi avaimella ja avaa ovi.
  • Käytä riittävästi aikaa tarkistaaksesi kaikki piirilevyihin liittyvät komponentit ja liittimet. Paikallista irronneet kaapelit. Tarkista paneelikaapin pohja vaurioiden ja irrallisten osien varalta. Jos näet merkkejä siitä, että konetta on käsitelty väärin, soita tehtaalle ennen jatkamista.

2

1-vaiheistuskoneet: Työnnä jokainen virtajohto johdinkanavaan.  Kytke kaksi virtajohtoa L1- ja L3-liittimiin pääpiirikatkaisijan päälle.

3-vaiheistuskoneet: Työnnä jokainen virtajohto johdinkanavaan.  Kytke kolme virtajohtoa L1-, L2- ja L3-liittimiin pääpiirikatkaisijan päälle.

Kytke erillinen maadoitusjohto liittimien vasemmalle puolelle olevaan maadoitusjohtimeen.

Katso Haasin pääpiirikatkaisijan vääntömomentin teknisistä tiedoista, mikä arvo piirikatkaisijan virtajohtimissa tulee olla.

 Huomautus: Varmista, että johdot todella menevät kytkentäkiskon puristimiin. (Huono yhteys aiheuttaa sen, että laite toimii katkonaisesti tai että siinä ilmenee muita ongelmia, kuten servoylikuormitukset.) Voit tarkistaa liitännät vetämällä johdoista, kun ruuvit on kiristetty.

3

Kun pääjännite on kytketty laitteeseen, varmista, että pääpiirikatkaisija (takakaapin oikeassa yläkulmassa) on OFF-asennossa. Poista lukitus/tagout ja kytke virta PÄÄLLE virtalähteestä. Käyttäen digitaalista volttimittaria ja asianmukaisia turvallisuusmenettelyjä: 

1-vaiheiset koneet: Mittaa AC-jännite L1- ja L3-liittimistä pääpiirikatkaisijasta.  AC-jännitteen on oltava 220–250 volttia.
Huomautus: Tätä pienempi tai korkeampi jännite voi tuottaa matalan/korkean jännitteen hälytyksiä.

3-vaiheiset koneet: Mittaa kaikkien kolmen parivaiheen välinen AC-jännite pääpiirikatkaisijan kohdalta. 

AC-jännitteen on oltava 195–260 volttia (360–480 volttia, jos kyseessä on korkeajännitelaite).

SMinimill – Uudelleenkäynnistettävä: Vaihtojännitteen on oltava 198–242 volttia koneissa, joissa ei ole suurjännitemuuntajaa.  Katso Minimill/SMinimill -tunnistusasiakirja.

 Huomautus: Laajat jännitevaihtelut ovat yleisiä monilla teollisuusalueilla; koneeseen käytön aikana tuleva vähimmäis- ja enimmäisjännite on oltava tiedossa. U.S. National Electrical Code määrittää, että koneiden on toimittava vaihteluvälillä +5 %… -5 % keskimääräisestä syöttöjännitteestä. Jos pääjännitteessä ilmenee ongelmia tai jos on syytä epäillä matalaa pääjännitettä, voidaan käyttää ulkoista muuntajaa. Jos epäilet jänniteongelmia, jännite on tarkistettava kerran tunnissa tai kahdessa tyypillisen käyttöpäivän aikana sen varmistamiseksi, että jännite ei vaihtele yli +5 %:a tai -5 %:a keskiarvosta.

4

Tärkeää: Sammuta pääpiirikatkaisija OFF.

Tarkista muuntajan kierteitykset takakaapin oikeasta alakulmasta.

1-vaiheiset koneet: Tulojännitekaapeli on siirrettävä liittimeen, joka vastaa edellä mainitussa vaiheessa mitattua keskimääräistä jännitettä.

3-vaiheiset koneet : Sisääntulojännitteen johdot, joissa on merkinnät 74, 75 ja 76, on siirrettävä kolmiosaiseen riviliittimen, joka vastaa edellisessä vaiheessa mitattua keskimääräistä jännitettä.

5

Muuntaja T5 syöttää 24VAC-virtaa pääkontaktoriin. Tästä muuntajasta on kaksi versiota, joita voidaan käyttää 240 V- ja 400 V -koneissa. 240 V -muuntajassa on kaksi liitintä, jotka sijaitsevat noin kaksi tuumaa muuntajasta, jonka avulla se voidaan kytkeä joko 180-220V:n tai 221-240V:n jännitteeseen.

Käyttäjien, joilla on 220 V - 240 V:n RMS-syöttöteho, tulee käyttää liitäntää, jossa on merkintä 221-240V, kun taas 190 - 220 V:n syöttötehon käyttäjien tulee käyttää liitäntää, jossa on merkintä 180-220V. Jos oikeaa syöttöliitäntää ei käytetä, pääkontaktorin ylikuumenemee tai pääkontaktorin käyttö on ei onnistu.

480 V:n (vaihtoehto) T5-muuntajassa on kolme syöttöliittintä, jotka on merkitty 340-380V, 381-440V ja 441-480V.

Käyttäjien, jotka käyttävät 340 – 380 V:n 50/60Hz:n virtaa, pitäisi käyttää 340 – 380 V:n liitintä, kun taas 380 – 440 V:n 50/60Hz:n virran käyttäjien tulee käyttää 381 – 440 V:n liitintä.

Tärkeää: Aseta pääpiirikatkaisija ON-asentoon. Tarkista laite ongelmien kuten komponenttien ylikuumenemisen hajun tai savun varalta. Jos tällaisia ongelmia havaitaan, kytke pääpiirikatkaisijan virta OFF-asentoon ja soita tehtaalle ennen jatkamista.

Kun virta on päällä, mittaa kaikkien pääpiirikatkaisijan alaosan päätteiden jännite. Tulosten pitäisi olla samat kuin lukema, joka saadan, kun syöttöteho kytketään pääkatkaisijaan. Jos ongelmia ilmenee, tarkista johdotus.

6

Kytke virta ohjaukseen painamalla etupaneelin virtakytkintä.

Tarkista DC-jännite ja AC-verkkojännitemittarit kohdasta Diagnostiikka. DC-jännitemittari on luettava välillä 310 - 360 V. AC-verkkojännitteen on oltava välillä 90 - 105 prosenttia. Jos jännite on näiden rajojen ulkopuolella, katkaise virta ja tarkista vaiheet 2 ja 3 uudelleen. Jos jännite on edelleen näiden rajojen ulkopuolella, soita tehtaalle.

7

Sähkövirta on otettava käyttöön vaiheittain, jotta laite ei vaurioituisi. Virtalähdekokoonpanon PC-kortti sisältää "Vaiheentunnistuspiirin" neonmittareilla. Kun oranssi neonvalo palaa (NE5), vaiheistus on väärä. Jos vihreä neonvalo palaa (NE6), vaiheistus on oikea. Jos molemmat neonilmaisimet palavat, johto on irti. Tarkista liitännät. Säädä vaiheistusta asettamalla lähdeteho pois käytöstä ja vaihtamalla sitten saapuvat virtajohdot L1 ja L2 keskenään pääpiirikatkaisimessa.

Vaara: KAIKKI CNC:HEN TULEVA VIRTA ON POISTETTAVA KÄYTÖSTÄ (LUKITUS-TAGOUT) VIRTALÄHTEESSÄ ENNEN VAIHEISTUKSEN SÄÄTÄMISTÄ. TARKISTA AINA TULEVAT JOHDOT AC-JÄNNITTEEN TUNNISTIMELLA.

Kytke virta poist päältä ja aseta pääpiirikatkaisija OFF-asentoon. Sulje ovi, lukitse salvat ja kytke virta takaisin päälle.

Poista avain ohjauskaapista ja anna se kauppapäällikölle.

8

Aktivointi

Kun kone on sijoitettu oikein ja liitetty sekä ilmaan että sähkötehoon, se on valmis lopulliseen asennukseen (lähetyslohkojen irrottaminen, tasoitus, karan pyyhkäisy jne.) ja ohjelmiston aktivoimiseen. HFO-huoltoteknikko tekee tämän. Ota yhteyttä paikalliseen HFO:hon työn tilaamiseksi.

Connect Air Supply

1

Kytke paineilmaletku paineilmaliittimeen [1].

Varmista, että työkalun vapautuspainemittarin [2] lukema on 140–160 psi. Säädä paineilman tehostimen kääntöpuolella olevaa nuppia [3] tarvittaessa.

Karan ilmanpoistomittarissa [4] pitäisi olla lukema 45 psi aina, kun kara on toiminnassa. Säädä paineilman säätönuppia [5] tarvittaessa.

Rough Level

Vaaita kone karkeasti ennen ensimmäistä käynnistystä.

Tärkeää : Kuularuuvi on tärkeää tasata karkeasti ennen ensimmäistä käynnistystä, koska jos näin ei tehdä, kone voi hälyttää X-akselin nollaan palautuksen aikana.

1

  • Nosta konetta säätämällä vaaitusruuveja 3" (H) lattiasta.

2

  • Aseta vesivaaka pöydän keskelle rinnakkain Y-akselin kanssa. Säädä vaaitusruuveja pöydän tasaamiseksi.

HUOMAUTUS: Kuvassa näkyy puusepän taso, tämä on VAIN VIITTEEKSI.  Käytä koneistajatasoa koneen tason silmämääräiseen säätämiseen

3

  • Aseta vesivaaka pöydän keskelle rinnakkain X-akselin kanssa. Säädä vaaitusruuveja pöydän tasaamiseksi.

 HUOMAUTUS: Kuvassa näkyy puusepän taso, tämä on  VAIN VIITTEEKSI.  Käytä koneistajan tasoa koneen tason silmämääräiseen säätämiseen

Remove Shipping Brackets

1

Irrota kolme pulttia [1], joilla B-akselin runko [2] kiinnittyy karanpään toimituskiinnikkeeseen [3].

Irrota neljä pulttia [4], jotka kiinnittävät karanpään pöytään ja poista toimituskiinnike koneesta.

Asenna toimituskiinnikkeen B-akselin rungossa sijaitseviin  kiinnitysreikiin tulpat [5].

2

Y-akselin vapauttaminen:

  • Irrota Y-akselin varmistuspultit [1], jotka kiinnittävät Z-akselin vastalevyn [2] siltaan.

X-akselin vapauttaminen:

  • Irrota kaksi pulttia [3], joilla X-akselin lähetyskiinnike [5] on kiinnitetty portaalin pylvääseen.
  • Irrota kaksi pulttia [4], joilla X-akselin lähetyskiinnike [5] on kiinnitetty pöytään.
  • Poista toimituskiinnike [5].
  • Asenna pöydän pultit [4] uudelleen.
  • Suorita samat vaiheet irrottaaksesi lähetyskannattimen [6] portaalin toiselta puolelta.

Install Column Covers

1

  • Asenna mukana toimitettu pylvässuojus ENCL PANL PAN LIFT ACCESS M VF kuvan mukaisesti käyttäen neljää FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE -ruuvia.

2

  • Asenna kaksi toimitettua pylvään ilma-aukkosuojusta SP HD TOP BACK COVER VENT UMC kuvassa esitetyllä tavalla käyttäen kahta FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE -ruuvia kumpaakin varten.

3

  • Asenna toimitettu pylvässuojus ENCL PANL COLUMN COVER kuvan mukaisesti käyttäen kolmea FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE -ruuvia.

Install the Enclosure Panels

1

Asenna kotelon runko työkalunvaihtajan päälle ja kiinnitä se siltaan neljää 1/2-13-pulttia ja aluslevyjä käyttäen.

Katso oikeat kiristysmomentit kohdasta Haasin vääntömomenttimääritykset

Huomautus: Hitsatun runkorakenteen paino on noin 160 lbs. Käytä trukkia tai muuta nostolaitetta rungon nostamiseen.

2

Asenna etukotelon runkoputket [1] kuvan osoittamalla tavalla.

Kiinnitä runkoputket käyttämällä seuraavia osia [2]:

  • 8X SHCS 3/8-16 X 3"
  • 8X  MUTTERI 3/8-16 KUUSIO
  • 16 KPL ALUSLEVY 3/8 KOVA

 

3

Asenna paneelit 1–8 (etu- ja vasen puoli)

1 – KOTELON PANEELIN VASEMMAN YLÄPYLVÄÄN GM 5AX

2 – KOTELON PANEELIN ETUKESK GM

3 – KOTELON PANEELIN ETUKESK GM

4 – KOTELON PANEELIN ETUVAS GM

5 – KOTELON PANEELIN VAS GM

6 - SIS. PANEELIN VASEN YLÄ GM 5AX

7 - SIS. PANEELIN ETU VAS GM 5AX

8 - KANNEN TAKAOSA, GM

4

Asenna jäykistyskiinnikkeet [1] ja [2] kuvassa näkyvään paikkaan. 

Noudata seuraavaa vaihetta saadaksesi lisäohjeita jäykistyskiinnikkeiden suunnasta.

 

5

Asenna vasen jäykistyskiinnike [1] ja oikea jäykistyskiinnike [3] koteloon.

Asenna vasen jäykistyskiinnike [1] kuvassa näkyvään suuntaan siten, että 90 asteen kulma on kotelon sisäpuolella. Tämä pultti koteloon, joka on korostettu punaisella kuten [2].

Asenna oikea jäykistyskiinnike [3] kuvassa näkyvään suuntaan siten, että 90 asteen kulma on kotelon sisäpuolella. Tämä pulttaa sen koteloon, joka on korostettu punaisella numerolla [4].

 

6

Asenna paneelit 1–4 (vasen/taka)

1 – KOTELON VASEMMAN PYLVÄÄN KANNEN GM 5AX

2 –  KOTELON PANEELIN TAKAOSAN VASEMMALLE YLÄREUNALLE GM-2

3 –  KOTELON PANEELIN TAKAOSAN VASEMMALLE YLÄREUNALLE GM 5AX

4 –  KOTELON PANEELIN TAKAVASEMMAN ALAREUNAN GM-2

7

Asenna paneelit 1-3 (vasen/alempi)

1 – KOTELON VASEN PANEELI GM

2 - KOTELON ROISKESUOJAN EDESSÄ VASEMMALLA GM

3 - KOTELON PANEELIN VASEMMAN ALAPYLVÄÄN GM 5AX

 HUOM: Kuvassa näkyy GM-2-3AX, mutta vaiheet ovat samat 5AX:lle

8

Asenna roiskesuojus [1].

Asenna ruuvikuljettimen kourut [2]. Katso  Ruuvikuljetin – Asennusvaiheet 5 ja 6.

Install Safety Sensors

1

Asenna turvasensorit liikkuvan kotelon jokaiseen kulmaan.

  • [1] Vasen takaturvasensori on 33,5" pitkä.
  • [2] Vasen etusensori on 50" pitkä.
  • [3] Oikea etusensori on 18" pitkä, ja sen johto on 29 jalkaa pitkä.
  • [4] Oikea takasensori on 18" pitkä ja sen johto on 17 jalkaa pitkä.

2

Ohjaa turva-anturin kaapelit.

  • 33-0606-kaapeli [1] ohjataan tehtaan vasemmanpuoleisen sivupylvään läpi. Liitä 33-0606 takana vasemmalla takana olevaan turva-anturiin.
  • Johda 33-0626-kaapeli [2] takaa vasemmalta etuosan vasemmanpuoleiseen turva-anturiin.
  • Johda 33-0624-kaapeli [3] edestä vasemmalta etuosan vasemmanpuoleiseen turva-anturiin.
  • Johda 33-0623-kaapeli [4] edestä oikealta takaosan vasemmanpuoleiseen turva-anturiin.   

Check the Spindle Chiller

Tarkista karan jäähdytin linjojen ilmakuplien varalta käyttämällä karaa. 

Tarkista sitten virtausanturi [1] ja varmista, ettei kone saa mitään hälytyksiä. 

Jos karanjäähdyttimessä ilmenee hälytyksiä tai ongelmia, katso lisätietoja H-5AX-karanpään vianmääritysoppaasta . 

Zero Return

1

 Vaara: Turvareuna-anturit eivät ole käytössä, kun kone on nykäyssyötön käsipyörätilassa. Jos X-akselin pylväs on nykäyssyötetään esteeseen, turvareuna-anturit eivät havaitse törmäystä.

  • Kun kone on käynnistetty, kytke ovi ja [EMERGENCY STOP] -painike pois päältä ja päälle. Paina sitten [POWER UP].
  • Palautus nollaan -ponnahdusikkuna tulee näkyviin. Jos kone on turvallisessa asennossa, paina A, ja GM-2-5AX palauttaa akselit nollaan seuraavassa järjestyksessä
    • 1. Z
    • 2. X ja Y
    • 3. C (5.), TC-varsi, karuselli
    • 4. B (4.)
  • Jos B/C-akselikokoonpanon yläpuolella on este, kuten työkalunvaihtajan kaksoisvarsi, kun koneita käsketään palauttamaan kaikki akselit nolla-asemaan, B/C-akselikokoonpano törmää kaksoisvarteen, koska Z-akseli palautetaan nollaan aina ensin.
  • Voit välttää tämän törmäyksen painamalla [HANDLE JOG], kun Palautus nollaan -ponnahdusikkuna tulee näkyviin. Tällöin nykäyssyöttö ilman nollaan palautusta tulee tilapäisesti käyttöön. Nykäyssyötä kone turvalliseen asentoon, ja palauta sitten kaikki akselit nolla-asemaan.

Fine Tuning Level/Adjusting for Twist

1

 
  • Nykäyssyötä karanpää noin puoliväliin Z-akselin liikealueesta 
  •  Aseta tasaustyökalu karaan kuvan osoittamalla tavalla rinnakkain Y-akselin kanssa.
  • Liikuta siltaa nykäyssyötöin koko liikealueen. Tarkista, että lukemat ovat rajoituksen mukaisesti enintään 0,0002 (0,005 mm) koko liikealueella.
  • Säädä vaaitusjalkoja tarvittaessa. Tarkista vesivaaka uudelleen.

 

Täytä tasauksen jälkeen täydellinen GM-2-5AX-tarkastusraportti (EA0421) seuraamalla linkkiä suuntaus-, tarkastusraporttiin ja tarkistuslistaan . 
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
Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.