MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      • Strung manual
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
GM-2-5AX - Installation

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire GM-2-5AX - Installation

GM-2-5AX - Installation

- Salt la secțiune - Back to Top

4.1 GM-2-5AX - Instalarea

Introduction

1

Prezenta procedură va detalia modul de instalare a unei mașini GM-2-5AX. Pentru instrucțiuni privind modul de instalare a GM-2, vă rugăm să consultați procedura Instalare GM-2.

Scule suplimentare:

  • T-2181: SCULĂ DUALĂ DE NIVELARE CNC
  • T-2192: ADAPTOR DE NIVELARE UMC-750

  Această procedură trebuie efectuată numai de către tehnicieni certificați Haas Service.

Moving the Machine

1

Centrul de masă este reprezentat în imagine pentru referință în timp ce se încearcă deplasarea mașinii.

Vă rugăm să urmați informațiile din secțiunea de documente tehnice a paginii Informații despre mașina GM-2-5AX pentru informații suplimentare despre cum să vă pregătiți pentru deplasarea unei mașini Haas.

Leveling Screws Hardware

Notă: Șaibele [1] și piulițele [2] sunt montate în timpul transportului și trebuie păstrate pentru montare. A nu se arunca.

Notă: Orientarea şaibei [3] este importantă.  Partea conică a şaibei trebuie să fie pe carcasă,  a se vedea ilustraţia.

Remove Rust Inhibitor

Pentru ușurința îndepărtării, utilizați mai întâi o racletă din plastic pentru a îndepărta cea mai mare parte de inhibitor de rugină și apoi utilizați fie un agent de curățare de mare putere din citrice, fie Simple Green pentru a pulveriza toate capacele de protecție glisieră și alte suprafețe nevopsite care au fost acoperite cu inhibitor de rugină. Lăsați să se umezească timp de câteva minute înainte de a-l îndepărta folosind un prosop din atelier. Se recomandă aplicarea de spirt mineral sau WD-40 pe toate suprafețele metalice expuse, pentru rezistență la rugină.

 Important: Nu folosiţi bureți metalici sau raclete metalice, acestea vor zgâria capacele de protecție glisieră. În plus, pentru a evita orice contaminare a garniturilor capacului de protecție glisieră cu reziduuri lipicioase. Nu mișcați niciuna dintre axe până când nu ați îndepărtat tot inhibitorul de rugină.

Notă: Produsul nu este periculos și poate fi aruncat în mod obișnuit în mod similar cu uleiul uzat.

: https://vimeo.com/haasautomation/review/171129636/7c2a5127f9

Inhibitor de rugină - Fișă tehnică de securitate (SDS)

Control Install

1

Instalați brațul cu cablu al consolei [1].

Direcționați centura consolei [2] prin braţ şi ataşaţi dispozitivul de prindere a centurii [3].

Instalați capacul brațului consolei. [4]

2

Treceţi cablurile consolei [1] prin consolă [2] şi instalaţi opritorul centurii cablului.

Conectaţi cablurile la PCB-ul SKBIF. Consultați VMC - Consolă - Pasul 2 de instalare pentru conexiuni.

Instalați capacul posterior [3].

Ataşaţi ansamblul consolei la suportul consolei [4].

Instalați dopurile cu cap bombat [5]

Electrical Installation

Pericol: LUCRUL CU SERVICIILE ELECTRICE NECESARE PENTRU CNC ESTE EXTREM DE PERICULOS. ÎNTREAGA ALIMENTARE LA CNC TREBUIE OPRITĂ CU ETICHETA BLOCARE LA SURSĂ ÎNAINTE DE CONECTAREA CONDUCTORILOR LINIEI LA CNC. CU TOATE ACESTEA, DACĂ NU ESTE CAZUL SAU NU SUNTEŢI SIGUR CUM SĂ FACEŢI ACEST LUCRU, CONSULTAŢI PERSONALUL DE SPECIALITATE SAU SOLICITAȚI AJUTORUL NECESAR ÎNAINTE DE A CONTINUA. VERIFICAȚI ÎNTOTDEAUNA LINIILE DE INTRARE CU UN DETECTOR DE TENSIUNE PENTRU A VĂ ASIGURA CĂ ALIMENTAREA A FOST DECONECTATĂ.

1

Inspecţia iniţială a unității de comandă

Pericol: În acest moment, nu trebuie să existe nicio conexiune electrică la mașină. Panoul electric trebuie închis şi asigurat. Când întrerupătorul principal este cuplat, panoul electric se află sub ÎNALTĂ TENSIUNE (inclusiv plăcile de circuite și circuitele logice), iar unele componente funcționează la temperaturi ridicate. Prin urmare, acționați cu extremă atenție atunci când lucrați la panou.

  • Setaţi întrerupătorul principal de rețea în partea dreaptă sus a panoului electric de pe spatele maşinii în poziția OPRIT.
  • Utilizând o șurubelniță, deblocați cele două zăvoare de pe ușa panoului, descuiați compartimentul cu cheia și deschideți ușa.
  • Acordaţi suficient timp pentru a verifica toate componentele şi conectorii asociaţi cu plăcile de circuite. Căutaţi cablurile care s-au deconectat, căutaţi orice semne de deteriorare şi piese slăbite în partea inferioară a cutiei panoului. Dacă există semne că maşina a fost greșit manevrată, contactați fabrica înainte de a continua.

2

Maşini monofazate: Introduceţi fiecare fișă de alimentare în capacul pentru cabluri.  Conectaţi cele două fișe de alimentare la bornele L1 şi L3 în partea de sus întrerupătorului circuitului principal.

Maşini trifazate: Introduceţi fiecare fișă de alimentare în capacul pentru cabluri.  Conectaţi cele două fișe de alimentare la bornele L1, L2 şi L3 în partea de sus întrerupătorului circuitului principal.

Conectaţi linia de împământare separată la magistrala de împământare din partea stângă a bornelor.

Consultați Întrerupătorul circuit principal Haas – Specificații cuplu pentru valoarea cuplului conductorilor de alimentare ai întrerupătorului de circuit.

 Notă: Asigurați-vă că fișele intră efectiv în clemele blocului de borne. (O conexiune slabă va determina funcţionarea intermitentă a maşinii sau apariţia altor probleme, cum ar fi supraîncărcări.) Pentru a verifica, trageţi pur şi simplu de fire după ce şuruburile sunt strânse.

3

După ce tensiunea de linie este conectată la maşină, asiguraţi-vă că întrerupătorul circuitului principal (din partea dreaptă sus a panoului din spate) este OPRIT. Scoateţi eticheta Blocare/Interdicție şi PORNIŢI alimentarea cu energie de la sursă. Utilizarea unui voltmetru digital și proceduri de siguranță adecvate: 

Maşini monofazate: Măsuraţi tensiunea CA în L1 & L3 la întrerupătorul circuitului principal.  Tensiunea CA trebuie să fie între 220 - 250 volţi.
Notă: O tensiune sub sau peste această valoare poate genera alarme de tensiune scăzută/înaltă.

Maşini trifazate: Măsuraţi tensiunea CA între toate cele trei faze de cuplare de la întrerupătorul circuitului principal. 

Tensiunea CA trebuie să fie între 195 şi 260 volţi (360 şi 480 volţi pentru opţiunea de înaltă tensiune).

SMinimill - Repornire: Tensiunea de curent alternativ trebuie să fie între 198 și 242 de volți pentru mașinile care nu au un transformator de înaltă tensiune.  Consultați documentul de identificare Minimill/SMinimill.

 Notă: Fluctuaţiile mari de tensiune sunt obișnuite în multe zone industriale; trebuie să se cunoască tensiunea minimă şi maximă furnizată la o mașină în timpul funcţionării. Codul electric naţional al SUA specifică faptul că maşinile trebuie să funcţioneze cu o variaţie de +5% până la -5% în jurul unei tensiuni medii de alimentare. Dacă se suspectează probleme cu tensiunea de linie sau tensiune de linie scăzută, se poate utiliza un transformator extern. Dacă suspectaţi probleme de tensiune, tensiunea trebuie verificată la fiecare oră sau două în timpul unei zile obişnuite pentru a fi siguri că nu fluctuează mai mult de +5% sau -5% din medie.

4

Important: Cu întrerupătorul circuitului principal OPRIT.

Verificaţi derivațiile transformatorului din colţul din dreapta jos al compartimentului din spate.

Maşini monofazate: Cablul de tensiune de intrare trebuie deplasat la conectorul care corespunde tensiunii medii măsurate în pasul de mai sus.

Maşini trifazate : Cablurile de tensiune de intrare etichetate 74, 75 şi 76 trebuie mutate în blocul terminal triplu care corespunde tensiunii medii măsurate în pasul de mai sus.

5

Transformatorul T5 furnizează 24VAC utilizată pentru alimentarea contactorului principal. Există două versiuni ale acestui transformator pentru utilizare pe maşini de 240 şi 400V. Transformatorul de 240 V are doi conectori de intrare localizaţi la aproximativ doi inci de transformator, ceea ce permite conectarea la 180-220V sau la 221-240 V.

Utilizatorii care au putere de intrare de 220V-240 V RMS trebuie să utilizeze conectorul etichetat 221-240V, în timp ce utilizatorii cu putere de intrare de 190-220V trebuie să utilizeze conectorul etichetat 180-220V. Neutilizarea conectorului de intrare corect determină supraîncălzirea contactorului principal sau necuplarea fiabilă a contactorului principal.

Transformator T5 (opţional) de 480V are trei conectori de intrare, etichetați 340-380V, 381-440V şi 441-480V.

Utilizatorii cu putere de 340-380V 50/60Hz trebuie să utilizeze conectorul 340-380V în timp ce utilizatorii cu putere de 380V-440V 50/60 Hz trebuie să utilizeze conectorul 381-440V.

Important: Setaţi întrerupătorul circuitului principal la PORNIT. Verificați dacă există probleme, cum ar fi miros de componente supraîncălzite sau fum. Dacă sunt indicate astfel de probleme, setaţi imediat întrerupătorul circuitului principal la OPRIT şi contactați fabrica înainte de a continua.

După pornirea alimentării, măsuraţi tensiunea de pe bornele inferioare de pe întrerupătorul circuitului principal. Aceasta trebuie să fie aceeaşi cu măsurătorile care se conectează la întrerupătorul principal de rețea. Dacă există probleme, verificați cablajul.

6

Porniţi alimentarea unității de comandă apăsând comutatorul Pornire de pe panoul frontal.

Verificaţi manometrele de tensiune pentru cabluri CC şi CA în Diagnosticare. Indicatorul de tensiune CC trebuie să arate între 310 - 360 V. Tensiunea de linie CA trebuie să fie între 90 şi 105 procente. Dacă tensiunea este în afara acestor limite, opriţi alimentarea cu energie şi reverificaţi paşii 2 şi 3. Dacă tensiunea este încă în afara acestor limite, contactați fabrica.

7

Alimentarea electrică trebuie să fie fazată corect pentru a evita deteriorarea echipamentului. Placa de alimentare cu tensiune a ansamblului include un circuit de "Detectare fază" cu indicatori neon. Când neonul portocaliu este aprins (NE5), fazarea este incorectă. Dacă neonul verde este aprins (NE6), fazarea este corectă. Dacă ambii indicatori neon sunt aprinși, aveţi un fir slăbit; verificaţi conexiunile. Reglaţi fazarea setând sursa de putere la oprit, apoi schimbați între ele L1 şi L2 la liniile de alimentare de la întrerupătorul circuitului principal.

Pericol: ÎNAINTE DE REGLAREA FAZĂRII SE VA OPRI COMPLET ALIMENTAREA LA CNC CU ETICHETA BLOCARE-AVERTIZARE LA SURSĂ. VERIFICAŢI ÎNTOTDEAUNA DE DOUĂ ORI LINIILE DE INTRARE CU UN DETECTOR DE TENSIUNE CA.

Opriţi alimentarea cu energie şi setaţi întrerupătorul circuitului principal la OPRIT. Închideți ușa, blocați zăvoarele și reporniți alimentarea.

Scoateţi cheia din compartimentul unității de comandă şi daţi-o șefului de atelier.

8

Activare

Când maşina este amplasată corect şi conectată la sursa de alimentare cu aer și energie electrică, este gata pentru instalarea finală (îndepărtați blocurile de expediere, reglați nivelul, curăţați arborele principal etc.) şi activați software-ul. Tehnicianul de service HFO face acest lucru. Contactați reprezentanța Haas (HFO) locală pentru a programa lucrarea.

Connect Air Supply

1

Conectați furtunul de aer la racordul de admisie a aerului [1].

Verificaţi dacă indicatorul de eliberare a presiunii sculei [2] are valoarea între 140 și 160 psi. Reglaţi butonul de pe partea din spate a dublorului pentru aer [3], dacă este necesar.

Indicatorul pentru purjarea aerului din arborele principal [4] trebuie să citească 45 psi de fiecare dată când arborele principal este în funcțiune. Reglați butonul regulatorului de aer [5] dacă este necesar.

Rough Level

Înainte de prima pornire, reglați aproximativ mașina.

IMPORTANT : Pentru mașinile cu șurub cu bilă dublu este important să nivelați înainte de a porni alimentarea, deoarece acest lucru ar putea cauza alarma mașinii în timpul procesului de Revenire la zero pe axa X.

1

  • Reglaţi şuruburile de nivelare pentru a ridica maşina cu 3" (H) de pe podea.

2

  • Poziționați nivela cu bulă de aer în centrul mesei, paralel cu axa Y. Reglaţi şuruburile de nivelare pentru a nivela masa.

NOTĂ: Imaginea prezintă un nivel de tâmplar; acesta este EXCLUSIV PENTRU REFERINȚĂ.  Vă rugăm să utilizați un nivel de mașinist pentru reglarea aproximativă a mașinii

3

  • Așezași o nivelă cu bulă pe centrul mesei, paralel cu axa X. Reglaţi şuruburile de nivelare pentru a nivela masa.

 NOTĂ: Imaginea prezintă un nivel de tâmplar; acesta este EXCLUSIV PENTRU REFERINȚĂ.  Utilizați un nivel de mașinist pentru reglarea aproximativă a mașinii

Remove Shipping Brackets

1

Îndepărtaţi cele trei şuruburi [1] care fixează corpul axei B [2] pe suportul de transport al păpușii portsculă [3].

Scoateţi cele patru şuruburi [4] care fixează suportul de transport al păpușii portsculă pe masă și îndepărtați suportul de transport de pe maşină.

Instalați dopurile [5] în orificiile  de montare a suportului de transport de pe corpul axei B.

2

Pentru a debloca axa Y:

  • Îndepărtaţi bolțurile de transport ale axei Y [1] care fixează placa secundară a axei Z [2] pe pod.

Pentru a debloca axa X:

  • Scoateţi cele două bolțuri [3] care fixează suportul de transport al axei X [5] pe coloana portalului.
  • Scoateţi cele două bolțuri [4] care fixează suportul de transport al axei X [5] pe masă.
  • Scoateți suporturile de transport [5].
  • Remontați șuruburile pentru masă [4].
  • Efectuaţi aceiaşi paşi pentru a scoate suportul de transport [6] de pe cealaltă parte a portalului.

Install Column Covers

1

  • Instalați capacul coloanei furnizat ENCL PANL ACCES RIDICARE TAVĂ M VF conform ilustrației folosind 4 șuruburi FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE.

2

  • Instalați cele două capace de aerisire prevăzute pentru coloană SP HD CAPAC SUPERIOR POSTERIOR AERISIRE UMC, conform ilustrației folosind 2 șuruburi FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE pentru fiecare.

3

  • Instalați capacul coloanei furnizat ENCL PANL CAPAC COLOANĂ, conform ilustrației folosind 3 șuruburi FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE.

Install the Enclosure Panels

1

Montaţi cadrul incintei peste schimbătorul de scule și fixați-l pe pod, folosind patru bolțuri de 1/2-13 și șaibe.

Consultați Specificații cuplu bridă Haas pentru valoarea corectă a cuplului

NOTĂ: greutatea sudurii cadrului este de aproximativ 160 de livre. Utilizaţi dispozitivul de ridicare cu furcă sau alt dispozitiv de ridicare pentru a ridica cadrul.

2

Instalați tuburile cadrului incintei frontale [1] așa cum se arată în imagine.

Utilizați următoarele echipamente [2] pentru a fixa tuburile cadrului:

  • 8X SHCS 3/8-16 X 3"
  • 8X PIULIȚĂ 3/8-16 HEX
  • 16X ȘAIBĂ 3/8 DURĂ

 

3

Instalați panourile 1-8 (față și partea stângă)

1 - COLOANĂ STÂNGA SUS PANOU INCINTĂ GM 5AX

2 - CENTRU FAȚĂ PANOU INCINTĂ GM

3 - CENTRU FAȚĂ PANOU INCINTĂ GM

4 - STÂNGA SUS FAȚĂ PANOU INCINTĂ GM

5 - STÂNGA SUS PANOU INCINTĂ GM

6 - STÂNGA SUS PANOU INCINTĂ GM 5AX

7 - STÂNGA SUS FAȚĂ PANOU INCINTĂ GM 5AX

8 - SPATE PANOU INCINTĂ GM

4

Instalați suporturile de rigidizare [1] & [2] în locația indicată în imagine. 

Treceți la pasul următor pentru instrucțiuni suplimentare privind orientarea suporturilor de rigidizare.

 

5

Instalați suportul de rigidizare stânga [1] și suportul de rigidizare dreapta [3] pe incintă.

Montați suportul de rigidizare din stânga [1] în orientarea indicată cu unghiul de 90 de grade în interiorul incintei. Aceste șuruburi de pe incintă sunt evidențiate cu roșu ca [2].

Montați suportul de rigidizare dreapta [3] în orientarea indicată cu unghiul de 90 de grade în interiorul incintei. Aceste șuruburi de pe incintă sunt evidențiate cu roșu ca [4].

 

6

Instalați panourile 1 - 4 (stânga/spate)

1 - CAPAC COLOANĂ STÂNGA PANOU INCINTĂ GM 5AX

2 - STÂNGA SUS SPATE PANOU INCINTĂ GM-2

3 - STÂNGA SUS SPATE PANOU INCINTĂ GM 5AX

4 - STÂNGA JOS SPATE PANOU INCINTĂ GM-2

7

Instalați panourile 1 - 3 (stânga/jos)

1 - TAVĂ STÂNGA PANOU INCINTĂ GM

2 - ISTÂNGA FAȚĂ PROTECȚIE ÎMPINGERE INCINTĂ GM

3 - COLOANĂ STÂNGA JOS PANOU INCINTĂ GM 5AX

 NOTĂ:  În imagine este prezentat modelul GM-2-3AX, însă pașii sunt aceiași pentru 5AX

8

Instalați apărătoarea împotriva stropirii [1].

Instalați jgheaburi pentru transportatorul de șpan [2]. Consultați  Transportator de șpan - Instalare, pașii 5 și 6.

Install Safety Sensors

1

Instalați senzorii de siguranță pe fiecare colț al incintei în mișcare.

  • [1] Senzorul de siguranță din stânga spate are o lungime de 33,5".
  • [2] Senzorul din față stânga are o lungime de 50".
  • [3] Senzorul din față dreapta are o lungime de 18" cu un cablu de 29 ft.
  • [4] Senzorul din spate dreapta are o lungime de 18" cu cablul de 17 ft.

2

Dirijați cablurile senzorului de siguranţă.

  • Cablul 33-0606 [1] este ghidat din fabrică prin coloana din partea stângă din fabrică. Conectați 33-0606 la senzorul de siguranță  din stânga spate.
  • Dirijați cablul 33-0626 [2] din stânga spate spre senzorul de siguranţă din față stânga.
  • Dirijați cablul 33-0624 [3] din stânga față spre senzorii de siguranţă din față dreapta.
  • Direcționați cablul 33-0623 [4] din față dreapta către senzorul de siguranță din spate dreapta.   

Check the Spindle Chiller

Verificați dacă răcitorul arborelui principal prezintă bule de aer în linii prin rularea arborelui principal. 

Apoi, verificați senzorul de debit [1] și asigurați-vă că mașina nu primește nicio alarmă. 

Dacă apar alarme sau probleme cu răcitorul arborelui principal, vă rugăm să consultați Ghidul de depanare a păpușii portsculă H-5AX pentru mai multe informații. 

Zero Return

1

 Pericol: senzorii de siguranță pentru muchii nu sunt activi atunci când mașina este în modul de avans rapid manual. Dacă portalul axei X este avansat manual într-un obstacol, coliziunea nu va fi detectată de senzorii de siguranță pentru muchii.

  • După pornirea mașinii, activați ușa și butonul [EMERGENCY STOP]. Apoi apăsaţi [POWER UP].
  • Va apărea fereastra pop-up Revenire la zero. Dacă mașina se află într-o poziție sigură, apăsați A și GM-2-5AX va readuce la zero axele în următoarea ordine
    • 1. Z
    • 2: X și Y
    • 3. C (5), brațul TC, caruselul
    • 4. B (4)
  • Dacă există un obstacol deasupra ansamblului axei B/C, cum ar fi brațul dublu al schimbătorului de scule, atunci când mașina dă comanda de revenire la zero a tuturor axelor, ansamblul axei B/C se va lovi de brațul dublu deoarece axa Z revine întotdeauna prima la zero.
  • Pentru a evita această coliziune, apăsați [HANDLE JOG] atunci când apare fereastra pop-up Revenire la zero. Acest lucru va activa temporar avansul rapid fără revenire la zero. Avansați mașina într-o poziție sigură, apoi aduceți la zero toate axele.

Fine Tuning Level/Adjusting for Twist

1

 
  • Deplasați păpușa portsculă la jumătatea cursei axei Z 
  • Așezați scula nivel pe Arborele principal conform ilustrației, paralel cu axa Y.
  • Deplasați puntea de-a lungul întregii curse. Verificați dacă măsurătorile se încadrează în limita de 0,0002 in (0.005 mm) de-a lungul întregii curse.
  • Reglaţi picioarele de nivelare după cum este necesar. Verificaţi din nou nivela cu bulă de aer.

 

După nivelare, completați un raport complet de inspecție GM-2-5AX (EA0421) urmând linkul către aliniere, raportul de inspecție și lista de verificare. 
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
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.