Un magasin d’usine Haas (HFO) peut répondre à vos questions et vous présenter les meilleures options.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Un magasin d’usine Haas (HFO) peut répondre à vos questions et vous présenter les meilleures options.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >PRÉSENTATION
DOCUMENTATION TECHNIQUE
DISPONIBLES SUR CES MACHINES
AUTRES MAGASINS DE PALETTES
Le magasin de palettes 20+1 de l’UMC-500/SS convient parfaitement pour les cycles de production à volume élevé ou l’usinage de petites séries diversifiées à faibles volumes. Les palettes peuvent être programmées individuellement en fonction de la priorité et des besoins de séquençage, permettant ainsi aux pièces à priorité élevée d’être usinées en premier ou placées plus souvent. Les palettes complétées sont automatiquement retournées à leur emplacement d’origine, ou peuvent être séquencées vers une station de déchargement pour un rechargement immédiat par l'opérateur.
REMARQUE : nécessite un changeur d’outils latéral 50+1 ou 70+1 en option. Un bac à copeaux de type trémie est nécessaire pour vider le réservoir de liquide de coupe de 95 gallons (360 L). Le magasin de palettes doit être ancré pour un bon fonctionnement.
Centre d’usinage à broche verticale CNC 5 axes avec courses de 610 x 406 x 406 mm
Centre d’usinage à broche verticale CNC 5 axes à super-vitesse avec courses de 610 x 406 x 406 mm
Production à volume élevé, opération automatique
Production à volume élevé, opération automatique
Production à volume élevé, opération automatique
Production à volume élevé, opération automatique
Production à volume élevé, opération automatique
L’option magasin de palettes à 20 postes disponible sur les centres d’usinage universels de Haas de la série UMC-500 et UMC-500SS est conçue pour la production en grandes séries et les opérations automatiques. Cette solution de fabrication excelle également pour les séries de pièces à mélange élevé/faible volume, car l’utilisateur peut attribuer un programme de pièces spécifique pour chaque palette. Chaque fois que la palette est introduite dans la zone d’usinage, la commande lance automatiquement le programme de pièces correspondant.
EN POUCES | MÉTRIQUE | |
Nombre de stations | 20 + 1 | 20 + 1 |
Nombre de palettes |
21 |
21 |
Longueur de palette |
7,9 in | 200 mm |
Largeur de palette |
7,9 in |
200 mm |
Charge maximale de la palette (dispositif de serrage de la pièce et pièce à usiner) |
200 lb |
90,7 kg |
Diamètre maximum de la pièce (dispositif de serrage de la pièce + pièce à usiner) | 8 in |
203 mm |
Hauteur maximale de la pièce (dispositif de serrage de la pièce + pièce à usiner) | 16,5 in | 419 mm |
Interface du tableau de planification des palettes
Le tableau simplifié de planification des palettes (Pallet Schedule Table, PST) contrôle les fonctions d’ordonnancement des palettes à partir d’un écran dédié. Les palettes peuvent être programmées individuellement en fonction des exigences en matière de priorité et de séquençage.
Nous avons développé un nouveau code M pour les changeurs automatiques de palettes. Le M199 est généralement utilisé à la fin d’un programme de pièces. Lorsque le programme est lancé en appuyant sur [CYCLE START] en mode mémoire, le M199 agit exactement comme un M30 (fermeture et réinitialisation de programme). Toutefois, si le programme est lancé en appuyant sur [INSERT] pendant l’affichage du tableau de planification des palettes (MODE PALETTE), le M199 commandera un changement de palette pour charger la palette suivante prévue puis lancera le programme associé à cette dernière palette. Ceci permet à l’utilisateur de démarrer l’usinage sur n’importe quelle palette, même avec un démarrage à mi-programme, et de continuer l’usinage sans interruption aussi longtemps que les palettes sont programmées.
Lorsque l’option magasin de palettes à 20 postes est commandée avec la machine, le client obtient un total de 21 palettes. Chaque palette a une épaisseur de 1" (25,4 mm) et mesure 7,9" x 7,9" (200 x 200 mm). Les palettes sont fabriquées en acier doux, avec une surface usinée supérieure de précision qui peut être percée et taraudée pour être compatible avec des outils personnalisés ou des étaux standards. Le volume de travail avec ces palettes est de 8" (203 mm) de diamètre x 16.5" (419 mm).
L’option magasin de palettes à 20 postes nécessite l’équipement d’un changeur d’outil latéral 50+1 ou 70+1 positions, conçu et fabriqué par Haas, fournissant des logements d’outil supplémentaires pour l’outillage de sauvegarde et l’exécution de plusieurs tâches. Ces changeurs d’outils disposent d’un préhenseur du double bras qui garantissent un changement rapide des outils pour réduire au minimum les temps morts hors usinage.
Ce changeur d’outils dispose d’un carrousel servocommandé permettant un positionnement direct de tout outil dans le carrousel. L’indexation d’un logement à la fois appartient au passé. Le positionnement plus rapide réduit les temps de cycle au cours des opérations d’usinage courtes, ou lorsque le carrousel n’est pas pré-activé pour l’outil suivant. Le changeur d’outils est compatible aussi avec les outils surdimensionnés, sous réserve de libérer les logements adjacents, et intègre un processus de retour automatique si un changement d’outil venait à être interrompu pour une quelconque raison.
Le refroidisseur d’armoire de commande CNC Haas est une unité de climatisation entièrement intégrée conçue pour vos composants électroniques de commande Haas. Il élimine les temps morts causés par la chaleur, en réduisant la température interne de l’armoire de commande de 11°C (20°F), en renforçant la fiabilité et en prolongeant la durée de vie des composants. Cette option installée en usine est directement alimentée depuis la commande et se monte directement sur la porte de l’armoire de commande. L’unité de climatisation est envoyée séparément et fait l’objet d’une installation par votre magasin d’usine de Haas.
Dimensions - Shipping | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Palette intérieure | 135.0 in x 92.0 in x 90.0 in | 343 cm x 234 cm x 229 cm |
Exporter palette | 135.0 in x 92.0 in x 90.0 in | 343 cm x 234 cm x 229 cm |
Poids | 5220 lb | 2368.0 kg |
Pallet Changer | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Nombre de stations | 20 + 1 | 20 + 1 |
Quantité de palettes | 21 | 21 |
Longueur de palette | 8.00 in | 203 mm |
Largeur de palette | 8.00 in | 203 mm |
Charge de la palette max. | 200 lb | 90.0 kg |
Max Part Diameter (workholding + workpiece) | 8.0 in | 203 mm |
Max Part Height (workholding + workpiece) | 16.5 in | 419 mm |
Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.
Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, les frais d’installation du fournisseur et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.
Recently Viewed Items
You Have No Recently Viewed Items Yet
美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.
PRENEZ CONNAISSANCE DES TOUTES DERNIÈRES SUGGESTIONS ET TECHNOLOGIES DE HAAS.
HAAS TOOLING ACCEPTE CE QUI SUIT :
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy et Terms of Service apply.
2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255