Instructieprocedure

Een Haas Factory Outlet (HFO) kan uw vragen beantwoorden en de beste mogelijkheden met u bespreken.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Een Haas Factory Outlet (HFO) kan uw vragen beantwoorden en de beste mogelijkheden met u bespreken.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >OVERZICHT
TECHNISCHE DOCUMENTEN
BESCHIKBAAR OP DEZE MACHINES
ANDERE PALLETPOOLS
Onze 20+1 palletpool voor de UMC-500/SS is perfect voor grootschalige productieseries of voor machinale bewerkingen met een hoge mix en een laag volume. De pallets kunnen individueel worden ingepland op basis van prioriteit en eisen ten aanzien van de volgorde, zodat onderdelen met een hoge prioriteit als eerste kunnen worden bewerkt of vaker kunnen worden ingepland. Voltooide pallets worden automatisch geretourneerd naar het set-up station, of deze kunnen in volgorde naar een beveiligd bedieningsstation om onmiddellijk te worden gelost en opnieuw te worden geladen.
OPMERKING: vereist optionele 50+1 of 70+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar. Een spaanderbak in de vorm van een trechter is vereist om de koelmiddeltank van 360 liter (95 gallon) te legen. De palletpool moet verankerd zijn voor een goede werkingen.
Instructieprocedure
5-assig CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 610 x 406 x 406 mm
Supersnel 5-assig CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 610 x 406 x 406 mm
Grootschalige productie, onbemande bediening
Grootschalige productie, onbemande bediening
Grootschalige productie, onbemande bediening
Grootschalige productie, onbemande bediening
De optie 20-posities-palletpool voor de Haas UMC-500 en UMC-500SS 5-assige CNC verticale bewerkingscentra is ontworpen voor grootschalige productie en onbemande bediening. Deze productieoplossing blinkt ook uit bij bewerkingen van stukken met een hoge mix en een laag volume, omdat de gebruiker een specifiek stukprogramma voor elke pallet kan toewijzen. Elke keer dat de pallet in het bewerkingsgebied wordt geplaatst, roept de bediening automatisch het toegewezen werkstukprogramma op.
INCH | METRISCH | |
Aantal stations | 20 + 1 | 20 + 1 |
Aantal pallets |
21 |
21 |
Palletlengte |
7,9 inch | 200 mm |
Palletbreedte |
7,9 inch |
200 mm |
Maximale palletbelasting (werkstukopspanning + werkstuk) |
200 lb |
90,7 kg |
Maximale diameter stuk (werkstukopspanning + werkstuk) | 8,0 inch |
203 mm |
Maximale hoogte stuk (werkstukopspanning + werkstuk) | 16,5 inch | 419 mm |
Interface Pallet Schedule Table
De vereenvoudigde Pallet Schedule Table (PST) bedient planningsfuncties voor pallets vanaf een speciaal scherm. Pallets kunnen afzonderlijk worden gepland volgens vereisten voor prioriteit en volgorde.
We hebben een nieuwe M-code ontwikkeld voor gebruik met automatische palletwisselaars. M199 wordt doorgaans aan het eind van een programma gebruikt. Als het programma wordt gestart door te drukken op [CYCLE START] in Memory-modus, doet de M199 precies hetzelfde als een M30 (programma-einde en reset). Maar als het programma wordt gestart door te drukken op [INSERT] terwijl het Pallet Schedule Table wordt weergegeven (PALLETMODUS), zal M199 een palletwissel doorvoeren om de volgende geplande pallet te laden en dan een programma draaien dat betrekking heeft op die pallet. Dit staat de gebruiker toe om machinewerk te verrichten op elke pallet en ononderbroken machinewerk te blijven uitvoeren voor zolang er pallets ingepland staan.
Wanneer de optie 20-station-palletpool bij de machine wordt besteld, krijgt de klant in totaal 21 pallets. Elke pallet is 1" (25,4 mm) dik en heeft een afmeting van 7,9" x 7,9" (200 x 200 mm). De pallets zijn gemaakt van zacht staal, met een nauwkeurig bewerkt bovenoppervlak waarop kan worden geboord en getapt zodat aangepast gereedschap of standaard gereedschapklemmen kunnen worden gebruikt. Het werkbereik met deze pallets is 8" (203 mm) diameter x 16,5" (419 mm).
Met de optie 20-station-palletpool vereist de toevoeging van een door Haas ontworpen en ingebouwde 50+1 of 70+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar, voor extra gereedschapszakken voor back-up-gereedschap en het uitvoeren van meerdere taken. Deze gereedschapswisselaar omvat een dubbelarmige grijper die gereedschap snel verwisselt om de hoeveelheid niet-productieve tijd tot een minimum te beperken.
De gereedschapswisselaar bevat een carrousel met servo-aangedreven die een directe positionering naar elk gereedschap in de carrousel mogelijk maakt. U hoeft niet meer één zak tegelijk te indexeren. Snellere positionering leidt tot een kortere cyclusduur tijdens korte bewerkingen of wanneer de carrousel niet vooraf is klaargezet voor het volgende gereedschap. Als de aangrenzende zakken leeg zijn, accepteert de gereedschapswisselaar overmaatse gereedschappen. Er is ook een ingebouwd automatisch herstelproces voor het geval dat een gereedschapswissel om welke reden dan ook wordt onderbroken.
De Haas koeling van de CNC-bedieningskast is een volledig geïntegreerde airconditioner voor uw Haas besturingselektronica. Het elimineert machinestilstand als gevolg van hitte, door de interne temperatuur van de bedieningskast met 20°F (11°C) te verlagen, wat de betrouwbaarheid verhoogt en de levensduur van de componenten verlengt. Deze in de fabriek ingebouwde optie wordt direct gevoed door de bediening en wordt rechtstreeks op de deur van de bedieningskast gemonteerd. De airco-eenheid wordt apart geleverd en geïnstalleerd door uw HFO.
Dimensions - Shipping | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Binnenlandse pallet | 135.0 in x 92.0 in x 90.0 in | 343 cm x 234 cm x 229 cm |
Exportpallet | 135.0 in x 92.0 in x 90.0 in | 343 cm x 234 cm x 229 cm |
Gewicht | 5220 lb | 2368.0 kg |
Pallet Changer | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Aantal stations | 20 + 1 | 20 + 1 |
Pallethoeveelheid | 21 | 21 |
Palletlengte | 8.00 in | 203 mm |
Palletbreedte | 8.00 in | 203 mm |
Max. palletbelasting | 200 lb | 90.0 kg |
Max Part Diameter (workholding + workpiece) | 8.0 in | 203 mm |
Max Part Height (workholding + workpiece) | 16.5 in | 419 mm |
Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.
Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen, installatiekosten van de leverancier en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.
Recently Viewed Items
You Have No Recently Viewed Items Yet
美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.
BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE NIEUWSTE TIPS EN TECHNOLOGIE VAN HAAS…
HAAS TOOLING ACCEPTEERT HET VOLGENDE:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255