En su Haas Factory Outlet (HFO) pueden resolver sus dudas y orientarle sobre las mejores opciones.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >En su Haas Factory Outlet (HFO) pueden resolver sus dudas y orientarle sobre las mejores opciones.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >DESCRIPCIÓN GENERAL
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
DISPONIBLE EN ESTAS MÁQUINAS
OTROS PALLET POOLS
Nuestro pallet pool 20+1 para el UMC-500/SS es perfecto para ciclos de producción de gran volumen, o maquinado de bajo volumen/mucha mezcla. Los pallets pueden programarse individualmente en función de los requisitos de prioridad y secuenciación, con lo que se permite que las piezas de alta prioridad se mecanicen en primer lugar o se preparen más a menudo. Los palés completados se devuelven automáticamente a la ubicación de espera, o pueden secuenciarse a una estación de operador protegida para descarga y recarga inmediatas.
NOTA: Requiere de cambiador de herramientas de montaje lateral 50+1 o de 70+1. Se requiere un depósito de virutas estilo tolva para limpiar el tanque de refrigerante de 360 litros (95 galones). El pallet pool debe estar anclado para que funcione correctamente.
Centro de maquinado vertical CNC de 5 ejes con recorridos de 610 x 406 x 406 mm
Centro de maquinado vertical CNC de 5 ejes ultrarrápido con recorridos de 610 x 406 x 406 mm
Producción de alto volumen y operaciones sin supervisión
Producción de alto volumen y operaciones sin supervisión
Producción de alto volumen y operaciones sin supervisión
Producción de alto volumen y operaciones sin supervisión
Producción de alto volumen y operaciones sin supervisión
La opción Pallet Pool de 20 estaciones para los centros de maquinado universal UMC-500 y UMC-500SS está diseñada para grandes volúmenes de producción y operaciones sin supervisión. Esta solución de fabricación también destaca en la producción de piezas de bajo volumen/mucha mezcla porque el usuario puede asignar un programa de pieza específico para cada palet. Cada vez que el palet se mueva a la zona de maquinado, el control llamará automáticamente al programa de pieza asignado.
PULGADA | MÉTRICO | |
Número de estaciones | 20 + 1 | 20 + 1 |
Número de pallet |
21 |
21 |
Longitud del pallet |
7,9 pulgadas | 200 mm |
Anchura del pallet |
7,9 pulgadas |
200 mm |
Carga de pallet máxima (sistema de sujeción + pieza de trabajo) |
200 lb |
90,7 kg |
Diámetro máximo de las piezas (sistema de sujeción + pieza de trabajo) | 8,0 in |
203 mm |
Altura máxima de las piezas (sistema de sujeción + pieza de trabajo) | 16,5 in | 419 mm |
Interfaz de la Tabla de programación de pallet
La tabla de programación de pallet (PST) simplificada controla las funciones de programación de pallet desde una pantalla dedicada. Los pallet pueden programarse de forma individual en función de los requisitos de prioridad y secuenciación.
Hemos desarrollado un código M nuevo para utilizarse con el cambiador automático de pallet. M199 normalmente se utiliza al final de un programa. Cuando el programa se inicia pulsando [CYCLE START] en el modo Memoria, el M199 actúa exactamente igual que un M30 (Fin de programa y Reset). Pero si el programa se inicia pulsando [INSERT] mientras se muestra la Tabla de programación de pallet (MODO PALET), el M199 ordenará un cambio de palet para cargar el siguiente palet programado, y después ejecutará el programa asociado con ese palet. Esto permite al usuario iniciar el maquinado en cualquier palet, incluso un inicio durante el programa, y continuar con el maquinado ininterrumpido, siempre y cuando los pallet estén programados.
Cuando se solicita la opción de 20 estaciones del Pallet Pool desde la máquina, el cliente obtiene un total de 21 palets. Cada palet tiene un grosor de 1" (25,4 mm) y mide 7,9" x 7,9" (200 x 200 mm). Los pallet están hechos de acero suave, con un revestimiento superior maquinado con precisión que se puede taladrar y enroscar para acoger herramientas personalizadas o prensas estándar. El entorno de trabajo con estos pallet es de 8" (203 mm) de diámetro x 16,5" (419 mm).
La opción de Pallet Pool de 20 estaciones requiere la adición de un cambiador de herramientas de montaje lateral 50+1 o 70+1 diseñado y fabricado por Haas, a fin de proporcionar cavidades adicionales para herramientas de repuesto y ejecutar múltiples trabajos. Estos cambiadores de herramientas tienen un sujetador de doble brazo que cambia rápidamente las herramientas, reduciendo el tiempo muerto.
Los cambiadores de herramientas incorporan un carrusel accionado por servomotor que permite el posicionamiento directo de cualquier herramienta en el carrusel. Se acabó tener que dividir los alojamientos uno a uno. Los tiempos de posicionamiento más rápidos acortan los tiempos de ciclos durante operaciones de maquinado cortas o cuando el carrusel no está preparado para la siguiente herramienta. Con cavidades contiguas vacías, los cambiadores de herramientas admiten herramientas de gran tamaño, e incorpora un proceso de recuperación automática para los casos en los que el cambio de la herramienta se interrumpa por cualquier motivo.
El enfriador para armario del control CNC de Haas es un sistema de aire acondicionado completamente integrado para los componentes electrónicos de Haas. Elimina el tiempo de parada debido a la temperatura, reduciendo la temperatura interna del armario de control a 11 ºC (20 ºF) lo que aumenta la fiabilidad y alarga la vida de los componentes. El enfriador es una opción que viene instalada de fábrica, se alimenta directamente desde el control y se monta en la puerta del armario de control. La unidad de aire acondicionado se entrega por separado y la instalación la realiza su HFO.
Dimensions - Shipping | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Domestic Pallet | 135.0 in x 92.0 in x 90.0 in | 343 cm x 234 cm x 229 cm |
Export Pallet | 135.0 in x 92.0 in x 90.0 in | 343 cm x 234 cm x 229 cm |
Weight | 5220 lb | 2368.0 kg |
Pallet Changer | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Number of Stations | 20 + 1 | 20 + 1 |
Pallet Quantity | 21 | 21 |
Pallet Length | 8.00 in | 203 mm |
Pallet Width | 8.00 in | 203 mm |
Max Pallet Load | 200 lb | 90.0 kg |
Max Part Diameter (workholding + workpiece) | 8.0 in | 203 mm |
Max Part Height (workholding + workpiece) | 16.5 in | 419 mm |
Si desea más información sobre cómo la nueva máquina de Haas puede dar vida a sus productos, indíquenos su información de contacto.
Precios y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso. Impuestos, accesorios, gastos de envío, instalación, montaje y otros gastos no incluidos. La empresa no se responsabiliza de los errores tipográficos ni de imprenta. Las máquinas se muestran con equipo opcional. El aspecto real de las máquinas puede variar.
Recently Viewed Items
You Have No Recently Viewed Items Yet
美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
This price includes shipping cost, export and import duties, insurance, and any other expenses incurred during shipping to a location in France agreed with you as a buyer. No other mandatory costs can be added to the delivery of a Haas CNC Product.
ESTÉ AL TANTO DE LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA Y CONSEJOS DE HAAS...
HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255