概要
技術ドキュメント
これらの機械で使用可能
その他のパレットプール
UMC-500/SS 用の20+1ステーションパレットプールは、大量生産にも多品種/少量ロットの加工にも最適です。パレットは、優先度と配列の要件に従って個別にスケジュールできるため、優先順位の高い部品を最初に加工したり、より頻繁にステージングしたりすることができます。完了済みパレットは自動的に収納位置に戻ります。または、すぐに荷下ろしと再度の積載ができるように、決められたオペレーターステーションに並べることができます。
注記: オプションの50+1または70+1サイドマウントツールチェンジャーが必要です。 ホッパー式チップビンには、95ガロン(360リットル)クーラントタンク清掃に必要です。 パレットプールは正しく作動するようアンカーリングが必要です。
Haas UMC-500およびUMC-500SSユニバーサルマシニングセンター用の20ステーションパレットプールオプションは、大量生産と無人運転用に設計されています。この製造ソリューションは、ユーザーが各パレットに特定のパーツプログラムを割り当てることができるため、混合/少量の部品の実行にも優れています。パレットが加工領域に移動するたびに、制御が割り当てられたパーツプログラムを自動的に呼び出します。
インチ | メトリック | |
ステーションの数 | 20 + 1 | 20 + 1 |
パレットの数 |
21 |
21 |
パレットの長さ |
7.9 インチ | 200 mm |
パレットの幅 |
7.9 インチ |
200 mm |
最大パレット積載量 (保持具+加工品) |
200 ポンド |
90.7 kg |
最大部品直径(保持具+加工品) | 8.0 インチ |
203 mm |
最大部品高さ(保持具+加工品) | 16.5 インチ | 419 mm |
パレットスケジュール表のインターフェース
簡素化されたパレットスケジュール表(PST)を使用すれば、専用の画面からパレットスケジュール機能を制御できます。パレットは、優先度と配列の要件に従って個別にスケジュールできます。
弊社は、オートパレットチェンジャーで使用する新しい M コードを開発しました。通常、M199 はプログラムの終了時に使用されます。メモリモードで [CYCLE START] を押してプログラムを開始すると、M199 は M30 (プログラム終了とリセット)と全く同様に機能します。ただし、パレットスケジュール表が表示されている状態(パレットモード)で [INSERT] を押してプログラムを開始すると、M199 は次にスケジュールされたパレットを積載するようにパレットを変更し、そのパレットに関連付けられたプログラムを実行します。これにより、ユーザーはどのパレットでも加工を開始し、パレットがスケジュールされている限り、途中でプログラムを開始する場合でも、中断なく加工を続行できるようになりました。
20ステーションパレットプールオプションを機械とともにご注文いただいた場合、お客様に納入されるパレットの数は合計21となります。各パレットは、1" (25.4 mm)の厚さ、寸法は、7.9" x 7.9" (200 x 200 mm)です。パレットは軟鋼製で、上部表面は精密に加工されています。この上部表面は、カスタム工具や標準的なビスに対応するために、ドリルやタップすることが可能です。これらのパレットのついた作業加工範囲は、8" (203 mm)直径 x 16.5" (419 mm)です。
20ステーションパレットプールオプションは、Haasが設計および製造した50+1または70+1サイドマウントツールチェンジャーを追加して、バックアップツールおよび複数のジョブを実行するための追加の工具ポケットを提供する必要があります。これらのツールチェンジャーには、素早く工具を取り替え、非切削時間を最低限に抑えるダブルアームグリッパが搭載されています。
これらのツールチェンジャーには、サーボ駆動の回転ラックが搭載されており、回転ラック上のあらゆる工具を直接位置決めすることができます。毎回ポケットをインデックスする必要がありません。短時間の加工作業の際、または、回転ラックの次の工具がプリステージングされていない際に、素早く位置決めができサイクル時間を短縮します。これらのツールチェンジャーは、隣接ポケットを空にすることでオーバーサイズの加工に対応し、工具交換に何らかの支障がある際には内蔵自動リカバリープロセスが作動します。
Haas CNC制御キャビネットクーラーは、Haas 制御の電子機器用の完全に統合された空調ユニットです。制御キャビネットの内部温度を20°F(11°C)下げることで、熱によるダウンタイムをなくし、信頼性を高め、コンポーネントの寿命を延ばします。この工場取付けオプションは、制御から直接給電されるもので、制御キャビネットのドアに直接取り付けられます。この A/C ユニットは個別に出荷され、HFO が取り付けを行います。
Dimensions - Shipping | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
国内用パレット | 135.0 in x 92.0 in x 90.0 in | 343 cm x 234 cm x 229 cm |
輸出用パレット | 135.0 in x 92.0 in x 90.0 in | 343 cm x 234 cm x 229 cm |
重量 | 5220 lb | 2368.0 kg |
Pallet Changer | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
ステーションの数 | 20 + 1 | 20 + 1 |
パレット数量 | 21 | 21 |
パレットの長さ | 8.00 in | 203 mm |
パレットの幅 | 8.00 in | 203 mm |
最大パレット積載量 | 200 lb | 90.0 kg |
Max Part Diameter (workholding + workpiece) | 8.0 in | 203 mm |
Max Part Height (workholding + workpiece) | 16.5 in | 419 mm |
Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。
すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、ベンダーの据え付け費用、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。
Recently Viewed Items
You Have No Recently Viewed Items Yet
美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
この価格には、送料、輸出入関税、保険、およびお客様が購入者として同意されたフランスの宛先への配送中に発生するその他の費用が含まれます。Haas CNC製品の配送に他の必須費用を追加することはできません。
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy および Terms of Service apply.
2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255