Aggiornamento assistenza
Guida alla risoluzione dei problemi
Video
Procedure d’uso

Un Haas Factory Outlet (HFO) può rispondere alle tue domande e guidarti attraverso le migliori opzioni.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Un Haas Factory Outlet (HFO) può rispondere alle tue domande e guidarti attraverso le migliori opzioni.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >PANORAMICA
DOCUMENTI SULL’ASSISTENZA
DISPONIBILI SU QUESTE MACCHINE
La nostra opzione tavola rotante asse C ad alta velocità monta una tavola rotante HRT310SS orizzontalmente sulla tavola del VP-5 come piatto dell’asse C, per fornire l’accesso a 5 lati di un pezzo per la lavorazione su più lati. L'altezza rialzata della tavola rotante consente anche al mandrino di avvicinarsi ai pezzi dal basso, per la lavorazione di interferenze di taglio e funzionalità prismatiche su pezzi lunghi in una singola operazione.
Aggiornamento assistenza
Guida alla risoluzione dei problemi
Video
Procedure d’uso
Centro di lavorazione prismatico verticale; 40" x 26" x 25"
Platter | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Diametro del piatto | 12.20 in | 310 mm |
Peso max. su piatto (con supporto) | 435 lb | 197.3 kg |
Peso max. su piatto (non supportato) | 218 lb | 98.7 kg |
Numero di cave a T standard | 6 @ 60° | 6 @ 60° |
Spindle | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Velocità max. | 240 °/sec | 240 °/sec |
Torque (Continuous) | 400 ft-lbf | 542 Nm |
Fuori corsa max. | 0.0010 in | 0.025 mm |
Diametro foro guida | 3.2500 in | 82.550 mm |
Through-Bore Diameter | 2.3250 in | 59.055 mm |
Gioco | 30 arc-sec | 30 arc-sec |
Coppia frenante @ 100 psi/6,9 bar | 940 ft-lbf | 1270 Nm |
Rapporto degli ingranaggi | 36.75:1 | 36.75:1 |
Fasatura | 2:1 | 2:1 |
Indicizzazione | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Precisione (±) | ± 30 arc-sec | ± 30 arc-sec |
Ripetibilità | 10 arc-sec | 10 arc-sec |
Risoluzione | 0.001 ° | 0.001 ° |
Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.
I prezzi e le caratteristiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono incluse le imposte di spedizione e assemblaggio, le tasse locali e statali &, i costi di installazione del produttore e del rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L’aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.
Recently Viewed Items
You Have No Recently Viewed Items Yet
美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.
MANTIENITI AGGIORNATO CON GLI ULTIMI SUGGERIMENTI E LA NUOVA TECNOLOGIA DI HAAS
HAAS TOOLING ACCETTA QUANTO SEGUE:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy e Terms of Service apply.
2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255