Actualizare de service
Videoclipuri
Instrucțiuni de folosire

O reprezentanță Haas (HFO) vă poate răspunde la întrebări și vă poate ghida spre cele mai bune opțiuni.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >O reprezentanță Haas (HFO) vă poate răspunde la întrebări și vă poate ghida spre cele mai bune opțiuni.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >PREZENTARE GENERALĂ
DOCUMENTE DE SERVICE
DISPONIBIL CU ACESTE MAȘINI
Opțiunea noastră de rotativă axa C de mare viteză montează o masă rotativă HRT310SS orizontal pe masa VP-5 ca platou cu axa C, pentru a oferi acces la 5 laturi ale unei piese pentru prelucrare fețe multiple. Înălțimea ridicată a rotativei permite, de asemenea, arborelui principal să se apropie de piesele de dedesubt, pentru prelucrarea unghiurilor de degajare și caracteristicilor prismatice ale pieselor lungi într-o singură operație.
Actualizare de service
Videoclipuri
Instrucțiuni de folosire
Centru de prelucrare vertical pentru piese prismatice; 40" x 26" x 25"
Platter | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Diametru platou | 12.20 in | 310 mm |
Greutate maximă pe platou (cu suport) | 435 lb | 197.3 kg |
Greutate maximă pe platou (fără suport) | 218 lb | 98.7 kg |
Număr de canale T standard | 6 @ 60° | 6 @ 60° |
Spindle | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Viteză maximă | 240 °/sec | 240 °/sec |
Torque (Continuous) | 400 ft-lbf | 542 Nm |
Excentricitate maximă | 0.0010 in | 0.025 mm |
Diametru alezaj pilot | 3.2500 in | 82.550 mm |
Through-Bore Diameter | 2.3250 in | 59.055 mm |
Joc de întoarcere | 30 arc-sec | 30 arc-sec |
Cuplu frână la 100 psi/6,9 bar | 940 ft-lbf | 1270 Nm |
Raport de angrenare | 36.75:1 | 36.75:1 |
Sincronizare | 2:1 | 2:1 |
Indexing | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Precizie (±) | ± 30 arc-sec | ± 30 arc-sec |
Repetabilitate | 10 arc-sec | 10 arc-sec |
Rezoluție | 0.001 ° | 0.001 ° |
Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.
Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale, taxele de instalare ale furnizorului și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.
Recently Viewed Items
You Have No Recently Viewed Items Yet
美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.
RĂMÂNEȚI LA CURENT CU CELE MAI RECENTE SFATURI ȘI TEHNOLOGII HAAS...
HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255