서비스 업데이트
방법 절차

Haas Factory Outlet (HFO)은 고객님의 질문에 답변을 드리며 가장 좋은 선택지를 안내해 드립니다.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Haas Factory Outlet (HFO)은 고객님의 질문에 답변을 드리며 가장 좋은 선택지를 안내해 드립니다.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >개요
서비스 문서
이 기계에서 사용 가능
고속 C축 로터리 옵션은 VP-5 테이블에 C축 플랫터로 HRT310SS 회전 테이블을 수평으로 장착하여 다측면 가공을 위해 공작물의 5면에 접근할 수 있습니다. 또한 로터리의 높이가 높으면 스핀들이 아래로부터 공작물에 접근하여 단일 작동에서 긴 공작물에 대해 언더컷 가공 및 공압 기능을 사용할 수 있습니다.
서비스 업데이트
방법 절차
Platter | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
플랫터 직경 | 12.20 in | 310 mm |
플랫터에 실리는 최대 무게(지지대 사용) | 435 lb | 197.3 kg |
플랫터에 실리는 최대 무게(지지대 미사용) | 218 lb | 98.7 kg |
표준 T-슬롯 수 | 6 @ 60° | 6 @ 60° |
Spindle | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
최대 속도 | 240 °/sec | 240 °/sec |
Torque (Continuous) | 400 ft-lbf | 542 Nm |
흔들림 최대 | 0.0010 in | 0.025 mm |
파일럿 구멍 직경 | 3.2500 in | 82.550 mm |
Through-Bore Diameter | 2.3250 in | 59.055 mm |
백래시 | 30 arc-sec | 30 arc-sec |
브레이크 토크 @ 100psi/6.9 bar | 940 ft-lbf | 1270 Nm |
기어비 | 36.75:1 | 36.75:1 |
타이밍 | 2:1 | 2:1 |
Indexing | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
정확도(±) | ± 30 arc-sec | ± 30 arc-sec |
반복 정밀도 | 10 arc-sec | 10 arc-sec |
레졸루션 | 0.001 ° | 0.001 ° |
새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.
모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 벤더 설치 수수료, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.
Recently Viewed Items
You Have No Recently Viewed Items Yet
美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
이 가격에는 구매자인 귀사와 합의된 프랑스 국내 지역으로 배송 중에 발생하는 배송 비용, 수출 및 수입 관세, 보험료 및 그 외 모든 비용이 포함됩니다. Haas CNC 제품의 납품에는 그 외 의무 비용이 추가되지 않습니다.
최신 HAAS 팁 및 기술을 확인해 보세요…
HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255