Atualização do serviço
Manual de Resolução de Problemas
Vídeos
Procedimento como fazer

A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo nas suas melhores opções.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo nas suas melhores opções.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >DESCRIÇÃO GERAL
DOCUMENTOS DE ASSISTÊNCIA
DISPONÍVEL NESTAS MÁQUINAS
A nossa opção de rotativa do Eixo C de alta velocidade monta uma mesa rotativa HRT310SS horizontalmente na mesa do VP-5 como prato do eixo C, para fornecer acesso a 5 lados de uma peça para maquinagem de múltiplos lados. A altura elevada da rotativa também permite que o spindle se aproxime de peças a partir de baixo, para maquinagem de rasgos negativos e características prismáticas em peças longas numa única operação.
Atualização do serviço
Manual de Resolução de Problemas
Vídeos
Procedimento como fazer
Centro de maquinagem prismática vertical; 40" x 26" x 25"
Platter | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Diâmetro da placa magnética | 12.20 in | 310 mm |
Peso máx. na placa magnética (c/ suporte) | 435 lb | 197.3 kg |
Peso máx. na placa magnética (não suportado) | 218 lb | 98.7 kg |
Número de ranhuras T padrão | 6 @ 60° | 6 @ 60° |
Spindle | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Velocidade máxima | 240 °/sec | 240 °/sec |
Torque (Continuous) | 400 ft-lbf | 542 Nm |
Saída máxima | 0.0010 in | 0.025 mm |
Diâmetro de furo piloto | 3.2500 in | 82.550 mm |
Through-Bore Diameter | 2.3250 in | 59.055 mm |
Arrastamento | 30 arc-sec | 30 arc-sec |
Torque de travagem @ 100 psi/6,9 bar | 940 ft-lbf | 1270 Nm |
Relação de engrenagem | 36.75:1 | 36.75:1 |
Temporização | 2:1 | 2:1 |
Indexing | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Rigor (±) | ± 30 arc-sec | ± 30 arc-sec |
Repetibilidade | 10 arc-sec | 10 arc-sec |
Resolução | 0.001 ° | 0.001 ° |
Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.
Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais, tarifas de instalação pelo fornecedor e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.
Recently Viewed Items
You Have No Recently Viewed Items Yet
美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.
ACOMPANHE AS DICAS E TECNOLOGIA MAIS RECENTES DA HAAS…
HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255