Posodobitev storitev
Navodila za odpravljanje napak
Videoposnetki
Kako poteka postopek

Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >PREGLED
SERVISNI DOKUMENTI
NA VOLJO NA TEH STROJIH
Naša visokohitrostna možnost vrtljive C-osi postavi vrtljivo mizo HRT310SS vodoravno na mizo VP-5 kot pladenj C-osi, da omogoči dostop do 5 strani obdelovanca za večstransko obdelovanje. Dvignjena višina rotacijske enote omogoča tudi, da se vreteno približa obdelovancem od spodaj, za obdelovanje zarezovanj in prizmatičnih funkcij na dolgih delih pri enem delovanju.
Posodobitev storitev
Navodila za odpravljanje napak
Videoposnetki
Kako poteka postopek
Vertikalni prizmatični obdelovalni center; 40" x 26" x 25"
Platter | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Premer pladnja | 12.20 in | 310 mm |
Maks. teža na pladnju (s podporo) | 435 lb | 197.3 kg |
Maks. teža na pladnju (nepodprto) | 218 lb | 98.7 kg |
Število standardnih T-utorov | 6 @ 60° | 6 @ 60° |
Spindle | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Maks. hitrost | 240 °/sec | 240 °/sec |
Torque (Continuous) | 400 ft-lbf | 542 Nm |
Maks. iztek | 0.0010 in | 0.025 mm |
Premer izvrtine pilota | 3.2500 in | 82.550 mm |
Through-Bore Diameter | 2.3250 in | 59.055 mm |
Nepričakovani odziv na ukaze | 30 arc-sec | 30 arc-sec |
Zavorni navor @ 100 psi/6.9 bar | 940 ft-lbf | 1270 Nm |
Prestavno razmerje | 36.75:1 | 36.75:1 |
Časovno usklajevanje | 2:1 | 2:1 |
Indexing | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Natančnost (±) | ± 30 arc-sec | ± 30 arc-sec |
Ponovljivost | 10 arc-sec | 10 arc-sec |
Ločljivost | 0.001 ° | 0.001 ° |
Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.
Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki, strošek izvajalca namestitve in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.
Recently Viewed Items
You Have No Recently Viewed Items Yet
美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.
BODITE OBVEŠČENI O NAJNOVEJŠIH NASVETIH IN TEHNOLOGIJI PODJETJA HAAS…
HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255