MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Visualizza tutto
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Visualizza tutto
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Visualizza tutto
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
7 - CAN Bus Systems - Active Ballscrew Compensation

CAN Bus Systems - Service Manual


  • 1 - Sistemi CAN Bus - Introduzione
  • 2 - Sistemi CAN Bus - Diagnostica
  • 3 - Sistemi CAN - Porta automatica
  • 4 - Sistemi CAN Bus - Morsa elettrica
  • 5 - Sistemi CAN Bus - Pannello di lubrificazione CAN e testa mandrino
  • 6 - Sistemi CAN Bus - Caricatore di pezzi automatico compatto
  • 7 - Sistemi CAN Bus - Compensazione vite a sfere attiva
  • 8 - Sistemi can - Sensore di movimento
  • 9 - Sistemi CAN Bus - Risoluzione dei problemi

Go To :

  • 7.1 Compensazione vite a sfere attiva - Panoramica
  • 7.2 Compensazione vite a sfere attiva - Kit di sostituzione
  • 7.3 Compensazione vite a sfere attiva - Calibrazione

7.1 Compensazione vite a sfere attiva - Panoramica

Recently Updated

Compensazione vite a sfere attiva - Panoramica


Overview


In questo momento la compensazione attiva della vite a sfere è un'opzione sulle seguenti macchine e sulle loro varianti:

  • VF-6/7/8/9/10/11/12/14
  • VR-8/9/11/14
  • VM-6

Nota: Il sensore lineare Compensazione vite a sfere attiva non è un'opzione installabile in loco in questo momento.

La versione minima del software per la compensazione attiva della vite a sfere è 100.23.000.1110.

IMPORTANTE: Se la macchina con compensazione vite a sfere attiva ha la versione software 100.24.000.1000 o successiva, il firmware I/O deve essere 4.24 o superiore.

La compensazione attiva della vite a sfere migliora la precisione di posizionamento dinamico e assoluto lungo gli assi lineari della macchina, misurando le variazioni della lunghezza di una vite a sfere e compensando continuamente le variazioni termiche. Questo sistema di retroazione a circuito chiuso in tempo reale funziona bene per il movimento continuo, come la superficie 3D e l'interpolazione.

I sistemi di grandi dimensioni hanno molti componenti lunghi e larghi che reagiscono ai cambiamenti della temperatura più facilmente. La compensazione attiva della vite a sfere aiuta a correggere questa variazione ed è ideale per luoghi caratterizzati da grandi variazioni di temperatura. 

La compensazione attiva della vite a sfere è composta da:

  1. Sensore misuratore lineare - Il gruppo sensore è installato alla fine della vite a sfere.
  2. Scatola nodo CAN - Scatola nodo CAN che invia le informazioni dal sensore alla scheda hub CAN.
  3. Scheda hub manometro lineare -La scheda CAN invia le informazioni di feedback dal sensore alla scheda IO.

Ogni asse avrà il proprio sensore di manometro lineare [1] e la scatola nodo CAN [2] che si collegherà alla scheda hub CAN [3]. 

I cavi provenienti da ciascuna scatola di nodo CAN dell'asse si collegheranno alle seguenti porte sulla scheda hub CAN:

  • Asse X: Porta sensore 1
  • Asse Y: Porta sensore 2
  • Asse Z: Porta sensore 3

7.3 Compensazione vite a sfere attiva - Calibrazione

Recently Updated

Compensazione vite a sfere attiva - Calibrazione


Introduction

Questa procedura descrive come calibrare il sistema di compensazione della vite a sfere attiva.

Nota: Il sistema deve essere calibrato solo dopo che la macchina è rimasta inattiva per almeno 5 ore in modo che la vite a sfere dell'asse sia a temperatura ambiente.

Una calibrazione deve essere eseguita dopo la sostituzione di qualsiasi parte del sensore lineare o della vite a sfere.

Importante: Si consiglia di eseguire una calibrazione al momento dell'installazione della macchina.

Calibration

1

Verificare che il sensore lineare sia abilitato per ogni asse su cui è installato, deve essere impostato su SCALE_DELTA [1]. 

Nota: Questa immagine mostra tutti e tre gli assi abilitati, devono essere abilitati solo gli assi con sensore lineare.

2

Eseguire i seguenti passaggi per ogni asse con un sensore lineare che richiede la calibrazione

  1. Passare alla scheda Fabbrica [1] in Diagnostica > Parametri.
  2. Cercare 0,364 [2] nella scheda Fabbrica. 
  3. Digitare la lettera dell'asse e premere F2 [3].
  4. Verrà visualizzato un pop-up [4] che chiede se si desidera calibrare l'offset del sensore lineare, premere [Y].
     Nota: il sistema deve essere calibrato solo dopo che la macchina è rimasta inattiva per almeno 5 ore in modo che la vite a sfere dell'asse sia a temperatura ambiente.

Dopo che l'asse è stato calibrato, il valore di offset apparirà nei parametri [5].

7.2 Compensazione vite a sfere attiva - Kit di sostituzione

Recently Updated

Compensazione vite a sfere attiva - Kit di sostituzione


AD0713

Introduction

 

Questa procedura descrive come sostituire i diversi aspetti del sensore di misurazione lineare per la compensazione della vite a sfere attiva.

Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:

  1. 93-3886: KIT DI ASSISTENZA GRUPPO MECCANICO MANOMETRO LINEARE VITE A SFERE
  2. 93-3816: KIT DI ASSISTENZA GRUPPO MODO MANOMETRO LINEARE
  3. 93-32-2005: KIT DI ASSISTENZA HUB MANOMETRO LINEARE

 Nota: il sensore lineare di compensazione attiva della vite a sfere non è un'opzione installabile in loco in questo momento.

Linear Sensor Assembly Replacement

Utilizzare questa sezione quando si sostituisce il gruppo sensore lineare dal kit di manutenzione 93-3886.

1

Rimuovere il coperchio e la relativa ferramenta [1]. Conservare queste parti in quanto verranno riutilizzate dopo la sostituzione.

Scollegare il cavo del sensore lineare [2] dalla scatola del nodo.

Rimuovere i bulloni e le rondelle [3] che tengono in posizione il gruppo sensore lineare. Conservare la ferramenta in quanto dovrà essere riutilizzata.

Una volta che i bulloni sono fuori, rimuovere il gruppo manometro lineare [4].

2

Per sostituire la sfera d'acciaio [1] al centro della vite a sfere, applicare una goccia di grasso appiccicoso a misura di pisello al centro della vite a sfere e inserto la sfera d'acciaio assicurandosi che il grasso la tenga in posizione.

3

Prendere il gruppo sensore lineare dal kit di assistenza e posizionarlo dove è stato rimosso quello vecchio da [1].

Fissare il gruppo del sensore lineare reinstallando i bulloni e le rondelle [2], verificare che la sfera e la punta del sensore lineare siano a contatto e serrare i bulloni a 25 ft-lbs.

Ricollegare il cavo del sensore lineare [3] alla scatola del nodo.

Installare il coperchio [4] sulla staffa.

CAN Node Box Replacement

Utilizzare questa sezione quando si sostituisce la scatola del nodo CAN dal kit di assistenza 93-3816.

1

Scollegare il cavo del sensore [3] e il cavo hub [4] dalla scatola del nodo [2].

Rimuovere i bulloni [1] e il gruppo scatola nodo [2] dal pezzo fuso.

Rimuovere i bulloni [5] e la staffa in lamiera [6] dalla scatola del nodo.

Importante: Tenere la ferramenta e la staffa rimossi per l'uso con la nuova scatola del nodo.

2

Installare la staffa della scatola del nodo [2] utilizzando il relativo hardware [1] sulla nuova scatola del nodo.

Collegare il nuovo gruppo scatola nodo [4] con la vecchia ferramenta [3].

Collegare il cavo del sensore lineare [5] e il cavo hub [6] alla scatola del nodo [4].

3

Seguire questo passaggio per la posizione della scatola del nodo sull'asse X

La posizione della scatola del nodo CAN si trova sul lato destro del carrello, la posizione esatta dipende dalla macchina:

  1. VF-6/8
  2. VF-7/9
  3. VF-10/11
  4. VF-12/14

4

Seguire questo passaggio per la posizione della scatola del nodo sugli assi Y e Z

La scatola del nodo CAN dell'asse Y sarà verso la parte anteriore della base sul lato destro della vite a sfere [1].

La scatola del nodo CAN dell'asse Z si trova verso la parte inferiore del montante sul lato destro della vite a sfere [2].

Linear Gauge Hub Board Replacement

Utilizzare questa sezione quando si sostituisce la scheda dell’hub di misurazione lineare dal kit di assistenza 93-32-2005.

1

Per sostituire la scheda hub, scollegare i cavi e rimuovere la vecchia scheda [1].

Installare la nuova scheda [1] allo stesso modo della vecchia e ricollegare i cavi.

Fare riferimento alla sezione Compensazione vite a sfere attiva - Guida alla risoluzione dei problemi per lo schema elettrico, se necessario.

Calibration

Dopo aver sostituito qualsiasi pezzo, fare riferimento alla procedura Compensazione vite a sfere attiva - Calibrazione e calibrare l'asse con il cambio.
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.