MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Vibration Analysis - Ethernet Interface - AD0166

Servisna domača stran Kako poteka postopek Analiza vibracij - Ethernet vmesnik - AD0166
Recently Updated Last updated: 09/29/2023

Analiza vibracij - Ethernet vmesnik


AD0166

Velja za stroje, izdelane iz: Januar, 1989

Analiza vibracij - Ethernet vmesnik - AD0166

- Skok na razdelek - 1. Uvod 2. Namestitev in nastavitev programske opreme (7 koraki) 3. Kako uporabljati vmesnik Ethernet (8 koraki) Back to Top

Uvod

Ta postopek velja za analizator vibracij z vmesnikom RS-232. Ta analizator vibracij uporablja povezavo RS-232 za pošiljanje izmerjenih podatkov v računalnik.

Če imate analizator vibracij z vmesnikom ethernet, opravite postopek analize vibracij – vmesnik RS-232.

Preverite, ali je pogonski jermen ustrezno napet.

Za rezkalne stroje glejte Pogonski jermen vretena – nastavitev napetosti – Gates Sonic – postopek za rezkalne stroje.

Za stružnice glejte Pogonski jermen vretena – nastavitev napetosti – Gates Sonic – postopek za stružnice.

  1. Računalnik (ni v kompletu)
  2. Vibracijski senzor z magnetno osnovo
  3. Napajalni adapter
  4. IFM USB spominska naprava s programsko opremo
    Opomba: Programsko opremo lahko prenesete s spletnega mesta HBC.  Servis > Dokumenti in programska oprema > 10_Servisno orodje.
  5. Ethernet kabel
  6. Ethernet vmesnik. (To ostane v torbi. NE odstranite)
  7. Zaščitna torba (vrh ni prikazan)

Potrebovali boste 93-2262 / 93-2262A, Vibracijski analizator IFM za dokončanje postopka.

Namestitev in nastavitev programske opreme

1

Priključite Ethernet kabel [5] na računalnik [1].

Drugi konec Ethernet kabla [5] povežite z Ethernet vmesnikom [6].

Napajalni adapter [3] priključite na vir napajanja.

2

Izberite Start in izberite Nadzorna plošča.

Izberite Ogled stanja in nalog omrežja [1].

Izberite Lokalna povezava [2].

Izberite Lastnosti.

3

Izberite Verzija internetnega protokola 4 (TCP / IPv4)  [1].

Izberite Lastnosti [2].

Izberite Uporabi naslednji naslov IP [3]:

Vtipkajte  192.168.0.2 v polje IP naslov [4].

Polje maske podmreže se samodejno izpolni [5].

Če se polje ne izpolni samodejno, vnesite 255.255.255.0 [5].

Kliknite V redu [6].

Zaprite zaslone Lastnosti povezave in Stanje povezave. 

4

Poiščite spominsko napravo USB IFM.

Spominska naprava USB je v zaščitnem ohišju.

Spominsko napravo USB namestite v USB vhod računalnika.

Odprite pogon za spominsko napravo USB.

Kopirajte [2] mapo z imenom: VES003_3.0.3.2_Haas Version [1] na trdi disk računalnika.

Dvokliknite ikono octavis_VES003.exe [3].  

S tem se zažene programska oprema za analizo vibracij.

5

Kliknite VSE.

Pojdite do zavihka Nov.

Izberite VSE [1].

Izberite statični naslov IP [2]. Kliknite Naprej.

 Polji Naslov IP in Vrata [3] sta napolnjeni s tovarniškimi nastavitvami. Kliknite Naprej.

Privzeto ime je naslov IP [4]. Kliknite Naprej.

Poskrbite, da je izbrana možnost Takoj se poveži [5]. Kliknite Dokončano [6].

6

Nova povezava [1] je prikazana v Pregledu.

Dvokliknite na Spremljanje [2].

Kliknite na Spremljanje spektra [3].

7

Izberite Dodatki. Izberite Prednostne nastavitve.

Izberite pravilne enote:

  • Pospeševanje - mg [1]
  • Dolžine - Palec (25,4 mm) [2]
  • Frekvence - CPM [3]

Kako uporabljati vmesnik Ethernet

1

Ogrevanje vretena:

Orodje vstavite v vreteno.

Za vretena, ki imajo 10.000 vrtljajev na minuto ali več, zagotovite, da je orodje uravnoteženo z najmanj stopnjo G2.5

Po potrebi izberite zavihek [MEMORY]  (POMNILNIK) in upravljajte s programom za ogrevanje vretena:

Klasični nadzor gibanja Haas O02020.

Nadzor gibanja naslednje generacije O09220.

2

Na vreteno namestite merilnik pospeška:

Odstranite zaščitni magnet s senzorja vibracij.

Senzor vibracij (merilnik pospeška) postavite na desno stran vretena v smeri X osi.

Namestite vzporedne magnete, ki so na senzorju vzporedno z vretenom.

Na stružnico lahko postavite merilnik pospeška na stran odlitka vretena ali pa ga namestite na enega od nosilcev motorja v bližini hidravličnega pogona.

Opomba: Vibracijo merimo v osi X, ker je stroj v tej osi najšibkejši in bo tako v tej smeri proizvedel največ vibracij.

3

Nastavitve premikov vibracij:

  • Z desno tipko miške kliknite zaslon spektra
  • Izberite FFT [5].
  • Izberite mil [2].
  • Izberite 45,776 CP [3].
  • Izberite 0-38,452 CPM [4].
  • Izberite 0,1 mil [6] za skaliranje Y-osi.

4

Izberite hitrost za analizo vibracij vretena:

Meritve vibracij si lahko ogledate s katero koli hitrostjo, ni nujno, da je to največja hitrost.

  • Če ima kupec težave z vibracijami pri hitrosti, ki jo uporablja v svojem programu, je verjetno najbolje, da preveri graf vibracij pri tej hitrosti.
  • Če niste prepričani, ali je v napravi določena hitrost, ko se vibracije dogajajo, s priklopljenim analizatorjem vibracij zaženite stroj z zagonom 1000 vrtljajev na minuto in pojdite navzgor po korakih 1000 vrtljajev na minuto, tako da boste našli območje, kjer je visoka konica premikov  vibracij ali veliko hrupa/konic na grafu vibracijske hitrosti.
  • Za določitev, kaj so lahko »visoke« konice, primerjajte s tolerancami vibracij za rezkar ali stružnico
    • Tolerance vibracij vretena mlina
    • Tolerance vibracij vretena stružnice

Za odpravljanje napak je najbolje, da dobite osnovno vrednost zdravja vretena pri največji hitrosti, da ga lahko tovarna primerja s pričakovanim zdravjem vretena.

Če niste prepričani o najvišji hitrosti stroja, lahko preverite Parameter 131 za vašo največjo hitrost vretena.

Vreteno zaženite s katero koli hitrostjo z uporabo spodnje kode:

Na primer, za vreteno 12K vnesite ta program v MDI način:

M03 S12000;

Pritisnite ZAČNI CIKEL [CYCLE START].

5

Kako narediti grafe vibracijskega premika:

Pri meritvah lahko izberete obseg ciklov na minuto (CPM), ki jih lahko vidite na grafu.

Ko si ogledujete graf premikov, želite, da območje vključuje hitrost vretena, v katerem poganjate vreteno, saj boste tam videli konico vibracij.

Za večino meritev premikov bo to v območju od 0-38,452 CPM.

Vendar pa, če preizkušate rezkar Compact Mill ali rezkar Office Mill, boste morda morali preklopiti na 38,452 - 76,904 CPM saj je največja hitrost nekaterih od teh vreten lahko tudi do 50.000 vrtljajev na minuto, odvisno od možnosti vretena.

Izberite obseg CPM, ki ga potrebujete.

Vreteno zaženite z želeno hitrostjo.

Ko vreteno doseže hitrost, ki ste jo izbrali (približno 5–10 sekund), pustite, da se konica vibracij umiri.

Zajem zaslona.

6

Nastavitve grafikona hitrosti:

  • Z desno tipko miške kliknite zaslon spektra
  • Izberite FFT [5].
  • Izberite in/s [2].
  • Izberite 0,01 palca/s [6] za skaliranje Y-osi.
  • Izberite 45,776 CP [3].
  • Izberite 0-38,452 CPM [4].
  • Izberite Vrh za Amplitudo Y-osi.

Zajemite posnetke zaslona grafov v naslednjih razponih CPM:

  • 0 - 38.452 CPM 
  • 38,452 - 76,904 CPM
  • 76,904 - 115,356 CPM
  • 115,356 - 153,809 CPM
  • 153,809 - 192,261 CPM
  • 192,261 - 230,713 CPM

Analizirajte podatke. Glejte Rezkar - Vibracije vretena - Tolerance ali Stružnica - Vibracije vretena - Tolerance za vibracijske specifikacije.

7

Če so vibracije višje od specifikacij, lahko postopek ponovite z vretenom, ki je odklopljeno od motorja.

Opomba: Če želite vstaviti linijska vretena, morate vreteno odstraniti.

Pritrdite senzor na stran litega ohišja vretenjaka za vreteno.

Pritrdite ga na položaj, ki je najbližji motorju vretena.

Opomba: Prepričajte se, da je položaj ravno območje.

Primerjajte rezultate s prvim testom.

Če hrup ostane višji od specifikacij, hrup povzroča motor.

Če se zdi, da hrup izhaja iz vretena, poglejte:

  • Vodnik za odpravljanje težav z vretenom rezkarja (Mill Spindle)
  • Vodnik za odpravljanje težav z vretenom stružnice (Lathe Spindle)
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.