MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      • Manuelle Drehmaschine
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Alles anzeigen
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Alles anzeigen
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Alles anzeigen
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • LINKS Sondermodelle  Sondermodelle 
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      Automatisierungszubehör Shop Support Fräsen-Werkzeughalter Fräsmaschinen-Schneidwerkzeuge Bohrsysteme Werkstückhalterung für Fräsen Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschinen-Schneidwerkzeuge Drehmaschine-Werkstückhalterung Paketsätze ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Spannwürfel und Sätze Manuelle Spannfutter zum Fräsen Entgraten und Schleifen Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Aufstellung und Bedienung Maschinenwartung Werkzeugzubehör Bekleidung und Zubehör Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle Winner's Circle Lagerräumung Hot Deals für heute
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
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Lathe - Big Bore Spindle Liner - Installation - AD0020

Service Home How-To-Verfahren Drehmaschine - Spindel-Führungsbüchse mit großem Spindeldurchlass - Installation - AD0020

Drehmaschine - Spindel-Führungsbüchse mit großem Spindeldurchlass - Installation - AD0020

- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Templates 3. Liner Kit 4.00 Installation (2 Schritte) 4. Liner Kit 4.00 12 & LINERKIT-4-ST40 Installation (3 Schritte) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/27/2024

Drehmaschine - Spindel-Führungsbüchse mit großem Spindeldurchlass - Installation


AD0020

Gilt für Maschinen ab: Juni 2010

Introduction

Der Spindel-Führungsbüchsensatz für die Drehmaschinen ST-30/30Y Big Bore, ST-35/ST-35Y und ST-40/ST-40L bietet Ihnen (4) Optionen für die Spindel-Führungsbüchsen. Wenden Sie sich an die Abteilung für Abteilung für Anwendungen bei Haas, um die am besten geeignete Führungskonfiguration auszuwählen. Weitere Informationen zur Maschinenkompatibilität und zu weiteren Ersatzteilen finden Sie in der Referenztabelle für Spindel-Führungsbuchsen-Sätze.

  • PVC-Spindel-Führungsbuchsen-Wendeschneidplatte [1] mit einem Innendurchmesser von 3,068 Zoll (77,93 mm)
  • Stahl-Spindel-Führungsbuchsen-Wendeschneidplatte [2] mit einem Innendurchmesser von 3,188 Zoll (80,98 mm)
  • Alternative Stangenführungsscheiben [3] mit einem Innendurchmesser von 1 Zoll, vorgebohrt und mit Distanzhaltern [4]. Der Außendurchmesser für beide beträgt 3,50 Zoll (88,90 mm).
  • Stangenführungsscheiben [5], die nicht vorgebohrt wurden. Der Außendurchmesser beträgt 3,50 (88,90 mm)

KIT PN: SPINDEL-FÜHRUNGSBUCHSEN-SATZ 4,00, Spindel-Führungsbuchsen-Satz, 0,250" - 3,120" Max. Ø. MENGE: 1

KIT PN: SPINDEL-FÜHRUNGSBUCHSEN-SATZ 4.00 12, Führungsbuchsen-Satz, 0,250" - 3,120" Max. Ø. MENGE: 1

KIT PN: SPINDEL-FÜHRUNGSBUCHSEN-SATZ-4-ST40, Führungsbuchsen-Satz, 0,250" - 3,120" Max. Ø. MENGE: 1

 Wichtig: Die Abbildungen zeigen weder die Kühlmittelauffangwanne noch den Stangenlader. So können Sie die Schritte sehen. Das Entfernen dieser Teile ist nicht erforderlich.

Templates

Vorlage Führungsscheibe

Bohren Sie (11) Stangenführungsscheiben für Ihr Stangenmaterial (Maß “X” in der Abbildung). Schrägen Sie den ID der Stangenführungsscheibe auf einer Seite wie gezeigt an. Die Fase muss beim Laden zur Stange zeigen.

 Hinweis: Der Spindel-Führungsbuchsen-Satz enthält (11) Stangenführungsscheiben vorgebohrt für 1 Stange.

Liner Kit 4.00 Installation

1

Wenn der Stangenlader installiert ist, verwenden Sie den Höhenverstellungsgriff, um die Übergabeschublade zu senken.

 Wichtig: Die Abbildungen zeigen weder die Kühlmittelauffangwanne noch den Stangenlader. So können Sie die Schritte sehen. Das Entfernen dieser Teile ist nicht erforderlich.

Entfernen Sie die Bohrabdeckung [1] aus der hydraulischen Einheit.

Bewahren Sie die Bohrabdeckung auf. Sie müssen sie installieren, wenn Sie später Spindeln aus der Drehmaschine entfernen.

 Hinweis: Ihre Bohrabdeckung kann sich von der Bohrabdeckung in dieser Abbildung unterscheiden.

Wenn die Maschine eine Samchully Verbindung hat, entfernen Sie die (2) Gewindestifte [2].

2

Tragen Sie Fett auf die O-Ringe [1] für die SPINDELFÜHRUNG [F] auf. Führen Sie die SPINDELFÜHRUNG [F] durch die Hydraulikverschraubung in die Spindel ein. Richten Sie die Kerben in der SPINDELFÜHRUNG [F] mit den Gewindebohrungen in der Schalterplatte aus.

 Hinweis:In Einheiten berührt der O-Ring mit größerem Durchmesser die Einheit. In Samchully Einheiten und Kitagawa Einheiten, berührt der O-Ring mit kleinerem Durchmesser die Einheit. Das sieht nicht richtig aus, ist aber völlig normal.

Tragen Sie abnehmbare blaue Schraubensicherung auf die Schrauben [2] für den RING [E] auf. Montieren Sie den RING [E] über der SPINDELFÜHRUNG [F]. Der Führungssatz enthält diese Schrauben, nur zwei werden verwendet:

  • (2) Schrauben M6 x 20 mm. Verwenden Sie diese für LMC Verbindung.
  • (2) Schrauben M5 x 45 mm. Verwenden Sie diese für Kitagawa Verbindung.
  • (2) Schrauben M6 x 40 mm. Verwenden Sie diese für Samchully Verbindung.

Der Spindelführungssatz bietet Ihnen (4) Optionen für Spindelführungen:

  • PVC-SPINDEL-FÜHRUNGSBUCHSEN-WENDESCHNEIDPLATTE [H] mit 3,068 Zoll (77,93 mm) Innendurchmesser (ID)
  • Stahl-SPINDEL-FÜHRUNGSBUCHSEN-WENDESCHNEIDPLATTE [G] mit 3,188 Zoll (80,98 mm) ID
  • Alternative (10) DISTANZHALTER [A] mit einer 1 Zoll ID vorgebohrt und (11) SCHEIBEN [D]. Stellen Sie sicher, dass die abgeschrägte Seite [3] jeder Stangenführungsscheibe zum Stangenlader-Ende des Zugrohrs zeigt.
  • Leere Scheiben [B], die nicht vorgebohrt wurden. Der Außendurchmesser beträgt 3,50 Zoll (88,90 mm)

Drehen Sie die MUTTER [C], um sie in das Ende der SPINDELFÜHRUNG [H] einzubauen.

Liner Kit 4.00 12 & LINERKIT-4-ST40 Installation

1

Wenn der Bar Feeder installiert ist, verwenden Sie den Höhenverstellungsgriff, um das Transferfach zu senken.

 Hinweis:Aus Gründen der Übersichtlichkeit zeigen die Abbildungen den Stangenlader nicht. Entfernen Sie den Srtangenlader nicht, um dieses Verfahren durchzuführen.

Entfernen Sie die Bohrabdeckung [1] aus der hydraulischen Einheit.

Bewahren Sie die Bohrabdeckung auf. Sie müssen sie installieren, wenn Sie später Spindeln aus der Drehmaschine entfernen.

 Hinweis: Ihre Bohrabdeckung kann sich von der Bohrabdeckung in dieser Abbildung unterscheiden.

Wenn die Maschine eine Samchully Verbindung hat, entfernen Sie die (2) Gewindestifte [2].

2

Tragen Sie Schmierfett auf die O-Ringe der Spindelführung auf. Führen Sie die Spindelführung durch die Hydraulikverschraubung in das Zugrohr ein. Richten Sie die Löcher des Spindle Liner Flansches[2] mit den Gewindelöchern am Sensorring[3] aus.

Tragen Sie abnehmbare blaue Schraubensicherung auf die Schrauben[1] auf, um den Auskleidungssatz für die Spindel am Sensorring zu befestigen.

Der Liner-Kit enthält diese Schrauben, es werden nur zwei verwendet:

  • (2) M6 x 20 mm Schrauben. Verwenden Sie diese für LMC Verbindung.
  • (2) M6 x 40 mm Schrauben. Verwenden Sie diese für Samchully Verbindung.

3

Das Spindelführungn-Kit bietet Ihnen (4) Optionen für Spindelführungn:

  • PVC-SPINDEL-FÜHRUNGSBUCHSEN-WENDESCHNEIDPLATTE  [F]mit 3,068 (77,93 mm) Innendurchmesser (ID)
  • Stahl--SPINDEL-FÜHRUNGSBUCHSEN-WENDESCHNEIDPLATTE  [E]mit 3,188 (80,98 mm) Innendurchmesser
  • Alternative (10) DISTANZHALTER [A] mit einem Innendurchmesser von 1 Zoll, vorgebohrt und (11) Scheiben [D]. Stellen Sie sicher, dass die abgeschrägte Seite [3] jeder Stangenführungsscheibe zum Stangenlader-Ende des Zugrohrs zeigt.
  • Leere Scheiben [B], die nicht vorgebohrt wurden. Der Außendurchmesser beträgt 3,50 Zoll (88,90 mm)

Drehen Sie die MUTTER [C], um sie in das Ende der Spindel-Führungsbuchse zu installieren.
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
Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.