MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      • Strung manual
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Lathe - Big Bore Spindle Liner - Installation - AD0020

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Strung - Cuzinet arbore principal Big Bore - Instalare - AD0020

Strung - Cuzinet arbore principal Big Bore - Instalare - AD0020

- Salt la secțiune - 1. Introduction 2. Templates 3. Liner Kit 4.00 Installation (2 pași) 4. Liner Kit 4.00 12 & LINERKIT-4-ST40 Installation (3 pași) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/27/2024

Strung - Cuzinet arbore principal Big Bore - Instalare


AD0020

Se aplică maşinilor construite din: Iunie 2010

Introduction

Kit-ul cuzinet arbore principal pentru ST-30/30Y Big Bore și strungurile ST-35/ST-35Y și ST-40/ST-40L vă oferă (4) opțiuni pentru cuzineții de arbore principal. Luați legătura cu departamentul Aplicaţii Haas pentru a alege cea mai bună configuraţie de cuzineți pentru utilizarea dvs. Consultați Tabelul de referință Kit cuzinet arbore principal pentru compatibilitatea mașinii și informații cu privire la piese de schimb suplimentare.

  • Inserție cuzinet din PVC [1] cu diametru interior (DI) de 3,068" (77,93 mm)
  • Inserție cuzinet din oțel [2] cu DI de 3,188" (80,98 mm)
  • Discuri ghidare bare alternative [3] cu DI de 1" pre-perforate și distanțiere [4]. Diametrul exterior pentru ambele este 3,50" (88,90 mm).
  • Discuri ghidare bare goale [5] care nu au fost pre-perforate. Diametrul exterior este 3,50" (88,90 mm).

TRUSĂ PN: KIT CUZINET 4,00, Kit cuzinet, 0,250" - 3,120" Ø max. CANT.: 1

TRUSĂ PN: KIT CUZINET 4,00 12, kit cuzinet, 0,250" - 3,120" Ø max. CANT.: 1

TRUSĂ PN: LINERKIT-4-ST40, Kit cuzinet, 0,250" - 3,120" Ø max. CANT.: 1

 Notă: Ilustrațiile nu arată colectorul de lichid de răcire și alimentatorul de bare. Acest lucru vă permite să vedeţi paşii. Demontarea acestor piese nu este necesară.

Templates

Şablon disc ghidaj

Discuri ghidare bare cu alezaj (11) pentru stocul de bare (dimensiunea “X” în ilustrație). Teșiți D.I. al discului de ghidare bară pe o latură, conform ilustrației. Teșitura trebuie să fie față în față cu bara pe măsură ce este încărcată.

 Notă: Kitul pentru cuzinet conține (11) discuri ghidare bare pre-perforate pentru bare de 1".

Liner Kit 4.00 Installation

1

Dacă este instalat alimentatorul de bare, utilizaţi mânerul de reglare a înălţimii pentru a coborî tava de transfer.

 Notă: Ilustrațiile nu arată colectorul de lichid de răcire și alimentatorul de bare. Acest lucru vă permite să vedeţi paşii. Demontarea acestor piese nu este necesară.

Îndepărtaţi capacul alezajului [1] de pe racordul hidraulic.

Păstraţi capacul alezajului. Trebuie să-l instalați dacă mai târziu îndepărtați cuzineții arborelui principal de pe strung.

 Notă: Capacul alezajului pe care îl aveți poate fi diferit de capacul alezajului din această ilustrație.

Dacă mașina are un racord Samchully, scoateți cele (2) șuruburi de reglaj [2].

2

Gresați garniturile inelare [1] pentru CUZINETUL ARBORELUI PRINCIPAL[F]. Introduceți CUZINETUL ARBORELUI PRINCIPAL [F] în arborele principal prin racordul hidraulic. Aliniați crestăturile din CUZINETUL ARBORELUI PRINCIPAL [F] cu găurile filetate de pe placa de comutare.

 Notă: LaLMC racorduri, garnitura inelară cu diametrul mai mare atinge racordul. La racordurile Samchully şi racordurile Kitagawa, garnitura inelară cu diametrul mai mic atinge racordul. Nu arată complet așezat în lăcaș, însă acest lucru este normal.

Aplicați compusul albastru de blocare a filetelor care poate fi îndepărtat pe șuruburi [2] pentru INEL[E]. Instalarea INELULUI [E] peste CUZINETUL ARBORELUI PRINCIPAL [F]. Kitul de cuzinet include aceste şuruburi, fiind utilizate doar două:

  • (2) șuruburi M6 x20 mm. Utilizați-le pentru racordurile LMC.
  • (2) șuruburi M5 x45 mm. Utilizați-le pentru racordurile Kitagawa.
  • (2) șuruburi M6 x40 mm. Utilizați-le pentru racordurile Samchully.

Kitul cuzinet arbore principal vă oferă (4) opțiuni pentru cuzineții arborelui principal:

  • INSERȚIE CUZINET PVC [H] cu 3,068" (77,93 mm) diametru interior (ID)
  • INSERȚIE CUZINET oțel [G] cu 3,188" (80,98 mm) ID
  • DISTANȚIERE alternative (10) [A] cu o 1" ID pre-alezare și (11) DISCURI [D]. Asiguraţi-vă că latura teșită [3] a fiecărui disc de ghidare bară este față în față cu capătul alimentatorului de bare al tubului de tragere.
  • DISCURI goale [B] care nu au fost alezate anterior. Diametrul exterior este 3,50" (88,90 mm)

Rotiți PIULIȚA [C] pentru a o instala pe capătul CUZINETULUI ARBORELUI PRINCIPAL [H].

Liner Kit 4.00 12 & LINERKIT-4-ST40 Installation

1

Dacă este instalat alimentatorul de bare, utilizaţi mânerul de reglare a înălţimii pentru a coborî tava de transfer.

 Notă: Pentru claritate, ilustrațiile nu arată alimentatorul de bare. Nu demontați alimentatorul de bare pentru a efectua această procedură.

Îndepărtaţi capacul alezajului [1] de pe racordul hidraulic.

Păstraţi capacul alezajului. Trebuie să-l instalați dacă mai târziu îndepărtați cuzineții arborelui principal de pe strung.

 Notă: Capacul alezajului pe care îl aveți dvs. poate fi diferit de capacul alezajului din această ilustrație.

Dacă mașina are un racord Samchully, scoateți cele (2) șuruburi de reglaj [2].

2

Gresați garniturile inelare ale cuzinetului arborelui principal. Introduceți cuzinetul arborelui principal în arborele principal prin racordul hidraulic. Aliniați orificiile flanșei cuzinetului arborelui principal [2] cu orificiile filetate de pe inelul senzorului[3].

Aplicați compusul albastru de blocare a filetului care poate fi îndepărtat pe șuruburi [1] pentru a monta flanșa cuzinetului arborelui principal pe inelul senzorului.

Kitul de cuzinet include aceste șuruburi, fiind utilizate doar două:

  • (2) șuruburi M6 x 20 mm. Utilizați-le pentru racordurile LMC.
  • (2) șuruburi M6 x 40 mm. Utilizați-le pentru racordurile Samchully.

3

Kitul de cuzinet arbore principal vă oferă (4) opțiuni pentru cuzineții arborelui principal:

  • INSERȚIE CUZINET PVC [F] cu 3,068" (77,93 mm) diametru interior (ID)
  • INSERȚIE CUZINET din oțel [E] cu ID de 3,188" (80,98 mm)
  • (10) DISTANȚIERE alternative [A] cu DI de 1" pre-perforate și (11) DISCURI [D]. Asiguraţi-vă că latura teșită [3] a fiecărui disc de ghidare bară este față în față cu capătul alimentatorului de bare al tubului de tragere.
  • DISCURI goale [B] care nu au fost alezate anterior. Diametrul exterior este 3,50" (88,90 mm)

Rotiți PIULIȚA [C] pentru a o instala în capătul cuzinetului arborelui principal.
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
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.