MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      • Torno manual
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
Lathe - Big Bore Spindle Liner - Installation - AD0020

Início da Assistência Procedimento como fazer Torno - Liner do spindle de grande diâmetro - Instalação - AD0020

Torno - Liner do spindle de grande diâmetro - Instalação - AD0020

- Ir para secção - 1. Introduction 2. Templates 3. Liner Kit 4.00 Installation (2 passos) 4. Liner Kit 4.00 12 & LINERKIT-4-ST40 Installation (3 passos) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/27/2024

Torno - Liner do spindle de grande diâmetro - Instalação


AD0020

_ Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Junho de 2010:

Introduction

O jogo do liner do spindle para o ST-30/30Y de grande diâmetro, e para os tornos ST-35/ST-35Y e ST-40/ST-40L dá-lhe (4) opções para liners do spindle. Fale com o departamento de aplicações da Haas para escolher a melhor configuração de forro a utilizar. Consulte a Tabela de referência de jogos de liners do spindle para obter informações sobre compatibilidade com as máquinas e peças de reposição adicionais.

  • Inserção do forro do PVC [1] com 3,068" (77,93 mm) diâmetro interno (ID)
  • Inserção do forro de aço [2] com 3,188" (80,98 mm) Id
  • Discos de guia de barras alternativos [3] com um 1" ID pré-furado e espaçadores [4]. O diâmetro exterior para ambos é 3,50" (88,90 mm).
  • Discos de guia em branco da barra [5] que não foram pre-furado. O diâmetro exterior é 3,50" (88,90 mm).

KIT PN: KIT LINER 4,00, Kit liner, 0,250"-3,120" QTY máx.: 1

KIT PN: KIT LINER 4,00 12, Kit liner, 0,250"-3,120" QTY máx.: 1

KIT PN: KIT LINER 4-ST40, Kit liner, 0,250"-3,120" QTY máx.: 1

 Importante: As ilustrações não mostram o coletor de refrigerante e o alimentador de barras. Isso permite que você veja as etapas. A remoção destas peças não é necessária.

Templates

Modelo de disco guia

Discos de guia de barra de furo (11) para o estoque de barras (dimensão "X" na ilustração). Chanfro a identificação do disco do guia da barra em um lado como mostrado. O chanfro deve enfrentar a barra à medida que é carregada.

 Nota: O kit de forro contém (11) discos de guia de barras pré-furado para barras de 1".

Liner Kit 4.00 Installation

1

Se o alimentador de barras estiver instalado, use a alça de ajuste de altura para abaixar a bandeja de transferência.

 Importante: As ilustrações não mostram o coletor de refrigerante e o alimentador de barras. Isso permite que você veja as etapas. A remoção destas peças não é necessária.

Retire o macho do furo [1] da União hidráulica.

Mantenha o macho do furo. Você deve instalá-lo se você remover mais tarde forros do spindle do torno.

 Nota: A tampa do seu furo pode ser diferente da tampa do furo nesta ilustração.

Se a máquina tiver uma união Samchully, retire os (2) parafusos de ajuste [2].

2

Aplique massa lubrificante nos o-rings [1] do REVESTIMENTO DO SPINDLE [F]. Insira o REVESTIMENTO DO SPINDLE [F] no spindle através da união hidráulica. Alinhe os entalhes no REVESTIMENTO DO SPINDLE [F] com os orifícios roscados na placa do interruptor.

 Nota: Em uniões LMC, o o-ring de diâmetro maior toca a união. Em Samchully sindicatos e Kitagawa uniões, o anel de diâmetro menor toca a União. Não parece totalmente sentado, mas isso é normal.

Aplique um composto de bloqueio de rosca removível azul aos parafusos [2] para o ANEL [E]. Instale o ANEL [E] sobre o REVESTIMENTO DO SPINDLE [F]. O kit de forro inclui estes parafusos, apenas dois são usados:

  • (2) parafusos M6 x 20 mm. Use estes para uniões LMC.
  • (2) parafusos M5 x 45 mm. Use estes para uniões Kitagawa.
  • (2) parafusos M6 x 40 mm. Use estes para uniões Samchully.

O jogo do forro do spindle dá-lhe (4) opções para forros do spindle:

  • INSERÇÃO DE REVESTIMENTO EM PVC [H] com 3,068" (77,93 mm) de diâmetro interno (ID)
  • INSERÇÃO DE REVESTIMENTO EM AÇO [G] com 3,188" (80,98 mm) de ID
  • Alterne (10) ESPAÇADORES [A] um ID de 1" pré-furado e (11) DISCOS [D]. Certifique-se de que o lado chanfrado [3] de cada disco de guia da barra enfrenta a barra-alimentador-extremidade da manga de tração.
  • DISCOS [B]  em branco que ainda não foram pré-furados. O diâmetro exterior é 3,50" (88,90 mm)

Gire a PORCA [C] para instalá-lo no final do REVESTIMENTO DO SPINDLE [H].

Liner Kit 4.00 12 & LINERKIT-4-ST40 Installation

1

Se o alimentador de barras estiver instalado, use a alça de ajuste de altura para abaixar a bandeja de transferência.

Nota:Para maior clareza, as ilustrações não mostram a alimentação de barra. Não remova o alimentador de barras para fazer este procedimento.

Retire o macho do furo [1] da União hidráulica.

Mantenha o macho do furo. Você deve instalá-lo se você remover mais tarde forros do spindle do torno.

 Nota:  A sua tampa do furo pode ser diferente da tampa do furo nesta ilustração.

Se a máquina tiver uma união Samchully, retire os (2) parafusos de ajuste [2].

2

Aplique a massa lubrificante nos o-rings do revestimento do spindle. Insira o revestimento do spindle no tubo de tração através da união hidráulica. Alinhe os orifícios da Flange do Revestimento do Spindle [2] com os orifícios roscados no Anel do Sensor [3].

Aplique composto removível de bloqueio de roscas azul nos parafusos [1] para montar a Flange do Revestimento do Spindle no anel do sensor.

O kit de revestimento inclui estes parafusos, apenas dois são usados:

  • (2) parafusos M6 x 20 mm. Use estes para uniões LMC.
  • (2) parafusos M6 x 40 mm. Use estes para uniões Samchully.

3

O kit de revestimento do spindle dá-lhe (4) opções para revestimentos do spindle:

  • INSERÇÃO DE REVESTIMENTO PVC [F] com 3,068" (77,93 mm) de diâmetro interno (ID)
  • INSERÇÃO DE REVESTIMENTO EM AÇO [E] com 3,188" (80,98 mm) ID
  • (10) ESPAÇADORES alternativos [A] com um ID de 1" pré-perfurado e (11) DISCOS [D]. Certifique-se de que o lado chanfrado [3] de cada disco de guia da barra enfrenta a barra-alimentador-extremidade da manga de tração.
  • DISCOS [B] em branco que ainda não foram pré-furados. O diâmetro exterior é 3,50" (88,90 mm)

Gire a PORCA [C] para instalá-la na extremidade do revestimento do spindle.
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
Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.