MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      • Tornio manuale
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Lathe - Big Bore Spindle Liner - Installation - AD0020

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Tornio - Camicia mandrino con passaggio barra maggiorato - Installazione - AD0020

Tornio - Camicia mandrino con passaggio barra maggiorato - Installazione - AD0020

- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Templates 3. Liner Kit 4.00 Installation (2 passi) 4. Liner Kit 4.00 12 & LINERKIT-4-ST40 Installation (3 passi) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/27/2024

Tornio - Camicia mandrino con passaggio barra maggiorato - Installazione


AD0020

Si applica alle macchine create da: Giugno 2010

Introduction

Il kit camicia mandrino per i torni con ST-30/30Y passaggio barra maggiorato ST-35/ST-35Y e ST-40/ST-40L offre (4) opzioni per le camicie mandrino. Parlare con il reparto applicazioni Haas per scegliere la migliore configurazione di linea da utilizzare. Fare riferimento alla Tabella di riferimento del kit camicia mandrino per informazioni sui pezzi di ricambio aggiuntivi.

  • Inserto camicia in PVC [1] con 3.068" (77,93 mm) diametro interno (ID)
  • Inserto camicia in acciaio [2] con 3.188" (80,98 mm) diametro interno
  • Dischi guida barra alternativa [3] con un 1" ID pre-forato e distanziatori [4]. Il diametro esterno per entrambi è 3,50" (88,90 mm).
  • Dischi guida barra vuota [5] che non sono stati pre-annoiati. Il diametro esterno è 3,50" (88,90 mm).

KIT PN: KIT CAMICIA 4.00, Kit camicia, 0,250" - 3,120" Max Ø. QTÀ: 1

KIT PN: KIT CAMICIA 4.00 12, Kit camicia, 0,250" - 3,120" Max Ø. QTÀ: 1

KIT PN: KIT CAMICIA-4-ST40, Kit camicia, 0,250" - 3,120" Max Ø. QTÀ: 1

 Importante: Le illustrazioni non mostrano il raccoglitore del refrigerante e lo spingibarra. In questo modo è possibile visualizzare i passaggi. La rimozione di queste parti non è necessaria.

Templates

Modello di disco guida

Bore (11) bar guida i dischi per il vostro supporto bar (dimensione “X” nell'illustrazione). Chamfer l'ID del disco guida della barra su un lato come mostrato. Il chamfer deve affrontare la barra mentre è carica.

 Nota: Il kit di rivestimento contiene (11) dischi guida a barre pre-forati per barre da 1".

Liner Kit 4.00 Installation

1

Se l'alimentatore a barre è installato, utilizzare la maniglia di regolazione dell'altezza per abbassare il vassoio di trasferimento.

 Importante: Le illustrazioni non mostrano il raccoglitore del refrigerante e lo spingibarra. In questo modo è possibile visualizzare i passaggi. La rimozione di queste parti non è necessaria.

Rimuovere il coperchio del foro [1] dall'unione idraulica.

Tenere il coperchio del foro. È necessario installarlo se in seguito si rimuove le fodere mandrino dal late.

 Nota :La copertura della barra potrebbe essere diversa dalla copertura della barra in questa illustrazione.

Se la macchina ha un giunto Samchully, rimuovere le (2) viti di fermo [2].

2

Applicare il grasso agli o-ring [1] per la CAMICIA MANDRINO [F]. Inserire LA CAMICIA MANDRINO  [F]nel mandrino attraverso l’unione idraulica. Allineare le tacche nella CAMICIA MANDRINO [F]con i fori maschi a nella piastra dell’interruttore.

Nota:in LMC unioni, l’o-anello di diametro più grande tocca l’unione. in Samchully sindacati e Kitagawa unioni, il più piccolo-diametro-anello tocca l'unione. Non sembra completamente seduto, ma questo è normale.

Applicare il composto di bloccaggio del filo blu rimovibile alle viti [2] per il RING[E]. Installare il RING [E] sopra della CAMICIA MANDRINO  [F]. Il kit camicia include queste viti, solo due ne vengono utilizzate:

  • (2) Viti M6x20 mm. Utilizzare questi per LMC giunti.
  • (2) Viti M5x45 mm. Utilizzare questi per Kitagawa giunti.
  • (2) Viti M6x40 mm. Utilizzare questi per Samchully giunti.

Il kit di rivestimento del mandrino offre (4) opzioni per le fodere del mandrino:

  • INSERTO CAMICIA IN PVC [H] con 3.068" (77,93 mm) diametro interno (ID)
  • INSERTO CAMICIA in acciaio [G] con 3.188" (80,98 mm) diametro interno
  • (10) DISTANZIATORI alternativi [A] con un 1" diametro interno pre-forato e (11) DISCHI [D]. Assicurarsi che il lato chamfered [3] di ogni disco guida della barra sia rivolto all'estremità bar-feeder del tubo di disegno.
  • Disco vuoto [B] che non sono stati pre-annoiati. Il diametro esterno è 3,50" (88,90 mm)

Ruotare il NUT [C] per installarlo alla fine della camicia mandrino [H].

Liner Kit 4.00 12 & LINERKIT-4-ST40 Installation

1

Se l'alimentatore a barre è installato, utilizzare la maniglia di regolazione dell'altezza per abbassare il vassoio di trasferimento.

Nota:Per chiarezza, le illustrazioni non mostrano l’alimentatore a barre. Non rimuovere l'alimentatore a barre per eseguire questa procedura.

Rimuovere il coperchio del foro [1] dall'unione idraulica.

Tenere il coperchio del foro. È necessario installarlo se in seguito si rimuove le fodere mandrino dal late.

Nota: la copertura del foro potrebbe essere diversa dalla copertura na del foro in questa illustrazione.

Se la macchina ha un giunto Samchully, rimuovere le (2) viti di fermo [2].

2

Applicare il grasso agli o-ring per camicia mandrino. Inserire la camicia mandrino nel mandrino attraverso l’unione idraulica. Allineare i fori della flangia dell’inserto mandrino [2] con i fori filettati sull’anello del sensore [3].

Applicare alle viti un composto bloccafiletti blu rimovibile [1] per montare la flangia del rivestimento del mandrino sull’anello del sensore.

Il kit camicia include queste viti, solo due ne vengono utilizzate:

  • (2) Viti M6 x 20 mm. Utilizzare questi per LMC giunti.
  • (2) Viti M6 x 40 mm. Utilizzare questi per Samchully giunti.

3

Il kit di rivestimento del mandrino offre (4) opzioni per le fodere del mandrino:

  • INSERIMENTO CAMICIA IN PVC [F] con 3.068" (77,93 mm) diametro interno (ID)
  • INSERIMENTO CAMICIA in acciaio [E] con 3.188" (80,98 mm) diametro interno
  • Alternare (10) DISTANZIATORI [A] con un 1" diametro interno pre-forato e (11) DISCHI [D]. Assicurarsi che il lato chamfered [3] di ogni disco guida della barra sia rivolto all'estremità bar-feeder del tubo di disegno.
  • DISCHI vuoti [B] che non sono stati pre-forati. Il diametro esterno è 3,50" (88,90 mm)

Ruotare il DADO [C] per installarlo alla fine della camicia mandrino.
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.