MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
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
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
Lathe - Big Bore Spindle Liner - Installation - AD0020

服务主页 方法程序 车床 - 大孔径主轴衬套 - 安装 - AD0020

车床 - 大孔径主轴衬套 - 安装 - AD0020

- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Templates 3. Liner Kit 4.00 Installation (2 步骤) 4. Liner Kit 4.00 12 & LINERKIT-4-ST40 Installation (3 步骤) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/27/2024

车床 - 大孔径主轴衬套 - 安装


AD0020

适用于以下时间制造的机床:2010 年 6 月

Introduction

ST-30/30Y 大孔径、ST-35/ST-35Y 和 ST-40/ST-40L 车床的主轴衬套套件为您提供了 (4) 个主轴衬套选项。请与Haas应用部门咨询,选择要使用的最佳衬套配置。请参阅 主轴衬套套件参考表 ,了解机床兼容性以及有关其他更换零件信息。

  • PVC 衬垫[1],具有 3.068" (77.93 mm) 内径 (ID)
  • 钢衬垫 [2] 带 3.188" (80.98 毫米)ID
  • 备用条形引导磁盘 [3] 与 1" ID 预钻孔和垫开器 [4]。两者的外部直径均为 3.50 英寸 (88.90 毫米)。
  • 空白条形引导盘 [5],尚未预钻孔。外径为3.50 英寸 (88.90 毫米)。

套件 PN: 衬套套件 4.00,衬套套件,0.250" - 3.120" 最大 Ø。数量:1

套件 PN: 衬套套件 4.00 12,衬套套件,0.250" - 3.120" 最大 Ø 数量:1

套件 PN: 衬套套件 4-ST40,衬套套件,0.250" - 3.120" 最大 Ø。数量:1

 重要信息: 插图未显示冷却液收集器和送料器。这允许您查看步骤。无需拆卸这些部件。

Templates

指南磁盘模板

您的条形库存的孔 (11) 条形导盘(图中尺寸"X")。倒角一侧的条形导盘的 I.D.,如图所示。当横角加载时,必须面向柱。

 注意: 衬套套件包含 (11) 条形导盘,预装 1 英寸棒料。

Liner Kit 4.00 Installation

1

如果安装了送料器,请使用高度调整手柄降低传传输盘。

 重要信息: 插图未显示冷却液收集器和送料器。这允许您查看步骤。无需拆卸这些部件。

从液压罩上拆下孔盖 [1]。

保持孔盖。如果以后从车床中取出主轴衬套,则必须安装它。

 注意: 您的孔盖可能与本图中的孔盖不同。

如果机器具有 Samchully 单元,拆下 (2) 固定螺栓 [2]。

2

在主轴衬套 [F] 的 O 型环 [1] 上涂抹润滑脂。将主轴衬套 [F] 穿过液压接头插入主轴。将主轴衬套 [F] 中的凹槽与开关板上的螺纹孔对齐。

注意:在 LMC 接头中,大直径的 O 型环接触接头。在 Samchully 单元和 Kitagawa 单元,小直径环接触单元。它看起来没有完全就位,但这是正常的。

将可去除的蓝色螺纹锁固剂应用于环 [E] 的螺钉 [2]。将环 [E] 安装在主轴衬套 [F] 上。衬套套件包括这些螺钉,仅使用两个:

  • (2) 个 M6 x 20 mm 螺钉。将这些用于 LMC 单元。
  • (2) 个 M5 x 45 mm 螺钉。将这些用于 Kitagawa 单元。
  • (2) 个 M6 x 40 mm 螺钉。将这些用于 Samchully 单元。

主轴衬套套件为您提供 (4) 个主轴衬套选项:

  • PVC 衬套插件 [H],内径 (ID) 为 3.068" (77.93 mm)
  • 钢衬垫插件 [G],内径为 3.188" (80.98 mm)
  • 备用 (10) 个垫片 [A],预钻孔内径为 1",以及 (11) 个盘片 [D]。确保每个棒材导盘的倒角侧 [3] 面向拉杆的送料器端。
  • 未预钻孔的毛坯盘片 [B]。外径为3.50英寸 (88.90 毫米)

转动螺母 [C],将其安装到主轴衬套的末端 [H]。

Liner Kit 4.00 12 & LINERKIT-4-ST40 Installation

1

如果安装了送料器,请使用高度调整手柄降低传传输盘。

注意:为清楚起见,插图不显示送料器。请勿卸下送料器以执行此过程。

从液压罩上拆下孔盖 [1]。

保持孔盖。如果以后从车床中取出主轴衬套,则必须安装它。

 注意:您的孔盖可能与本图中的孔盖不同。

如果机器具有 Samchully 单元,拆下 (2) 固定螺栓 [2]。

2

在主轴衬套的 O 型环上涂抹润滑脂。将主轴衬套 [F] 穿过液压接头插入伸缩管。将主轴衬套法兰 [2] 的孔与传感器环 [3] 上的螺纹孔对齐。

在螺钉 [1] 上涂抹可去除的蓝色螺纹锁固剂,以将主轴衬套法兰安装到传感器环上。

衬套套件包括这些螺钉,仅使用两个:

  • (2) 个 M6 x 20 mm 螺钉。将这些用于 LMC 单元。
  • (2) 个 M6 x 40 mm 螺钉。将这些用于 Samchully 单元。

3

主轴衬套套件为您提供 (4) 个主轴衬套选项:

  • PVC 衬套插件 [F] ,内径 (ID) 为 3.068" (77.93 mm)
  • 钢衬套插件 [E] ,内径为 3.188" (80.98 mm)
  • 备用 (10) 间隔器 [A] 与 1" ID 预钻孔和 (11) 盘 [D]。确保每个棒材导盘的倒角侧 [3] 面向拉杆的送料器端。
  • 未预钻孔的毛坯盘片  [B] 。外径为3.50英寸 (88.90 毫米)

转动螺母  [C] ,将其安装到主轴衬套的末端。