MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      • Kézi eszterga
      • Függőleges fűrész
      • Gérvágó fűrész
    • Zsebgépek
      Zsebgépek
      Zsebgépek View All
      • Zsebgépek
      • Zsebmaró
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
Lathe - Big Bore Spindle Liner - Installation - AD0020

Szerviz kezdőlap Eljárási mód Eszterga – Nagy furatú orsóbélés - telepítés - AD0020

Eszterga – Nagy furatú orsóbélés - telepítés - AD0020

- Ugrás a következő részhez - 1. Introduction 2. Templates 3. Liner Kit 4.00 Installation (2 lépések) 4. Liner Kit 4.00 12 & LINERKIT-4-ST40 Installation (3 lépések) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/27/2024

Eszterga – Nagy furatú orsóbélés - telepítés


AD0020

Az alábbiak szerint készült gépekre vonatkozik: Június, 2010

Introduction

A ST-30/30Y nagy furatú és ST-35/35Y eszterga orsószett (4) az orsóhüvelyek opcióit adja meg. Beszéljen a Haas alkalmazások részleg, hogy megválasszák a legjobb vonalhajózási konfigurációt használni. Lásd a Orsóvezető persely készlet referencia-táblázatot további cserealkatrészekre vonatkozó információkért.

  • PVC bélésbetét [1] 3,068"-es (77,93 mm) belső átmérő (ID)
  • 3,188" acél bélésbetét [2] (80,98 mm) Id
  • Alternatív rúdvezető lemezek [3] 1" belső átmérő előfúrva és távtartók [4]. A külső átmérő mindkettőhöz 3,50" (88,90 mm).
  • Üres Bar útmutató lemezek [5], amelyek nem előre unatkozni. A külső átmérő 3,50" (88,90 mm).

KIT PN: VEZETŐ KÉSZLET 4,00, vezető készlet, 0,250" - 3,120" max. Ø. MÉRET: 1

KIT PN: VEZETŐ KÉSZLET 4,00 12, vezető készlet, 0,250" - 3,120" max. Ø. MÉRET: 1

KIT PN: VEZETŐKÉSZLET-4-ST40, vezető készlet, 0,250" - 3,120" max. Ø. MÉRET: 1

 Fontos: Az ábrák nem mutatják a hűtőfolyadék-gyűjtő és a rúdadagolót. Ez lehetővé teszi, hogy a lépéseket. E részek eltávolítása nem szükséges.

Templates

Útmutató Lemezsablon

Furat (11) Bar útmutató lemezek a Bar állomány (dimenzió "X" az ábrán). Az ábrán látható, az egyik oldalon a sávhoz vezető lemez belső átmérő. A letöréshez a görgetősávon kell néznie.

 Megjegyzés: A vezetőkészlet tartalmaz (11) rúdvezető lemezt előfúrva 1"-es rudak számára.

Liner Kit 4.00 Installation

1

Ha a Vonalkódadagoló telepítve van, a magasságbeállító fogópont segítségével csökkentheti az átviteli tálcát.

 Fontos: Az ábrák nem mutatják a hűtőfolyadék-gyűjtő és a rúdadagolót. Ez lehetővé teszi, hogy a lépéseket. E részek eltávolítása nem szükséges.

Vegyük ki a furatfedelet [1] a hidraulikus szakszervezet.

Tartsa a furat fedelét. Telepítenie kell, ha később eltávolítja orsó liners a esztera.

 Megjegyzés: A furatfedél más lehet, mint az ábrán látható furat.

Ha a gép rendelkezik Samchully csatlakozással távolítsa el a (2) rögzítőcsavarokat [2].

2

Kenje be az orsó bélés o-gyűrűk [1][F]. Az ORSÓBÉLÉS behelyezéseFaz orsó keresztül a hidraulikus egység. Illessze az orsó bélésFa kapcsolótáblán lévő lyukakkal.

 Megjegyzés:A(z) LMC csatlakozásoknál nagyobb átmérőjű o-gyűrű érinti a csatlakozást. A Samchully és szakszervezetek, Kitagawa a kisebb átmérőjű gyűrű érinti a szakszervezetet. Ez nem teljesen illeszkedik, de ez normális.

Alkalmazzon kivehető kék menet-rögzítő vegyületet a GYŰRŰBE [2][E]. A RING telepítéseEaz orsó bélés[F]. A bélés szett tartalmazza ezeket a csavarokat, csak kettőt használunk:

  • (2) M6X20mm-es csavarok. Használja ezeket a(z) LMC csatlakozásokhoz.
  • (2) M5X45mm-es csavarok. Használja ezeket a(z) Kitagawa csatlakozásokhoz.
  • (2) M6X40mm-es csavarok. Használja ezeket a(z) Samchully csatlakozásokhoz.

Az orsó béléskészlettel (4) lehetőség van a főorsó számára:

  • PVC BÉLÉS BETÉT [H] 3,068" (77,93 mm) belső átmérővel (ID)
  • Acél VEZETŐ BETÉT [G] 3,188" (80,98 mm) belső átmérővel
  • Alternatív (10) TÁVTARTÓ [A] 1" belső átmérő előfúrva és (11) LEMEZEK [D]. Győződjön meg róla, hogy az egyes bárpulcsuk letörött oldala [3] a meghúzócső-véghez néz.
  • Üres lemezekBnem volt előre unatkozni. A külső átmérő 3,50" (88,90 mm)

Fordítsa az anyátCa főorsó bélés[H].

Liner Kit 4.00 12 & LINERKIT-4-ST40 Installation

1

Ha a Vonalkódadagoló telepítve van, a magasságbeállító fogópont segítségével csökkentheti az átviteli tálcát.

 Megjegyzés: Az egyértelműség kedvéért, az illusztrációk nem mutatják a rúdadagolót. Az eljáráshoz ne távolítsa el a Vonalkódadagoló programot.

Vegyük ki a furatfedelet [1] a hidraulikus szakszervezet.

Tartsa a furat fedelét. Telepítenie kell, ha később eltávolítja orsó liners a esztera.

 Megjegyzés: A furatfedél más lehet, mint az ábrán látható furat.

Ha a gép rendelkezik Samchully csatlakozással távolítsa el a (2) rögzítőcsavarokat [2].

2

Kenje be az orsó bélés o-gyűrűk. Az ORSÓBÉLÉS behelyezéseFaz orsó keresztül a hidraulikus egység. Igazítsa az orsóvezető persely peremének furatait[2] az érzékelőgyűrűn[3] lévő menetes furatokhoz.

Vigyen fel eltávolítható kék menetrögzítő anyagot a csavarokra[1] az orsóvezető persely karimájának az érzékelőgyűrűre történő felszereléséhez.

A bélés szett tartalmazza ezeket a csavarokat, csak kettőt használunk:

  • (2) M6 x 20 mm csavar. Használja ezeket a(z) LMC csatlakozásokhoz.
  • (2) M6 x 40 mm csavar. Használja ezeket a(z) Samchully csatlakozásokhoz.

3

Az orsó béléskészlettel (4) lehetőség van a főorsó számára:

  • PVC VEZETŐ BETÉT [F] 3,068"-es (77,93 mm) belső átmérő (ID)
  • Acél VEZETŐ BETÉT [E] 3,188" (80,98 mm) belső átmérővel
  • Alternatív (10) TÁVTARTÓK [A] 1 belső átmérőjű előfúrt és (11) TÁRCSA"[D]. Győződjön meg róla, hogy az egyes bárpulcsuk letörött oldala [3] a meghúzócső-véghez néz.
  • Üres lemezek [B], melyek nincsenek előfúrva. A külső átmérő 3,50" (88,90 mm)

Fordítsa el az ANYÁT [C] az orsóvezető persely végébe való behelyezéshez.
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
Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.