MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
Lathe - Big Bore Spindle Liner - Installation - AD0020

Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Torna - Büyük Delik İş Mili Kovanı - Kurulum - AD0020

Torna - Büyük Delik İş Mili Kovanı - Kurulum - AD0020

- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Templates 3. Liner Kit 4.00 Installation (2 adımlar) 4. Liner Kit 4.00 12 & LINERKIT-4-ST40 Installation (3 adımlar) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/27/2024

Torna - Büyük Delik İş Mili Kovanı - Kurulum


AD0020

_Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Haziran 2010

Introduction

ST-30/30Y Büyük Delik, ST-35/ST-35Y ve ST-40/ST-40L tornalar için iş mili kovanı kiti size iş mili kovanları için (4) seçenek sağlar. Kullanmak için en iyi liner yapılandırmasını seçmek için Haas uygulamaları departmanına konuşun. Makine uyumu ve ek yedek parçalar hakkında bilgi için İş Mili Kovanı Kiti Referans Tablosuna bakınız.

  • 3,068 "(77,93 mm) (ID) PVC gömlek ek parçası [1]
  • 3,188" (80,98 mm) ID’li çelik gömlek ek parçası [2]
  • Alternatif çubuk kılavuz diskleri [3] 1" ID ön delikli ve ara parçalı [4]. Her ikisi için de dış çapı 3,50" (88,90 mm).
  • Boş çubuk kılavuz diskleri [5] önceden sıkılmadı. Dış çapı 3,50" (88,90 mm).

KIT PN: GÖMLEK KİTİ 4,00, Gömlek Kiti, 0,250" - 3,120" Maks. Ø. MİKTAR: 1

KIT PN: GÖMLEK TAKIMI 4,00 12, Gömlek Kiti, 0,250" - 3,120" Maks. Ø. MİKTAR: 1

KIT PN: LINERKIT-4-ST40, Gömlek Kiti, 0,250" - 3,120" Maks. Ø. MİKTAR: 1

 Önemli: Çizimler soğutma sıvısı toplayıcı ve çubuk sürücüyü göstermez. Bu adımları görmenizi sağlar. Bu parçaların kaldırılması gerekli değildir.

Templates

Kılavuz disk şablonu

Delik (11) çubuk kılavuzu diskleri çubuk stok için (boyut "X" resimde). Çubuk kılavuz diskin kimliğini bir tarafta gösterildiği gibi pah. Pah, yüklü olduğu gibi çubuğa karşı karşıya olmalıdır.

 Not: Gömlek kiti içerir (11) çubuk kılavuzu diskleri önceden sıkılmış 1" bar.

Liner Kit 4.00 Installation

1

Çubuk sürücü yüklüyse, Transfer tepsisini düşürmek için yükseklik ayarlama kolunu kullanın.

 Önemli: Çizimler soğutma sıvısı toplayıcı ve çubuk sürücüyü göstermez. Bu adımları görmenizi sağlar. Bu parçaların kaldırılması gerekli değildir.

Delik kapağını [1] Hidrolik birlikten çıkarın.

Delik kapağını sakla. Daha sonra Torna iş mili kovanlarını kaldırırsanız, bunu yüklemeniz gerekir.

 Not: Delik kapağınız bu çizimdeki delik kapağından farklı olabilir.

Makinede Samchully rakor varsa, (2) ayar vidasını [2] sökün.

2

İŞ MİLİ KOVANI [F] için o-halkalarına [1] gres uygulayın. Hidrolik bilezik üzerinden mil içine İŞ MİLİ KOVANINI [F] takın. Anahtar plakasında bulunan kılavuzlu delikler ile İŞ MİLİ KOVANINDAKİ [F] çentikleri hizalayın.

 Not: LMC bileziklerde, daha büyük çaplı o-halka bileziğe dokunur. Inç Samchully sendikalar ve Kitagawa sendikalar, küçük çaplı-yüzük birlik dokunur. Tam olarak oturan görünmüyor ama bu normaldir.

Çıkarılabilir mavi diş kilitleme bileşiğini HALKA [E] için vidalara [2] uygulayın. İŞ MİLİ KOVANI [F] üzerinden HALKAYI [E] takın. Liner kiti bu vidaları içerir, sadece iki kullanılır:

  • (2) M6 x 20 mm vidalar. Bunları LMC cıvata bağlantıları için kullanın.
  • (2) M5 x 45 mm vidalar. Bunları Kitagawa cıvata bağlantıları için kullanın.
  • (2) M6 x 40 mm vidalar. Bunları Samchully cıvata bağlantıları için kullanın.

İş Mili Kovanı kiti size (4) mil balatalar için seçenekler sunar:

  • PVC GÖMLEK EKLENTİSİ [H] 3,068" (77,93 mm) ID ile
  • Çelik GÖMLEK EKLENTİSİ [G] 3,188" (80,98 mm) ID ile
  • 1" ID’li önceden sıkılmış Alternatif (10) ARA HALKA [A] ve (11) DİSKLER [D]. Her çubuk kılavuz diskin pah tarafı [3]' un, çektirme borusunun çubuk sürücü ucuna yüzdiğinden emin olun.
  • Önceden sıkılmamış boş DİSKLER [B]. Dış çapı 3,50" (88,90 mm)

İŞ MİLİ KOVANININ [H] sonuna takmak için SOMUNU [C] döndürün.

Liner Kit 4.00 12 & LINERKIT-4-ST40 Installation

1

Çubuk besleyici yüklüyse, Transfer tepsisini düşürmek için yükseklik ayarlama kolunu kullanın.

 Not: Netlik için, çizimler çubuk sürücü göstermez. Bu prosedürü yapmak için çubuk sürücü kaldırmayın.

Delik kapağını [1] Hidrolik birlikten çıkarın.

Delik kapağını sakla. Daha sonra Torna iş mili kovanlarını kaldırırsanız, bunu yüklemeniz gerekir.

 Not: Delik kapağınız bu resimdeki delik kapağından farklı olabilir.

Makinede Samchully rakor varsa, (2) ayar vidasını [2] sökün.

2

İş Mili Kovanının o-halkalarına gres uygulayın. Hidrolik bilezik aracılığıyla Çektirme Tüpünü İş Mili Kovanına takın. İş Mili Kovanı Flanşının[2] deliklerini Sensör Halkası[3] üzerindeki kılavuz deliklerle hizalayın.

İş Mili Kovanı Flanşını sensör halkasına bağlamak için vidalara[1] çıkarılabilir mavi diş kilitleme bileşiği uygulayın.

Gömlek kiti bu vidaları içerir ancak sadece iki tanesi kullanılır:

  • (2) M6 x 20 mm vidalar. Bunları LMC cıvata bağlantıları için kullanın.
  • (2) M6 x 40 mm vidalar. Bunları Samchully cıvata bağlantıları için kullanın.

3

İş mili kovanı kiti size (4) iş mili kovanı opsiyonları sunar:

  • 3,068" (77,93 mm) ID ile PVC GÖMLEK KESİCİ UCU [F] 
  • 3,188 (80,98 mm) ID ile Çelik GÖMLEK KESİCİ UCU [E]
  • 1" ID ön delikli alternatif (10) ARALAYICI [A] ve (11) DİSKLER [D]. Her çubuk kılavuz diskin pah tarafı [3]' un, çektirme borusunun çubuk sürücü ucuna yüzdiğinden emin olun.
  • Önceden sıkılmamış boş DİSKLER [B] . Dış çapı 3,50" (88,90 mm)

İŞ MİLİ KOVANININ sonuna takmak için SOMUNU [C] döndürün.
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
Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.