MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC すべて表示
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
Lathe - Big Bore Spindle Liner - Installation - AD0020

サービス ホーム 手順 旋盤 - ビッグボアスピンドルライナー - 取り付け - AD0020

旋盤 - ビッグボアスピンドルライナー - 取り付け - AD0020

- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Templates 3. Liner Kit 4.00 Installation (2 ステップ) 4. Liner Kit 4.00 12 & LINERKIT-4-ST40 Installation (3 ステップ) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/27/2024

旋盤 - ビッグボアスピンドルライナー - 取り付け


AD0020

以下から構築された機械に適用されます。2010年6月

Introduction

ST-30/30Yビッグボア、ST-35/ST-35Y、およびST-40/ST-40L旋盤用のスピンドルライナーキットには、スピンドルライナーの4つのオプションをご用意しています。Haasアプリケーション部門にご連絡の上、最適なライナー設定を選択してください。機械の互換性と追加の交換部品に関する情報については、 スピンドルライナーキット参照表 を参照してください。

  • PVCライナーインサート[1]、内径(ID)3.068"(77.93mm)
  • スチールライナーインサート[2]、ID 3.188"(80.98mm)
  • 代替バーガイドディスク[3]、ID 1"、ボアおよびスペーサー[4]付き。いずれも外径は3.50"(88.90mm)です。
  • ブランクバーガイドディスク[5]、ボアなし。外径は3.50"(88.90mm)です。

キットPN:ライナーキット4.00、ライナーキット、最大直径0.250"~3.120"。数量:1

キットPN:ライナーキット4.00 12、ライナーキット、最大直径0.250"~3.120"。数量:1

キットPN:ライナーキット-4-ST40、ライナーキット、最大直径0.250"~3.120"。数量:1

 重要: 図には、クーラント収集装置とバーフィーダーは示されていません。これにより、手順を確認できます。これらのパーツを取り外す必要はありません。

Templates

ガイドディスクテンプレート

バーストック用のボアバーガイドディスク 11枚(図の寸法“X”)。図のように、片側のバーガイドディスクのI.D.を面取りします。面取りは、積載時にバーに面している必要があります。

 注意: ライナーキットには、1"バー用のボアを備える11枚のバーガイドディスクが含まれています。

Liner Kit 4.00 Installation

1

バーフィーダーが取り付けられている場合は、高さ調整ハンドルを使用して、移送トレーを下げます。

 重要: 図には、クーラント収集装置とバーフィーダーは示されていません。これにより、手順を確認できます。これらのパーツを取り外す必要はありません。

油圧ユニオンからボアカバー[1]を取り外します。

ボアカバーは保管してください。後でスピンドルライナーを旋盤から取り外した場合に取り付ける必要があります。

 注意: ボアカバーは、この図のボアカバーとは異なる場合があります。

機械にSamchullyユニオンがある場合、2本の止めねじ[2]を取り外します。

2

スピンドルライナー[F]のOリング[1]にグリースを塗布します。油圧ユニオンを介してスピンドルライナー[F]をスピンドルに挿入します。スピンドルライナー[F]の切り目をスイッチプレートのタップ穴に整列させます。

注意:LMCユニオンでは、直径が大きめのOリングはユニオンに接触します。SamchullyユニオンとKitagawaユニオンでは、直径が小さめのリングはユニオンに接触します。完全に装着されているようには見えませんが、これは正常です。

リング[E]のねじ[2]に除去可能なねじロック剤を塗布します。スピンドルライナー[F]にリング[E]を取り付けます。ライナーキットには以下のねじが含まれています。使用するのは2本だけです。

  • M6x20mmねじ 2本。LMCユニオンにはこれらを使用します。
  • M5x45mmねじ 2本。Kitagawaユニオンにはこれらを使用します。
  • M6x40mmねじ 2本。Samchullyユニオンにはこれらを使用します。

スピンドルライナーキットには、スピンドルライナーの4つのオプションをご用意しています。

  • PVCライナーインサート[H]、内径(ID)3.068"(77.93mm)
  • スチールライナーインサート[G]、ID 3.188"(80.98mm)
  • 代替スペーサー[A] 10個、ID 1"、ボアおよびディスク[D] 11枚付き。各バーガイドディスクの面取りされた側[3]が、ドローチューブのバーフィーダー側に向いていることを確認してください。
  • ブランクガイドディスク[B]、ボアなし。外径は3.50"(88.90mm)です

ナット[C]を回して、スピンドルライナー[H]の端に取り付けます。

Liner Kit 4.00 12 & LINERKIT-4-ST40 Installation

1

バーフィーダーが取り付けられている場合は、高さ調整ハンドルを使用して、移送トレーを下げます。

注意:わかりやすくするために、図にはバー送り機は示されていません。この手順を実行するためにバーフィーダーを取り外さないでください。

油圧ユニオンからボアカバー[1]を取り外します。

ボアカバーは保管してください。後でスピンドルライナーを旋盤から取り外した場合に取り付ける必要があります。

 注意: ボアカバーは、この図のボアカバーとは異なる場合があります。

機械にSamchullyユニオンがある場合、2本の止めねじ[2]を取り外します。

2

スピンドルライナーのOリングにグリースを塗布します。油圧ユニオンを介してスピンドルライナー[F]をドローチューブに挿入します。スピンドルライナーフランジ[2]の穴をセンサーリング[3]のタップ穴に合わせます。

取り外し可能な青いねじロックコンパウンドをねじ[1]に塗布して、スピンドルライナーフランジをセンサーリングに取り付けます。

ライナーキットには以下のねじが含まれています。使用するのは2本だけです。

  • M6 x 20 mmねじ 2本。LMCユニオンにはこれらを使用します。
  • M6 x 40 mmねじ 2本。Samchullyユニオンにはこれらを使用します。

3

スピンドルライナーキットには、スピンドルライナーの4つのオプションをご用意しています。

  • PVCライナーインサート [F] 、内径(ID)3.068"(77.93mm)
  • スチールライナーインサート [E] 、ID 3.188"(80.98mm)
  • 代替スペーサー [A] 10個、ID 1"、ボアおよびディスク [D] 11枚付き。各バーガイドディスクの面取りされた側[3]が、ドローチューブのバーフィーダー側に向いていることを確認してください。
  • ブランクガイドディスク [B] 、ボアなし。外径は3.50"(88.90mm)です

ナット [C] を回して、スピンドルライナーの端に取り付けます。