MyHaas Dobro došli,
!
Haas Tooling Povijest naloga posjetilaca MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
×

Rezultati pretrage

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobro došli,
!
Haas Tooling Povijest naloga posjetilaca MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
Lathe - Big Bore Spindle Liner - Installation - AD0020

Početna stranica servisa Upute za izvršenje Tokarilica - Umetak glavnog vretena velikog provrta - Instalacija - AD0020

Tokarilica - Umetak glavnog vretena velikog provrta - Instalacija - AD0020

- Preskoči na odjeljak - 1. Introduction 2. Templates 3. Liner Kit 4.00 Installation (2 koraci) 4. Liner Kit 4.00 12 & LINERKIT-4-ST40 Installation (3 koraci) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/27/2024

Tokarilica - Umetak glavnog vretena velikog provrta - Instalacija


AD0020

_Odnosi na strojeve izgrađene od: lipanj 2010.

Introduction

Set umetaka glavnog vretena za ST-30/30Y Veliki provrt, ST-35/ST-35Y, i ST-40/ST-40L tokarilice nudi vam (4) opcije za umetke glavnog vretena. Obratite se odjelu Aplikacije tvrtke Haas da odaberete najbolju konfiguraciju umetaka koju ćete koristiti. Informacije o kompatibilnosti stroja i dodatnim zamjenskim dijelovima potražite u Referentnoj tablici setova umetaka glavnog vretena. 

  • PVC umetak [1] s unutarnjim promjerom (UP) od 3,068" (77,93 mm)
  • Čelični umetak [2] s UP-om od 3,188" (80,98 mm)
  • Zamjenski diskovi šipke vodilice [3] s izbušenim provrtom UP-a od 1" ID i odstojnicima [4]. Vanjski promjer za oboje iznosi 3,50" (88,90 mm).
  • Prazni diskovi šipke vodilice [5] koji nisu izbušeni. Vanjski promjer iznosi 3,50" (88,90 mm).

PN KOMPLET: KOMPLET UMETAKA 4,00, komplet umetaka, 0,250" - 3,120" Max Ø. KOL: 1

PN KOMPLET: KOMPLET UMETAKA 4,00 12, komplet umetaka, 0,250" - 3,120" Max Ø. KOL: 1

PN KOMPLET: KOMPLET UMETAKA-4-ST40, komplet umetaka, 0,250" - 3,120" Max Ø KOL: 1

 Važno: na slikama nije prikazan kolektor rashladnog sredstva i dodavač šipke. Ovo vam omogućuje da vidite korake. Uklanjanje ovih dijelova nije potrebno.

Templates

Predložak šipke vodilice

Izbušite (11) diskova šipke vodilice za vaš dodatak na šipci (dimenzija „X” na slici). Zakosite UP diska šipke vodilice na jednoj strani kao što je prikazano. Skošenje mora biti okrenuto prema šipci kada se postavlja.

 Napomena: komplet umetaka sadrži (11) diskova šipke vodilice izbušene za šipke od 1".

Liner Kit 4.00 Installation

1

Ako je instaliran dodavač šipke, koristite ručku za podešavanje visine da spustite pretinac za prijenos.

 Važno: na slikama nije prikazan kolektor rashladnog sredstva i dodavač šipke. Ovo vam omogućuje da vidite korake. Uklanjanje ovih dijelova nije potrebno.

Skinite poklopac provrta [1] s hidraulične jedinice.

Sačuvajte poklopac provrta. Morat ćete ga postaviti ako kasnije skinete umetke glavnog vretena s tokarilice.

 Napomena: vaš se poklopac provrta može razlikovati od poklopca provrta na ovoj slici.

Ako stoj posjeduje Samchully jedinicu, uklonite (2) uvrtna vijka [2].

2

Nanesite mazivo na o-prstenove [1] za UMETAK GLAVNOG VRETENA [F]. Umetnite UMETAK GLAVNOG VRETENA [F] u glavno vreteno kroz hidrauličnu jedinicu. Poravnajte ureze na UMETKU GLAVNOG VRETENA [F] s rupama s navojem u ploči za prebacivanje.

 Napomena: u LMC jedinicama o-prsten većeg promjera dodiruje jedinicu. U Samchully jedinicama i Kitagawa jedinicama, prsten manjeg promjera dodiruje jedinicu. Ne izgleda potpuno umetnuto, ali to je normalno.

Nanesite uklonjivi plavi spoj za blokiranje navoja na vijke [2] za PRSTEN [E]. Postavite PRSTEN [E] preko UMETKA GLAVNOG VRETENA [F]. Set umetaka uključuje ove vijke, a koriste se samo dva:

  • (2) M6 x 20 mm vijka. Koristite ih za LMC jedinice.
  • (2) M5 x 45 mm vijka. Koristite ih za Kitagawa jedinice.
  • (2) M6 x 40 mm vijka. Koristite ih za Samchully jedinice.

Set umetaka glavnog vretena daje vam (4) opcije za umetke glavnog vretena:

  • PVC UMETAK [H] s unutarnjim promjerom (UP) od 3,068" (77,93 mm)
  • Čelični UMETAK [G] s UP-om od 3,188" (80,98 mm)
  • Zamjenskih (10) ODSTOJNIKA [A] s izbušenim provrtom UP-a od 1" i (11) DISKOVA [D]. Pobrinite se da zakošena strana [3] svakog diska šipke vodilice bude okrenuta prema kraju povlačne cijevi na kojoj se nalazi dodavač šipke.
  • PRAZNI DISKOVI [B] koji nisu izbušeni. Vanjski promjer iznosi 3,50" (88,90 mm)

Zavrnite MATICU [C] da biste je postavili na kraj UMETKA GLAVNOG VRETENA [H].

Liner Kit 4.00 12 & LINERKIT-4-ST40 Installation

1

Ako je instaliran dodavač šipke, koristite ručku za podešavanje visine da spustite pretinac za prijenos.

 Napomena: radi jasnijeg prikaza na slikama nije prikazan dodavač šipke. Nemojte skidati dodavač šipke da obavite ovaj postupak.

Skinite poklopac provrta [1] s hidraulične jedinice.

Sačuvajte poklopac provrta. Morat ćete ga postaviti ako kasnije skinete umetke glavnog vretena s tokarilice.

 Napomena: vaš se poklopac provrta može razlikovati od poklopca provrta na ovoj slici.

Ako stoj posjeduje Samchully jedinicu, uklonite (2) uvrtna vijka [2].

2

Nanesite mazivo na o-prstenove umetka glavnog vretena. Umetnite umetak glavnog vretena u vučnu šipku kroz hidrauličnu jedinicu. Poravnajte otvore prirubnice umetka glavnog vretena[2] s rupama s navojem na prstenu senzora[3].

Nanesite uklonjivi plavi spoj za blokiranje navoja na vijke[1] za postavljanje prirubnice umetka glavnog vretena na prsten senzora.

Set umetaka uključuje ove vijke, a koriste se samo dva:

  • (2) M6 x 20 mm vijci. Koristite ih za LMC jedinice.
  • (2) M6 x 40 mm vijci. Koristite ih za Samchully jedinice.

3

Set umetaka glavnog vretena daje vam (4) opcije za umetke glavnog vretena:

  • PVC UMETAK [F] s unutarnjim promjerom (UP) od 3,068" (77,93 mm)
  • Čelični UMETAK [E] s UP-om od 3,188" (80,98 mm)
  • Zamjenskih (10) ODSTOJNIKA [A] s izbušenim provrtom UP-a od 1" i (11) DISKOVA [D]. Pobrinite se da zakošena strana [3] svakog diska šipke vodilice bude okrenuta prema kraju povlačne cijevi na kojoj se nalazi dodavač šipke.
  • PRAZNI DISKOVI [B] koji nisu izbušeni. Vanjski promjer iznosi 3,50" (88,90 mm)

Zavrnite MATICU [C] da biste je postavili na kraj umetka glavnog vretena.
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
Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.