MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      • Käsikäyttöinen sorvi
      • Pystykarainen saha
      • Jiirisaha
    • Taskukoneet
      Taskukoneet
      Taskukoneet View All
      • Taskukoneet
      • Taskujyrsinkone
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
Lathe - Big Bore Spindle Liner - Installation - AD0020

Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet Sorvi – suuren karaporauksen karan vähennysputki – asennus – AD0020

Sorvi – suuren karaporauksen karan vähennysputki – asennus – AD0020

- Siirry osioon - 1. Introduction 2. Templates 3. Liner Kit 4.00 Installation (2 vaihetta) 4. Liner Kit 4.00 12 & LINERKIT-4-ST40 Installation (3 vaihetta) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/27/2024

Sorvi – suuren karaporauksen karan vähennysputki – asennus


AD0020

Applies to machines built from: Kesäkuu 2010

Introduction

Karan vähennysputkisarja ST-30/30Y suurella karaporauksella, ST-35/ST-35Y- ja ST-40/ST-40L-sorvilla antaa sinulle (4) vaihtoehtoa karan vähennysputken osalta. Kerro Haasin sovellusosastolle valitaksesi parhaan supistusputkikokoonpanon. Katso Karan vähennysputkisarjan viitetaulukosta lisätietoa koneen yhteensopivuudesta ja varaosista.

  • PVC-sovittimen lisäys [1] 3,068" (77,93 mm) sisähalkaisijalla (ID)
  • Terässovittimen lisäys [2] 3,188 (80,98 mm) sisähalkaisijalla
  • Vaihtoehtoiset tangon ohjainlevyt [3], joissa on 1" sisähalkaisija ennalta avarrettu ja välilevyt [4]. Ulkohalkaisija molemmille on 3,50" (88,90 mm).
  • Tyhjät tangon ohjainlevyt [5], joita ei ole ennalta avarrettu Ulkohalkaisija on 3,50" (88,90 mm).

SARJAN OSANUMERO: SOVITINSARJA 4,00, sovitinsarja, 0,250" – 3,120" Ø enintään. Määrä: 1

PAKKAUS PN: SOVITINSARJA 4,00 12, sovitinsarja, 0,250" – 3,120" Ø enintään. Määrä: 1

PAKKAUS PN: SOVITINSARJA-4-ST40, sovitinsarja, 0,250" – 3,120" Ø enintään. Määrä: 1

 Huomautus: Kuvissa ei näy jäähdytysnesteen kerääjää eikä tangonsyöttölaitetta. Tämän vuoksi voit nähdä vaiheet. Näiden osien poistaminen ei ole välttämätöntä.

Templates

Ohjainlevyn malli

Avarra (11) tangon ohjainlevyt ainestankojasi varten (mitat “X” havainnekuvassa). Viistä sisähalkaisija tangon ohjainlevyn yhdellä puolella havainnekuvan osoittamalla tavalla. Viisteen täytyy olla tangon kanssa vastakkain, kun se kuormataan.

 Huomautus: sovitinsarja sisältää (11) tangon ohjainlevyjä, jotka on ennalta porattu 1 tangolle.

Liner Kit 4.00 Installation

1

Jos palkin syöttölaite on asennettu, laske siirtoalustaa korkeudensäädön kahvalla.

 Huomautus: Kuvissa ei näy jäähdytysnesteen kerääjää eikä tangonsyöttölaitetta. Tämän vuoksi voit nähdä vaiheet. Näiden osien poistaminen ei ole välttämätöntä.

Irrota reiän suojus [1] hydrauliikkaliitoksesta.

Pidä reiän suojus tallessa. Sinun on asennettava se, jos myöhemmin poistat karan vähennysputket sorvista.

 Huomautus: Reiän suojuksesi saattaa olla erilainen kuin tässä havainnekuvassa esitetty reiän suojus.

Jos koneessa on Samchully liitos, irrota (2) liitosruuvit [2].

2

Levitä rasvaa o-renkaille [1] KARAN SUPISTUSPUTKEA varten-[F]. Aseta KARAN SUPISTUSPUTKI [F] karaan hydraulisen liitoksen kautta. Suuntaa KARAN SUPISTUSPUTKEN lluukutFkytkinlevyssä olevien kierteytettyjen reikien kanssa.

Huomautus:LMC Liitoksissa halkaisijaltaan suurempi o-rengas koskettaa liitosta. UsemmassaSamchully liitoksessa Kitagawa halkaisijaltaan pienempi rengas koskettaa liitosta. Se ei näytä täysin istuvan, mutta tämä on normaalia.

Levitä irrotettavaa sinistä kierrelukitusainetta RENKAAN [E] ruuveihin [2]. Asenna RENGAS [E] KARAN SUPISTUSPUTKEN [F] päälle. Supistusputkisarja sisältää nämä ruuvit, joista vain kaksi käytetään:

  • (2) M6 x 20 mm:n ruuvit. Käytä näitä LMC liitoksia.
  • (2) M5 x 45 mm:n ruuvit. Käytä näitä Kitagawa liitoksia.
  • (2) M6 x 40 mm:n ruuvit. Käytä näitä Samchully liitoksia.

Karan liner-sarja antaa sinulle (4) vaihtoehtoja karan :

  • PVC-SOVITTIMEN LISÄYS[ H] 3,068" (77,93 mm) sisähalkaisijalla (ID)
  • Teräksisen SOVITTIMEN LISÄYS [G], jossa 3,188 (80,98 mm) ID
  • Vaihtoehtoiset (10) VÄLILEVYT [A], joissa on 1" sisähalkaisija ennalta avarrettuna ja (11) LEVYÄ [D]. Varmista, että kunkin tangon ohjainlevyn viistetty puoli [3] on vastatusten vetoputken tangonsyöttölaitteen puoleisen pään kanssa.
  • Tyhjät LEVYT [B] joita ei ole ennalta avarrettu. Ulkohalkaisija on 3,50" (88,90 mm)

Käännä MUTTERI [C] asentaaksesi se KARAN SUPISTUSPUTKEN [H] päähän.

Liner Kit 4.00 12 & LINERKIT-4-ST40 Installation

1

Jos palkin syöttölaite on asennettu, laske siirtoalustaa korkeudensäädön kahvalla.

 Huomautus: Selvyyden vuoksi havainnekuvissa ei ole näytetty tangonsyöttölaitetta. Älä poista tangonsyöttölaitetta tämän toimenpiteen suorittamista varten.

Irrota reiän suojus [1] hydrauliikkaliitoksesta.

Pidä reiän suojus tallessa. Sinun on asennettava se, jos myöhemmin poistat karan vähennysputket sorvista.

Huomautus:Reiän suojus saattaa olla erilainen kuin tässä havainnekuvassa esitetty reiän suojus.

Jos koneessa on Samchully liitos, irrota (2) liitosruuvit [2].

2

Levitä rasvaa karan supistusputken o-renkaille. Aseta karan supistusputki vetoputkeen hydraulisen liitoksen kautta. Suuntaa karan supistusputken laipan[2] reiät sensorirenkaan[3] kierteitysreikiin.

Kiinnitä karan supistusputken laippa sensorirenkaaseen käyttämällä ruuveihin irrotettavaa sinistä kierrelukitetta[1].

Supistusputkisarja sisältää nämä ruuvit, joista vain kaksi käytetään:

  • (2) M6 x 20 mm ruuvit. Käytä näitä LMC liitoksia.
  • (2) M6 x 40 mm ruuvit. Käytä näitä Samchully liitoksia.

3

Karan vähennysputkisarja antaa sinulle (4) vaihtoehtoja karan vähennysputkille:

  • PVC-SOVITTIMEN LISÄYS  [F] 3,068" (77,93 mm) sisähalkaisijalla (ID) 
  • Teräksisen sovittimen LISÄYS [F] 3,188 (80,98 mm) sisähalkaisijan kanssa
  • Vaihtoehtoiset (10) VÄLILEVYÄ [A], joissa on 1" sisähalkaisija ennalta avarrettuna ja (11) LEVYÄ  [D]. Varmista, että kunkin tangon ohjainlevyn viistetty puoli [3] on vastatusten vetoputken tangonsyöttölaitteen puoleisen pään kanssa.
  • Tyhjät LEVYT [B], joita ei ole ennalta avarrettu.  Ulkohalkaisija on 3,50" (88,90 mm)

Käännä MUTTERI [C] asentaaksesi se karan vähennysputken päähän.
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
Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.